HMR-CAN-Rotary-Geräte

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

HMR CAN Rotary

HMR CAN Rotary ermöglicht eine effiziente Bildschirmnavigation und Bedienung der Maschinenfunktionen durch intuitive Tastenbedienung – die nächste Stufe des Bedienerkomforts und der Maschinenmodernisierung.

Hervorragender Bedienerkomfort und maximale Effizienz

Für Bediener, die Komfort, Sicherheit und Leistung der Extraklasse erwarten, eignet sich der Danfoss HMR CAN Rotary in jeder Hinsicht hervorragend. Unser mobiles PLUS+1®-Maschinengerät ermöglicht die Bildschirmnavigation und die Steuerung der Maschinenfunktionen per Tastendruck – mit der Möglichkeit für den Kunden, eine Handauflage hinzuzufügen, die das ergonomische Design abrundet.

Der HMR CAN Rotary bietet die besten Funktionen des Automobilmarktes und minimiert die Notwendigkeit, den Touchscreen, die Tasten oder die Wählscheiben auf dem Display zu erreichen, während die Maschine in Betrieb ist. Durch die intuitive Fünf-Finger-Steuerung behält der Bediener den vollen Leistungsüberblick und kann das Gerät „blind“ bedienen.

Das Gerät verfügt über sieben große Tasten, die entweder mit Standardsymbolen versehen oder an spezifische Anwendungen angepasst sind. Über eine im Drehknopf integrierte achte Taste kann der Bediener Befehle eingeben und Funktionen auswählen. Dies ist nicht nur praktisch, sondern auch ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das ein unbeabsichtigtes Einschalten verhindert.

Jede Taste verfügt über RGB-LEDs für eine einstellbare Hintergrundbeleuchtung und Lichtleisten, die über CAN-Messaging gesteuert werden können – das gibt dem Kunden die Flexibilität, im Zuge der Modernisierung der Maschine Farbe und Frequenz für jede Taste problemlos anzupassen.

Wie alle Produkte der PLUS+1®-Familie, ist auch der HMR CAN für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Dank der robusten Schutzarten IP66 und IP67 ist er für den Einbau in offene oder geschlossene Kabinen geeignet.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Datenblatt PLUS+1® HMR Can Rotary Input Device Data Sheet Japanisch Japan 18 Nov., 2024 6.0 MB .pdf
Datenblatt PLUS+1® HMR Can Rotary Input Device Data Sheet Japanisch Mehrfach 04 Apr., 2019 1.3 MB .pdf
Datenblatt PLUS+1® HMR CAN Rotary Input Device Data Sheet Chinesisch (CN) China 02 Nov., 2018 723.4 KB .pdf
Datenblatt PLUS+1® HMR CAN Rotary Input Device Data Sheet Englisch Mehrfach 05 Apr., 2019 628.9 KB .pdf
Benutzerhandbuch PLUS+1® HMR CAN Rotary Input Device Technical Information Englisch Mehrfach 15 Nov., 2019 2.7 MB .pdf

Verwandte Produkte

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { Baumaschinentechnik; } else if (isBigColumns) { Baumaschinentechnik } else { Baumaschinentechnik }
    Baumaschinentechnik

    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.

  • if (isSmallPicture) { Forstwirtschaft; } else if (isBigColumns) { Forstwirtschaft } else { Forstwirtschaft }
    Forstwirtschaft

    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.

  • if (isSmallPicture) { Krane und Materialumschlag; } else if (isBigColumns) { Krane und Materialumschlag } else { Krane und Materialumschlag }
    Krane und Materialumschlag

    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.

  • if (isSmallPicture) { Landwirtschaft; } else if (isBigColumns) { Landwirtschaft } else { Landwirtschaft }
    Landwirtschaft

    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.

  • if (isSmallPicture) { Offshore-Anwendungen Öl und Gas; } else if (isBigColumns) { Offshore-Anwendungen Öl und Gas } else { Offshore-Anwendungen Öl und Gas }
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas

    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.

  • if (isSmallPicture) { Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland; } else if (isBigColumns) { Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland } else { Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland }
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland

    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.

Verwandte Lösungen