Hochleistungs-Joysticks
Als kleiner oder mittlerer Hersteller müssen Sie Joysticks genauso schnell und flexibel an die Anforderungen Ihrer Kunden anpassen wie ein großer OEM. Hierfür bedarf es flexibler Komponenten und eines schlanken Entwicklungsprozesses.
Die neue Joystick-Familie JS1-H für Arbeitsmaschinen bietet ein breites Spektrum von ergonomisch gestalteten, modularen Komponenten, die mit der PLUS+1® Entwicklungsplattform vollständig kompatibel sind.
Bereitgestellt durch intelligente Joystick-Lösungen gewährleisten sie die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung, die für eine effiziente und sichere Ausführung sämtlicher Aufgaben sowie für den perfekten Bedienerkomfort notwendig sind.
Die Joystick-Produktfamilie JS1-H bietet vielseitig einsetzbare Lösungen für den Bereich mobiler Arbeitsmaschinen wie z. B. Radlader, Bulldozer, Muldenkipper, Grabenzieher und Schlepper in der Baubranche sowie Asphaltfertiger, Planierraupen, Rollen und Fräsmaschinen im Straßenbau.
Merkmale
Robustes Design bis IP66 für den gesamten Joystick
Ergonomische linke, rechte und gerade Griffe
Ein- und zweiachsig mit variabler Federrückstellung
Einachsig mit verstellbarer Reibbremse
Redundanter Hall-Effekt- oder langlebiger potentiometrischer Sensor (vollständig redundant)
Fünf elektrische Ausgangsarten: CAN (J1939, CANopen), CAN+ und CANalog PVE und Analog, PWM
Fünf elektrische Griffarten: ST2-, ST7-, PR2-, PR7*)- und HR1-Griff
Mehrere Griff-Funktionen: gewölbte und flache Drucktasten (max. 12), proportionale Rollschalter, Kippschalter und FNR, Tastschalter
Anschluss: Verkabelung mit Stecker
Griffweg: +18°
Elektromagnetische Interferenz/Funkstörung: 150 V/m
Elektrostatische Entladung: 20 kV
Vorteile
Individuell anpassbare Lösungen
Die Base- und Griffoptionen der JS1-H Familie ermöglichen es Ihnen, die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf eine reibungslose, komfortable und zuverlässige Anwendung zu erfüllen. Sie können zwischen drei Unterteilen und fünf ergonomisch gestalteten Griffen mit flexibler Tasten- und Schalterplatzierung wählen.
Intelligente Kompatibilität
Die kompatiblen Griff- und Unterteiloptionen ermöglichen ein einfaches Nach- oder Umrüsten der Joysticks. Sechs elektrische Schnittstellen sind verfügbar, sodass eine problemlose Konfiguration und Integration sichergestellt ist.
Herausragende Leistung
Die Produktreihe JS1-H eignet sich für fast alle Maschinen, die eine Joystick-Steuerung erfordern. Dank der Kompatibilität mit PLUS+1® ist eine einfache und nahtlose zukunftsorientierte Integration in ein Fahrzeugsystem möglich.
Schnellere und flexiblere Auftragsabwicklungszeiten
Das JS1-H Standardportfolio ist schnell verfügbar und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Lagerbestand zu reduzieren, ohne dabei zu riskieren, dass Sie die Spezifikationen individueller Kunden nicht mehr erfüllen können. Die einfache Integration in PLUS+1 sorgt darüber hinaus für schnelle und effiziente Entwicklungszeiten.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | JS1 Heavy Duty Joystick Family Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 19 Nov., 2020 | 882.5 KB | |
Datenblatt | JS1 Heavy Duty Joystick Family Data Sheet | Japanisch | Mehrfach | 27 Juli, 2018 | 1.2 MB | |
Datenblatt | JS1 Heavy Duty Joystick Family Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 11 Juni, 2019 | 677.4 KB | |
Datenblatt | JS1 Heavy Duty Joystick Family Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 02 Nov., 2018 | 785.8 KB | |
Benutzerhandbuch | JS1 Heavy Duty Joystick Family Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 30 Apr., 2021 | 10.3 MB | |
Benutzerhandbuch | JS1 Heavy Duty Joystick Family Technical Information | Italienisch | Mehrfach | 14 Juli, 2021 | 10.0 MB | |
Benutzerhandbuch | JS1 Heavy Duty Joystick Family Technical Information | Englisch | Mehrfach | 15 Apr., 2024 | 10.0 MB | |
Datenblatt | JS1 Heavy Duty Joysticks Data Sheet | Japanisch | Japan | 18 Nov., 2024 | 5.0 MB | |
Datenblatt | PVG x JS1-H Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 12 Jan., 2021 | 544.9 KB |
Downloads
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-Hochstrom-ControllerDie Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® SC-MikrocontrollerFlexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-E/A-ModuleErweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® XL-ControllerUnsere neuen CAN-basierten PLUS+1® XL-Controller zeichnen sich durch einen großen Umfang von Ein- und Ausgängen aus und eignen sich daher speziell für komplexe Fahrzeugsteuerungen. PLUS+1® XL-Controller bieten Platzersparnis und minimieren die Installationskosten, während sie gleichzeitig die neuesten technologischen Anforderungen für High-End-Anwendungen erfüllen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Offshore-Anwendungen Öl und GasMit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Öl- und Gasanwendungen auf dem FestlandÖl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AntriebslösungenIn Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ArbeitsfunktionenUnser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LenkungAls Marktführer für Lenkungen und Lenksystemen stattet Danfoss, von kleinen Rasenmähern bis hin zu großen Dumpern, verschiedenste Maschinen aus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TraktionskontrolleDanfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.