• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Fußpedal mit einer Laufrichtung

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

PLUS+1®-konforme Pedale

Robuste Pedale mit einer Laufrichtung und einer Lebensdauer von drei Millionen Zyklen.

Durch überragende Performance, eine lange Lebensdauer und funktionale Sicherheit haben Bediener die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug.

Robuste Konstruktion

3 Millionen Betriebszyklen nutzbar

Pedal mit nur einer Laufrichtung, Schaltweg 16° oder 17°

Potentiometrischer Sensor

Optionen für Analogausgang, 16 Vdc maximale Speisung

  • 10 % bis 90 % 

Optionen für Pedalwinkel:

  • - 28˚, - 35˚, - 45˚

Schutzart IP66I

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Benutzerhandbuch KEP Uni-directional and Bidirectional Foot Pedal Technical Information Englisch Mehrfach 17 Dez., 2019 2.8 MB .pdf

Downloads

Verwandte Produkte

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { Baumaschinentechnik; } else if (isBigColumns) { Baumaschinentechnik } else { Baumaschinentechnik }
    Baumaschinentechnik

    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.

  • if (isSmallPicture) { Forstwirtschaft; } else if (isBigColumns) { Forstwirtschaft } else { Forstwirtschaft }
    Forstwirtschaft

    Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.

  • if (isSmallPicture) { Krane und Materialumschlag; } else if (isBigColumns) { Krane und Materialumschlag } else { Krane und Materialumschlag }
    Krane und Materialumschlag

    Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.

  • if (isSmallPicture) { Landwirtschaft; } else if (isBigColumns) { Landwirtschaft } else { Landwirtschaft }
    Landwirtschaft

    Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.

  • if (isSmallPicture) { Offshore-Anwendungen Öl und Gas; } else if (isBigColumns) { Offshore-Anwendungen Öl und Gas } else { Offshore-Anwendungen Öl und Gas }
    Offshore-Anwendungen Öl und Gas

    Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.

  • if (isSmallPicture) { Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland; } else if (isBigColumns) { Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland } else { Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland }
    Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland

    Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.

Verwandte Lösungen