Alt-Displays
Kosteneffizient
Diese hochauflösende Monochrom-Serie ist eine kosteneffiziente Alternative zu analogen Displays.
Merkmale und Vorteile DP2XX
- Großer Spannungsbereich: 9–63 V DC
- Plug and Perform®
- „Maxio“, 6 zusätzliche Eingänge
- „Dual-Can“, mit 2 CAN-Anschlüssen
- „Full“ – mit USB-Anschluss an der Vorderseite – Front-USB
- J1939-basierte Motor-Informations-Software erhältlich
Merkmale und Vorteile DP6XX
- Durchlässiges TFT-Display für gute Lesbarkeit im Dunkeln oder bei hellem Sonnenlicht
- 18-Bit-Farbauflösung
- IP67 für Outdoor-Anwendungen
- Erhöhte Funktionalität der Eingänge
- USB-Host-Unterstützung lädt die Logdaten der Maschinenanwendung auf einen USB-Speicher
- USB- und RS232-Anschlüsse für Laptop mit Summeralarm.
- Externe Eingänge für Kameras (PAL- und NTSC-Unterstützung) und bis zu 2 CAN-Busse
Downloads
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DP570-SerieModell DP570 mit 5,7"-TFT-Farbdisplays (Einsatz in der Kabine). Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit und ohne Kamera.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DP700-SerieDP700-Serie mit 7,0"-TFT-Farbdisplays. Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit zwei Kameraeingängen.