A new modernized rugged design with supreme sunlight viewability
The Danfoss DM700 series 7” displays are helping customers tackle rugged environments, while modernizing mobile machines. As part of the PLUS+1® family of mobile machine management products, the tools you need to be successful are at hand.
As the visual interface for the machine, the DM700 series are providing customers with a modern, yet rugged design. The optically-bonded and anti-glare coated screen is optimized for usage in all lighting conditions. It is providing outstanding sunlight viewability and wide viewing angles. In darker settings, the light sensor can adjust screen brightness and switch between day and night display themes.
While delivering an outstanding performance, the DM700 series is built to withstand harsh operating environments with its IP66 and IP67 rating. The water-resistant screen, allowing for multi-touch while wearing gloves. With the ability to connect analog and digital cameras, operators can always see the task at hand.
Funktionen und Vorteile
Rugged IP66 and IP67-ratings (front and back)
16:9 wide screen ratio (800x480 resolution)
Red and Green LED indicators
Flexible options for 2 CAN ports, 2 Analog Camera Inputs, USB Host 2.0, and Ethernet
PDF viewer, file browser, media player, and optional 32MB Applog
Supports direct RAM® mount or bracket mount
PLUS+1® GUIDE programmable (vector-based screen editor)
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HMR-CAN-Rotary-GeräteHMR CAN Rotary ermöglicht eine effiziente Bildschirmnavigation und Bedienung der Maschinenfunktionen durch intuitive Tastenbedienung – die nächste Stufe des Bedienerkomforts und der Maschinenmodernisierung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000JS1000 ist ein Joystick mit ein- und zweiachsiger Konfiguration und Kontakt-Hall-Effekt-Abtastung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alt-JoysticksWir bei Danfoss entwickeln und aktualisieren unser Sortiment kontinuierlich, um den wachsenden Funktions- und Sicherheitsanforderungen heutiger mobiler Arbeitsmaschinen gerecht zu werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1-HDie Produktreihe JS1-H eignet sich für fast alle Maschinen, die eine Joystick-Steuerung erfordern. Dank der Kompatibilität mit PLUS+1® ist eine einfache und nahtlose zukunftsorientierte Integration in ein Fahrzeugsystem möglich.
Dokumente
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NutzererlebnisBei uns steht das Nutzererlebnis zunehmend im Fokus. Wir möchten dazu beitragen, die Effizienz, Produktivität und das Wohlbefinden derjenigen zu verbessern, die mobile Arbeitsmaschinen bedienen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.