Schneller Zugriff auf autonome Maschinenfunktionen
Die autonome Steuerung XM100, die erste autonome Hardware-Lösung von Danfoss, unterstützt unsere Kunden dabei, eine Level-3-Autonomie zu erzielen und liefert die zentrale Verarbeitungsleistung für die Zukunft der mobilen Arbeitsmaschinen und ihrer Entwicklung. Die Steuerung XM100 erfüllt den Bedarf autonomer Maschinen, indem sie Schnittstellen mit GNSS-Systemen, LiDAR, Radar und Trägheitssensoren liefert und gleichzeitig autonome Navigationsaufgaben erfüllt.
Mit der integrierten PLUS+1® Autonomous Control Library können Maschinenhersteller ihre Maschinen durch autonome Funktionen ergänzen, ohne eine einzige Codezeile verfassen zu müssen, indem sie die vorprogrammierten und geprüften Funktionsblöcke verwenden, die wichtige Bereiche wie Positionierung, Navigation und Planung abdecken.
Funktionen und Vorteile
Programmierbar mit PLUS+1® Guide
Leistungsstarker i.MX 6 QuadPlus Prozessor
8 GB Flash-Speicher und 2GB DDR3RAM
4 CAN-Anschlüsse
Schnittstellen für LiDAR & Radar über Ethernet (10/100)
Integrierte 6-Achsen-Inertiale-Messeinheit
GNSS-Empfänger mit 1,5 m CEP50 Positionsgenauigkeit
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-Hochstrom-ControllerDie Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® SC-MikrocontrollerFlexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-E/A-ModuleErweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® XL-ControllerUnsere neuen CAN-basierten PLUS+1® XL-Controller zeichnen sich durch einen großen Umfang von Ein- und Ausgängen aus und eignen sich daher speziell für komplexe Fahrzeugsteuerungen. PLUS+1® XL-Controller bieten Platzersparnis und minimieren die Installationskosten, während sie gleichzeitig die neuesten technologischen Anforderungen für High-End-Anwendungen erfüllen.
Downloads
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | PLUS+1 XM100 autonomous controller data sheet | Englisch | Mehrfach | 23 Jan., 2025 | 785.6 KB | |
Benutzerhandbuch | PLUS+1 XM100 Autonomous Controller Technical Information | Englisch | Mehrfach | 17 Sept., 2024 | 3.3 MB | |
Sicherheitsleitfaden | PLUS+1 XM100 Reliability Data MTTF | Englisch | Mehrfach | 14 März, 2022 | 2.5 MB |
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ForstwirtschaftRaues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RasenpflegeRasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StraßenbauFortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NutzererlebnisBei uns steht das Nutzererlebnis zunehmend im Fokus. Wir möchten dazu beitragen, die Effizienz, Produktivität und das Wohlbefinden derjenigen zu verbessern, die mobile Arbeitsmaschinen bedienen.