Danfoss Dynamic Valve™: Die einfache Lösung für eine tägliche Herausforderung
Das Danfoss Dynamic Valve™ ist ein innovatives Ventilgehäuse mit einem 2-in-1-Ventildesign. Es vereint ein Heizkörper-Thermostatventil und einen Differenzdruckregler für eine präzise Temperaturregelung und automatischen hydraulischen Abgleich in einem Produkt.
Der eingebaute Differenzdruckregler eliminiert Druckschwankungen in einem Zweirohr-Heizungssystem. Durch den Einsatz von Dynamic Valve™ können Sie ein perfekt geregeltes und automatisch hydraulisch abgeglichenes Heizungssystem aufbauen.
Für Planer
Das Dynamic Valve™ ist eine große Arbeitserleichterung für alle, die an der Einrichtung und Planung von Zweirohrheizungssystemen beteiligt sind. Es bietet alle Vorteile eines automatischen hydraulischen Abgleichs in Kombination mit einer optimalen Temperaturregelung.
Für Installateure
Bei der Montage der Ventile installieren Sie gleichzeitig auch die für einen automatischen Abgleich nötigen Bauteile. Um das System korrekt in Betrieb zu nehmen, müssen die Ventile an den einzelnen Heizkörpern nur auf die richtige Durchflussmenge eingestellt werden.
Für Gebäudeeigentümer
Dynamic Valve™ ist ein Produkt, das klassischerweise in Wohnhäusern zum Einsatz kommt. Viele Eigentümer, Mieter und andere Benutzer kennen sicherlich die typischen Probleme einer Heizungsanlage: lästige Geräusche, ungleichmäßige Erwärmung und hohe Energiekosten. Mit Dynamic Valve™ kann der Wohnkomfort jetzt deutlich erhöht werden.
Funktionen und Vorteile
2-in-1-Ventil für Temperaturregelung und automatischen Abgleich
Integrierter Differenzdruckregler
Maximaler Differenzdruck = 60 kPa
Beschränkung des maximalen Flüssigkeitsstroms auf 10 bis 135 Liter pro Stunde
Erhältlich in DN 10/15/20
Erhältlich in den Ausführungen Durchgang, Eck, Axial, Winkeleck rechts und links.
Erhältlich in den Normen NF (kurze Baulänge) und DIN (Deutsche Industrienorm)

Sehen Sie, wie das Danfoss Dynamic Valve™ funktioniert
Präsentation der Besonderheiten dieses Heizkörper-Thermostatventils, wie es funktioniert und was die Vorteile sind.
Zeichnungen
BIM-Bibliothek
Verwandte Produkte
Einfaches Messen mit dem dP tool™
Damit der integrierte Differenzdruckregler immer wie vorgesehen funktioniert, muss nur eine einzige Voraussetzung erfüllt werden: Der Gesamtdifferenzdruck an dem Dynamic Valve™ muss 10 kPa betragen. Wenn dieser Druckverlust an dem am weitesten von der Pumpe entfernten Ventil gegeben ist, läuft das System korrekt. Kontrolliert werden kann dies mit unserem dP tool™. Dieses unkomplizierte und einzigartige Instrument misst den anliegenden Differenzdruck.