Titan™ by Danfoss

Sind Sie bereit für eine auf Daten basierende und angetriebene Dimension?

Entdecken Sie mit Titan™ Digital Zwillings Technologie eine neue Dimension der Fernwärmesystem-Sicherheitund Energieeffizienz. Erleben Sie, wie die kontinuierliche Leistungsoptimierung von Übergabestationen revolutioniert wird

Es gibt nichts Schöneres als Perspektive Betrachtet man etwas aus einem anderen Winkel, sieht man neue Dinge. Perspektive verleiht Dimension. Zur digitalen Dynamik Ihres Fernwärmesystems.. Dem Puls des Netzes. Danfoss Titan™ revolutioniert die Fernwärme durch die Kombination von hochwertigen Übergabestationen mit fortschrittlicher digitaler Zwillingstechnologie. Diese Innovation eröffnet eine neue, datenbasierte Dimension in der Fernwärmeverteilung, wodurch Sie umfassendere Einblicke und verbesserte Steuerungsmöglichkeiten erhalten.

Mehr wissen. Und schneller handeln können. Von der Annahme zum Wissen. Von der Reaktion zur Aktion. Vom Lärm zu Harmonie.

Erstklassige Übergabestationen mit innovativer digitaler Zwillingstechnologie

Beim Wechsel hin zu einem Niedertemperatur-Fernwärmesystem hin zur Einbindung erneuerbarer Energien werden Fernenergienetze immer
komplexer und müssen gleichzeitig den wachsenden Anforderungen an Stabilität und Wirtschaftlichkeit gerecht werden. Gleichzeitig werden bis zu 70 % aller Übergabestationen nicht ordnungsgemäß
in Betrieb genommen – was zu Ineffizienzen und unnötigem Energieverbrauch führt. Bis jetzt.


Danfoss Titan™ Übergabestationen nutzen bahnbrechende digitale Zwillingstechnologie, um eine korrekte Inbetriebnahme, verbesserte Leistung und die niedrigste
Rücklauftemperatur zu gewährleisten. Mithilfe mathematischer Modelle für die Leistungssimulation erhalten Sie genaue Einstellungen, die zu einer längeren Lebensdauer der Station führen – während sich
die kontinuierliche Leistungsoptimierung an variable Bedingungen wie saisonale Schwankungen und Wärmequellennutzung anpasst.


Da Titan™ zu 100 % auf Komponenten von Danfoss basiert, bietet sie höchste Qualität und Zuverlässigkeit – bei vollständiger Leistungstransparenz.

Besondere Merkmale

Intuitive Cloud-Inbetriebnahme: Sicherstellung branchenführender Einstellungen von elektronischen Reglern, Motorventilen, Differenzdruck und Volumenstrom.

Kontinuierliche Optimierung: Die digitale Zwillingstechnologie ermöglicht eine automatische Anpassung während der gesamten Produktlebensdauer.

Optimales ΔT: Dies führt zu einer Reduzierung der Rücklauftemperatur um 1–3 °C für eine höhere Energieeffizienz und Einsparungen.

Praktisches Wissen: Vollständige Datendarstellung (samt Inbetriebnahmeprotokoll), integriert in die Leanheat® Monitor Software.

Übergabestation besteht zu 100 % aus Komponenten von Danfoss: Garantierte Zuverlässigkeit und Qualität sowie volle Transparenz bei Einstellungen, Leistung und Service.

Kürzeste Inbetriebnahmezeit auf dem Markt: Stets zuverlässige Cloud-Inbetriebnahme ohne Reklamationen oder Rückrufe zur Nachbesserung.

Optimales Fernwärmesystem Design: Sorgenfreie Nutzung, da selbst ein überdimensioniertes System auf der Grundlage der Bedingungen vor Ort funktioniert.

Titan™

Titan™ erklärt von Adrian Vrinceanu

Eine Einführung zu Danfoss Titan™ von Adrian Vrinceanu,
Substations Business Product Portfolio Manager. Er erklärt,
wie sie funktioniert, und warum sie eine innovative Lösung für die
Herausforderungen traditioneller Übergabestationen in Fernwärmesystemen bietet.