• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zentrale Speicherlade-Systeme

Für die Trinkwassererwärmung in Gebäuden mit einem kontinuierlich gleichbleibenden Warmwasserbedarf und temporären Bedarfsspitzen (Hotels, Wohngebäude und Sportstätten) eignet sich besonders das Speicherlade-Systeme ThermoDual®.

In Fernwärmeanwendungen bei hohen Temperaturen und Drücken und/oder undefiniertem Spitzenbedarf empfiehlt sich der Einsatz eines
Speicherlade-Systems. Speicherladesysteme ThermoDual®-S und CM bestehen aus dem Durchfluss-Wassererwärmer kombiniert mit einem oder mehreren Speichern.

Während der Wärmeübertrager des Durchfluss-Systems die kontinuierliche Grundversorgung übernimmt, decken die Speicher die Bedarfsspitzen ab. Das gesamte System wird so ausgelegt, dass mit der zur Verfügung stehenden Heizenergie und dem Speichervolumen der komplette Warmwasserbedarf eines Gebäudes abgedeckt wird.

Wie funktioniert ein Speicherlade-System?

Speicherlade-Systeme bestehen aus einem Durchfluss-Wassererwärmer und einem oder mehreren Schichtenspeichern. Während der Durchfluss-Wassererwärmer den kontinuierlichen Warmwasserbedarf abdeckt, übernehmen die Speicher die Warmwasserversorgung bei Bedarfsspitzen. Dabei wird das erwärmte Trinkwasser immer aus dem oberen Teil des Speichers entnommen, in den auch der Durchfluss-Wassererwärmer sein erwärmtes Trinkwasser einleitet. Übersteigt die Zapfmenge der Hausinstallation die Leistung des Durchfluss-Wassererwärmers, so wird die Warmwasserleitung der Hausinstallation von oben aus dem Speicher gespeist und kaltes Wasser wird von unten in den Schichtenspeicher nachgefüllt, um ein Vakuum zu vermeiden.

Funktionen und Vorteile

Optimale Technik für temporär wechselnden Trinkwarmwasserbedarf

Niedrige Rücklauftemperaturen während der Speicherladung. Dadurch besonders geeignet für Heizsysteme mit Fernwärme oder Brennwertkesseln

Elektronisch geregelte Pumpen für reduzierte Antriebsenergie

Geringe Abstrahlungsverluste durch besonders starke Wärmedämmung der Speicher

Elektronische Regelung für eine sicher Warmwasserversorgung und wirtschaftlichen Betrieb