Konzipiert für den Einsatz in Gebäuden für Heiz- und Trinkwarmwasserinstallationen bis 47kW Heizleistung
Die neue VXe-Übergabestationsserie wurde speziell für den Einsatz in kleinen, an Fernwärmenetze angeschlossenen Einzelgebäuden, wie z.B. Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäuser oder anderen Gebäuden im entsprechenden Leistungsbereich entwickelt. Bei allen Übergabestationen der Serie handelt es sich um vollständig gedämmte Geräte.

Entdecken Sie die neue VXe-Übergabestationsserie in kompakter Bauweise
Diese Animation zeigt, wie die Übergabestationen der Serie aufgebaut sind.
Funktionen und Vorteile
Konzipiert für die Wandmontage, mit Rohranschlüssen an der Unterseite des Geräts.
Heizkreisregelung durch den elektronischen Regler Danfoss ECL Comfort 310.
Erhältlich als Normal- und Hochtemperaturausführung.
Die Primärseite mit geschweißten Rohren in der Hochtemperaturausführung eignet sich für Temperaturen von bis zu 130 C und einem Nenndruck von 25 Bar.
Die Kompaktübergabestation sind für einen indirekten Heizkreis und TWW geeignet.
Die wesentlichen Komponenten wurden von Danfoss entwickelt und produziert
Kompaktes Design ideal für den Einsatz in beengten Technikräumen
Vollständig gedämmt, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Energieeffizienz zu maximieren
Vollständige und einfache Verbindung mit LeanHeat™ Monitor zur Fernüberwachung, -steuerung und -optimierung
Der in den Akva Lux II-Stationen eingesetzte durchflussgesteuerte Temperaturregler mit integriertem Differenzdruckregler sorgt für hohen Komfort und verhindert Kalkbildung
Fortschrittliche elektronische Heizungsregelung mit witterungsgeführter Regelungsfunktion
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedienungsanleitung | Akva Lux II VXe | Englisch | Mehrfach | 22 Feb., 2023 | 6.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Akva Lux II VXe | Deutsch | Mehrfach | 05 Juli, 2024 | 9.6 MB | |
Informationsblatt | Akva Lux II VXe | Französisch | Frankreich | 17 Nov., 2022 | 889.0 KB | |
Informationsblatt | Akva Lux II VXe | Englisch | Mehrfach | 22 Feb., 2023 | 860.4 KB | |
Informationsblatt | Akva Lux II VXe | Dänisch | Dänemark | 09 Feb., 2023 | 853.1 KB | |
Bedienungsanleitung | Indirect, fully insulated district heating substation VXe Solo | Englisch | Mehrfach | 20 Feb., 2025 | 15.3 MB | |
Bedienungsanleitung | Indirekte Hausstationen mit Komplett-Wärmedämmung VXe Solo | Deutsch | Mehrfach | 06 Sept., 2023 | 16.1 MB | |
Informationsblatt | VXe Solo H | Deutsch | Mehrfach | 22 Feb., 2024 | 999.5 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo H | Englisch | Mehrfach | 22 Feb., 2024 | 911.9 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo H HT | Französisch | Frankreich | 08 Apr., 2024 | 1.1 MB | |
Informationsblatt | VXe Solo H HT | Deutsch | Mehrfach | 22 Feb., 2024 | 902.2 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo H HT | Englisch | Mehrfach | 22 Feb., 2024 | 908.4 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo H OP | Englisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 813.2 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo H OP | Deutsch | Mehrfach | 29 Aug., 2022 | 890.6 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo H OP HT | Deutsch | Mehrfach | 22 Feb., 2024 | 927.8 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo H OP HT | Englisch | Mehrfach | 22 Feb., 2024 | 807.6 KB | |
Bedienungsanleitung | VXe Solo HTS | Englisch | Mehrfach | 22 Feb., 2023 | 10.7 MB | |
Bedienungsanleitung | VXe Solo HTS | Deutsch | Mehrfach | 22 Feb., 2023 | 11.4 MB | |
Informationsblatt | VXe solo HWP | Deutsch | Mehrfach | 10 Jan., 2025 | 1.2 MB | |
Informationsblatt | VXe Solo HWP | Englisch | Mehrfach | 13 Okt., 2023 | 1.1 MB | |
Informationsblatt | VXe Solo HWP HT | Englisch | Mehrfach | 27 Feb., 2024 | 847.7 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo HWP HT | Deutsch | Mehrfach | 26 Feb., 2024 | 887.3 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo HWS | Englisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 812.7 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo HWS | Deutsch | Mehrfach | 05 Aug., 2022 | 890.7 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo HWS HT | Englisch | Mehrfach | 27 Feb., 2024 | 853.4 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo HWS HT | Deutsch | Mehrfach | 26 Feb., 2024 | 823.5 KB | |
Informationsblatt | VXe Solo HWS HT | Französisch | Frankreich | 22 Juli, 2024 | 745.8 KB |