• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Übersicht
  • Videos

DSE FLEX ist eine kompakte Übergabestationsplattform für indirekte Fernwärme mit bis zu drei Kreisen und der Möglichkeit, Kombinationen zwischen Modulen zu bilden, wenn mehr Kreise benötigt werden.

Die maximale Kapazität wird durch die Temperatur, den zulässigen Druckabfall und die lokalen Vorschriften bestimmt. HE 560 kW, TWW 590 kW. Es handelt sich um eine exklusive Lösung, die speziell auf die spezifischen und hohen Ansprüche und Anforderungen im Fernwärmebereich zugeschnitten ist. Nur auf Anfrage erhältlich.

Funktionen und Vorteile

Der flexible Aufbau der Übergabestationen spart Platz und macht die Installation einfach. 

Geeignet für verschiedene Anwendungen wie Heizung, Trinkwarmwassererwärmung und/oder andere wasserbasierte Heizsysteme. 

Geeignet für die Beheizung von Mehrfamilienhäusern, gewerblich genutzten und Industriegebäuden. 

Die Übergabestation wird auf dem Boden montiert, hat ein leichtes Profil, ist kompakt und für schnellen und sicheren Transport konzipiert.

DSE Flex

Erfahren Sie mehr über DSE Flex auf einer speziellen Website. 

Videos