Eine indirekte Übergabestation wird verwendet, wenn die Bedingungen des Fernwärmenetzes, wie z. B. Druck und Temperatur, keinen direkten Anschluss erlauben. Bei indirektem Anschluss einer Übergabestation sorgt ein Wärmeübertrager für energieeffiziente Wärmeübertragung. Er stellt außerdem sicher, dass der Fernwärmevorlauf auf der Primärseite und die Gebäudeinstallation auf der Sekundärseite sicher voneinander getrennt sind.
Auf diese Weise funktioniert die Gebäudeanwendung unabhängig von Temperatur- oder Druckschwankungen im Fernwärmenetz (hydraulischer Abgleich) und sie ist vor Rohrbrüchen und Leckagen geschützt.
Indirekte Übergabestationen von Danfoss sind eigenständige Einheiten, die in der Regel an der Wand montiert werden. Sie können einzelne oder mehrere Heizkreise mit oder ohne Trinkwarmwasserbereitung auf der Primär- oder Sekundärseite unterstützen.
Diese hochmodernen Lösungen sind auch mit einer elektronischen Regelung zur Witterungskompensation erhältlich. Dies ermöglicht den einfachen und energiesparenden Betrieb bei gleichzeitiger zentraler Überwachung und Transparenz des Energieverbrauchs.
Funktionen und Vorteile
Hochmoderne Lösungen, auch mit elektronischer Regelung zur Witterungskompensation erhältlich.
Indirekte Übergabestationen mit Micro Plate™-Wärmeübertragern sorgen für energiesparende Wärmeübertragung.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Indirekter Heizbetrieb und TrinkwarmwasserEine Übergabestation für indirekten Heizbetrieb verfügt über einen Wärmeübertrager, der den Primärvolumenstrom vom Sekundärvolumenstrom trennt. Indirekte Übergabestationen werden für PN16-Netze und höhere Druckklassen empfohlen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSP – Danfoss-Station Pre-engineered (vorkonfiguriert)Weitere technische Informationen zu DSP – Danfoss-Station Pre-engineered (vorkonfiguriert).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Indirekter HeizbetriebEine Übergabestation für indirekten Heizbetrieb verfügt über einen Wärmeübertrager, der den Primärvolumenstrom vom Sekundärvolumenstrom trennt. Indirekte Übergabestationen werden für PN16-Netze und höhere Druckklassen empfohlen. Übergabestationen dieser Kategorie werden in der Regel mit Anschlussrohren für einen Trinkwarmwasserzylinder auf der Primärseite für die angebauten Anlagenteile und auf der Sekundärseite für die geschweißten Anlagenteile geliefert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Indirekte oder direkte Beheizung und TrinkwarmwasserzylinderÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb haben einen Wärmeübertrager, der den Primärvolumenstrom vom Sekundärvolumenstrom trennt. Indirekte Übergabestationen werden für PN16-Netze und höhere Druckklassen empfohlen. Übergabestationen für direkte Beheizung haben keinen Wärmeübertrager, der den Primärvolumenstrom vom Sekundärvolumenstrom trennt, und werden maximal für PN10- oder PN6-Netze empfohlen. Die Erwärmung des Trinkwarmwassers erfolgt in einem Zylinder, durch den Fernwärmewasserfluss in einer Spule im Zylinder.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Indirekte oder direkte Beheizung mit Speicher-WassererwärmerSpeziell für die Heizung und Trinkwassererwärmung in Ein- und Zweifamilienhäusern, die an die Nah- oder Fernwärme angeschlossen sind, gibt es sowohl direkt als auch indirekt Beheizbare Hausstationen mit Speicher-Wassererwärmer. Die Speicher sind mit eine Heizspirale ausgestattet, die die das Heizwasser zur Trinkwassererwärmung hindurchgeführt wird.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll | Deutsch | Mehrfach | 16 März, 2020 | 3.1 MB | |
Bedienungsanleitung | District heating substations | Englisch | Mehrfach | 19 Feb., 2020 | 3.2 MB | |
Bedienungsanleitung | FW-Kompaktübergabestation Kompakte Fernwärmeübergabestation | Deutsch | Mehrfach | 21 Aug., 2015 | 309.5 KB | |
Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Englisch | Mehrfach | 05 März, 2015 | 2.4 MB |