Danfoss ist einer der führenden Hersteller von Komponenten und Systemen für die Nah- und Fernwärmenutzung. Übergabestationen von Danfoss gibt es je nach Temperatur- und Druckbereich des Versorgungsnetzes für den direkten oder indirekten Anschluss mit einem oder mehreren Heizkreisen. Modular oder individuell gefertigt sorgen diese Stationen für eine zuverlässige und energieeffiziente Wärmeübertragung vom Fernwärmenetz auf die jeweilige Hausinstallation.
Wie wird die richtige Fernwärme-Übergabestation ausgewählt?
Jedes Gebäude hat seinen spezifischen Wärmebedarf, jedes Fernwärmeunternehmen seine speziellen technischen Anschluss-Bedingungen (TAB) und jeder Bewohner seine individuellen Heizgewohnheiten. Diese drei Kriterien beeinflussen die Auswahl der jeweiligen Fernwärmeübergabestation.
Die Größe bzw. Leistung einer Station wird durch den Wärmebedarf des Gebäudes bestimmt, das an die Fernwärmeversorgung angeschlossen werden soll. Temperatur und Druck des Fernwärmewassers entscheiden darüber, ob eine Station direkt oder indirekt betrieben wird. Während die technischen Anschlussbedingungen (TAB) des Fernwärmeversorgers über die Konstruktion und Ausstattung der Station mit Regelgeräten und Sicherheitseinrichtungen entscheiden. Und schließlich richtet sie die Zahl der Heizkreise (z.B. für Radiatoren- und Flächenheizung) sowie der primär- oder sekundärseitige Anschluss einer Trinkwassererwärmung nach den Anforderungen der Bewohner bzw. Nutzer eines Gebäudes.
Danfoss liefert ein komplettes Programm von Fernwärme-Übergabestationen für den Leistungsbereich von 15 kW bis 2 MW und darüber hinaus. Während kleine direkte und indirekte Stationen meistens einbaufertig vorgefertigt angeboten werden, werden mittlere und große Stationen modular oder individuell für jeden Einsatzfall konstruiert, gefertigt und auf die Baustelle geliefert. Dafür steht ein Team erfahrener Ingenieure und Techniker zur Verfügung, die die Anfragen entgegennehmen, technische Details mit dem Kunden abstimmen sowie die Produktion und Auslieferung exakt planen.
Funktionen und Vorteile
Komplettes Programm von Fernwärme-Übergabestationen aus einer Hand
Integrierte Bauteile sorgen für einen langlebigen, sicheren und effizienten Betrieb
Optimale Auslegung, Projektierung, Fertigung und Auslieferung durch erfahrene Spezialisten

DSE Flex: platzsparend und einfach zu installieren
Eine Einführung in DSE Flex und Näheres zu dieser Übergabestation, die Ihnen die Arbeit erleichtern wird.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Indirekte oder direkte Beheizung mit Speicher-WassererwärmerSpeziell für die Heizung und Trinkwassererwärmung in Ein- und Zweifamilienhäusern, die an die Nah- oder Fernwärme angeschlossen sind, gibt es sowohl direkt als auch indirekt Beheizbare Hausstationen mit Speicher-Wassererwärmer. Die Speicher sind mit eine Heizspirale ausgestattet, die die das Heizwasser zur Trinkwassererwärmung hindurchgeführt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modulare oder standortspezifische indirekte StationenFür den mittleren bis hohen Leistungsbereich bietet Danfoss modulare oder standortspezifische indirekte Übergabestationen an, die für das jeweiligen Versorgungsnetz und den individuellen Einsatzfall ausgelegt, projektiert und gefertigt werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modulare oder standortspezifische indirekte SystemeModulare oder standortspezifische indirekte Übergabestationen eignen sich für alle Netze und Gebäude mit mittlerem bis hohem Kapazitätsbedarf.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Indirekte HeizsystemeHeizsysteme mit indirekt angeschlossenen Übergabestationen werden in Netzen mit niedriger bis mittlerer Versorgungstemperatur und Gebäuden mit geringen bis mittleren Leistungsanforderungen eingesetzt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systeme für direkte BeheizungHeizsysteme mit direkt angeschlossenen Übergabestationen werden für die Erzeugung und Verteilung dezentralen Trinkwarmwassers (TWW) mit einer zentralen Wärmequelle eingesetzt.