• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Virtus | Intelligente Druck- und Durchflussregler

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Tools und Apps
  • Fallstudien
  • Videos

Was ist Virtus?

Virtus ist eine neue Serie von digitalen, leistungsstarken Druck- und Durchflussreglern für den hydraulischen Abgleich und die Regelung von Fernwärme- und Fernkältenetzen. Ein optimaler hydraulischer Abgleich und perfekte Temperaturregelung sind der Schlüssel zur Maximierung der Effizienz von Heiz- und Kühlsystemen.

So sparen Sie Energie, senken Kosten und steigern den Komfort für Endnutzer.

Damit Sie diese Ziele erreichen, hat Danfoss Virtus entwickelt, eine Serie von Hochleistungs-Druck-, Differenzdruck- und Durchflussreglern für den Einsatz in Energieerzeugern, Transportnetzen, Verteilungsnetzen und Übergabestationen.

 

Es gibt 2 verschiedene technische Prinzipien

Differenzdruckregelung (meist in Kombination mit einem Motorstellventil (MCV)) mit folgenden Regelmöglichkeiten:

PICV (Druckunabhängige Hochleistungsregelventile mit integrierten Volumenstromregler für folgende Regelszenarien:

Digitale Netzoptimierung mit iSET und iNET

Alle Virtus-Regler sind Regler ohne Hilfsenergie (RoH) bestehen aus einem Ventil, einem Stellantrieb (Druckantrieb) sowie Steuerleitungen zur Druckerfassung und funktionieren selbsttätig. 

Das bedeutet, dass sie stabil und zuverlässig unabhängig von elektrischer Energie arbeiten.

Optional können die Regler mit einem digitalen Stellantrieb der Serie AMEi6 ausgestattet werden, um die Leistung zu optimieren:

-AMEi6 iNET - für die Ferneinstellung des Differenzdruckes Δp: Ermöglicht die Ferneinstellung des Druckes entsprechend den tatsächlichen Anforderungen im Netz.

-AMEi6 iSET – für die automatische Stabilisierung  und Effizienzoptimierung von Fernwärmeübergabestationen: Der eingestellte Druck oder Durchfluss wird automatisch angepasst und somit Schwingungen bei Teillast/Kleinlast-Betriebsbedingungen stabilisiert.

Nachrüstung mit vorhandenen Ventilen

Für den Fall, dass der Austausch der Ventile schwierig oder unerwünscht ist, ist eine Nachrüstoption verfügbar. Für diese Situationen, in welcher bereits Danfoss VFG 2 oder VFQ 2 Ventile im Einsatz sind, gibt es eine kostengünstige Virtus-Nachrüstlösung. Das vorhandene Danfoss-Ventil kann an seiner aktuellen Position verbleiben. Mit einem Adapter und neue(n) Steuerleitung(en) ist es möglich, einen Virtus-Druckantrieb zu montieren, um die Funktionalität zu verbessern und zu erweitern. Für die digitale Optimierung mit iSET oder iNET können die meisten Druckantriebe verwendet werden.

Vorteile von Virtus

Perfekte Regelung und Stabilität

Ein effizienter hydraulischer Netzabgleich und eine ΔT-Optimierung mit fortschrittlichen Druck- und Durchflussreglern gewährleisten eine perfekte Regelung und Stabilität. Das Design ohne dynamische O-Ring-Abdichtung zwischen Ventilkegel und Bronze-Führungsring ermöglichen eine kleinere Hysterese und somit optimale Druckverhältnisse für einen Abgleich. Die Split-Kennlinie und ein großes Stellverhältnis verbessern die Regelgenauigkeit. Ein perfekter hydraulischer Abgleich Ihres Systems verbessert die Temperaturdifferenz ΔT und führt zu erhöhter Wirtschaftlichkeit. Die Betriebskosten werden reduziert, die Systemeffizienz verbessert. Durch die Erhöhung des ΔT um 3K werden die Primärenergie-Erzeugungskosten um mindestens 1 % reduziert.

Große Durchflusskapazitäten

Große Durchflusskapazitäten und ein optimaler Netzaufbau reduzieren die Investitionskosten und verbessern die Netzeffizienz. Durch den Einsatz von kleineren Ventil-DN mit “ XXL”-Durchflusskapazität, verbunden mit optimierter Netzwerkplanung und Dimensionierung, konnten – im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen – Investitionen bereits um 17 % reduziert werden. Damit bietet Virtus das beste Durchfluss-Investitionsverhältnis seiner Klasse.

Reichweite und Dynamik

Virtus bietet eine optionale Aufrüstung der Druckantriebe mit intelligenten Lösungen iSET oder iNET. Diese ermöglichen die Fernanpassung der Druckeinstellwerte. Das bedeutet, dass das Stellverhältnis, auch Range-ability genannt, erhöht wird. Der maximale Durchfluss kann erhöht werden, in dem der Druck auf den maximalen Wert eingestellt wird, und der minimale Durchfluss kann verringert werden, in dem die Druckeinstellung auf den minimalen Wert gesenkt wird. Durch Hinzufügen der dynamischen AMEi 6-Stellantriebe mit iSET- oder iNET-Funktion kann das Stellverhältnis auf bis zu 300:1 erhöht werden.

Einfach Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Die kompakten Druck- und Durchflussregler bieten ein optimales Netzdesign und niedrige Investitionskosten. Das kompakte, kammerentlastete Ventil-Design erlaubt es, den Platzbedarf um bis zu 20 % zu reduzieren. Die formschlüssige Verbindung von Ventilen und Druckantrieben ermöglichen eine Vielzahl an Installationspositionen. Die werkzeuglose Einstellung des Durchflusses und einfache Durchfluss-/ Druckeinstellung mittels sichtbarer Anzeige, ermöglichen eine vereinfachte Inbetriebnahme und Einstellung. Dies reduziert die Installations-, Wartungs- und Betriebskosten.

Optimierung von Wärme- und Kältenetzen durch Digitalisierung

Die Installation von intelligenten Stellantrieben iSET oder iNET auf Virtus ermöglicht die Optimierung von Stationen oder Netzen durch Digitalisierung. Die intelligenten Stellantriebe passen den Sollwert ferngesteuert an und bilden die Schnittstelle zu unserem elektronischen ECL-Regler und dem Leanheat® Softwarepaket zur Überwachung und datengestützten Optimierung.

Intelligente Effizienzoptimierung von Übergabestationen mi iSET - ΔT-Optimierung ohne Oszillation

iSET eliminiert Temperaturschwankungen in Gebäuden, angeschlossen an Fernwärmenetze, durch die automatische Anpassung des Differenzdrucks (Δp) über dem Motorregelventil (MCV) in der Übergabestation. Das Regelventil arbeitet dadurch unter optimierten Bedingungen, was eine präzise und stabile Temperatur beim Verbraucher, aber auch eine längere Lebensdauer der Anlagenkomponenten, sicherstellt.

Intelligente Netzabgleich mit iNET - Reduktion von Pumpkosten und Spitzenlast-Management

iNET ermöglicht den Fernabgleich des Differenzdrucks Δp an einzelnen Abschnitten oder kritischen Punkten im Fernwärmenetz und ist die Lösung bei schwankenden Wärmeverbräuchen, da diese ebenfalls Anpassungen bei der Wärmeverteilung erforderlich machen. Mittels iNET lässt sich der Differenzdruck in Teilabschnitten des Netzes lastabhängig optimieren, das ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Netzpumpen. Die Fernsteuerung kann u.a. mit Danfoss Leanheat® Monitor und den Reglern der ECL-Comfort Serie erfolgen.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Tschechisch Tschechien 28 Juni, 2024 4.0 MB .pdf
Broschüre eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Rumänisch, Moldauisch, Moldawien Rumänien 23 Aug., 2024 3.0 MB .pdf
Broschüre eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Englisch Mehrfach 24 Juni, 2024 5.5 MB .pdf
Broschüre eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Ukrainisch Ukraine 25 Okt., 2024 5.0 MB .pdf
Broschüre eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Serbisch (RS) Serbien 02 Okt., 2024 5.2 MB .pdf
Broschüre eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Slowenisch Slowenien 11 Juli, 2024 3.3 MB .pdf
Broschüre eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Kroatisch Kroatien 11 Juli, 2024 4.6 MB .pdf
Broschüre eBook | Virtus – intelligente Druck- und Durchflussregler Deutsch Mehrfach 05 Apr., 2024 5.8 MB .pdf
Artikel Effects of digitalization of self-acting flow and pressure controllers - technical article Englisch Mehrfach 25 Okt., 2018 2.3 MB .pdf
Artikel Perspectives on key digitalization challenges within the district energy sector Englisch Mehrfach 21 März, 2024 7.6 MB .pdf
Broschüre Virtus brochure Französisch Frankreich 16 Apr., 2019 763.8 KB .pdf
Broschüre Virtus eBook Polnisch Polen 07 Okt., 2024 4.7 MB .pdf
Broschüre Virtus Leaflet Slowakisch Slowakei 01 Feb., 2024 3.7 MB .pdf
Broschüre Virtus Leaflet Französisch Schweiz 13 Aug., 2020 1.4 MB .pdf

Verwandte Produkte

Tools und Apps

Fallstudien

Videos