• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

HRU - Wärmerückgewinnungseinheit

  • Übersicht
  • Dokumente

Senken Sie die Heizkosten und verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz im Supermarkt mit der Wärmerückgewinnungseinheit von Danfoss

Die Wärmerückgewinnungseinheit von Danfoss trägt dazu bei, die technischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Steuerung der Wärmerückgewinnung zu überwinden. Die Wärmerückgewinnungseinheit ist eine integrierte Lösung zur Steuerung und Pufferung der Wärme aus der CO2-Kälteanlage – zur Wiederverwendung für die Beheizung von Räumen, für warmes Leitungswasser oder sogar zum Verkauf an Nachbarn oder Fernwärmenetze.

Fallbeispiel lesen (Englisch)

Fernsteuerung und -überwachung

Die Wärmerückgewinnung ist mit dem automatischen ECL-Regler von Danfoss ausgestattet und bietet Möglichkeiten für eine externe Kommunikation. Darüber hinaus bietet Danfoss eine webbasierte Lösung mit der Bezeichnung ECL Portal (ecl.portal.danfoss.com) an, mit der Funktionen zur Fernsteuerung, Fernüberwachung und Fernalarmierung von der Station aus möglich sind. Die übersichtliche Darstellung des ECL Portals sorgt für eine einfache Bedienung. Der Zugriff über PC oder Smartphone optimiert das Serviceniveau und senkt die Kosten, da der Zugriff rund um die Uhr möglich ist.

Bauweise und Installation

Die Wärmerückgewinnungseinheit ist als Bodenstation konzipiert und wird in einem Stück geliefert. Sie kann in drei Teile aufgeteilt werden, damit sich die Wärmerückgewinnungseinheit auch durch enge Gänge transportieren lässt. Alle Wärmetauscher werden mit der Kompaktplattentechnologie von Danfoss hergestellt, welche die Leistung und Lebensdauer der Station wesentlich erhöht. Durch das Standardlayout der Einheit können die Anschlussrohre vor der Auslieferung der Station im Gebäude vorbereitet werden. Rohrleitungen, die mit automatischen Schweißmaschinen angefertigt werden, bieten eine unübertroffen hohe Schweißqualität.

View the 3D model

Supermärkte werden zu Wärmeversorgern

Supermarktkette setzt mit Danfoss-Wärmerückgewinnungsanlagen auf die grüne Energiewende

Einführung der Wärmerückgewinnungseinheit für nachhaltige Einsparungen

In diesem Video (Englisch) erklärt unser Produktmanager Dawid Lawreszuk, wie die Wärmerückgewinnungsanlage funktioniert und welche Vorteile sie dem Supermarkt in Bezug auf Energieeffizienz und CO2-Bilanz bietet.

Fallbeispiele (Englisch)

Klimafreundliche Lösung

Die Wärmerückgewinnungseinheit ist umweltschonend und reduziert die CO2-Emissionen. Insbesondere Supermärkte können überschüssige Wärme aus Kühlsystemen sammeln, um den Verkaufsbereich zu erwärmen. In einigen Gegenden kann die Abwärme über Heiznetze an Haushalte weitergegeben werden. Die Systemeffizienz sorgt für eine kurze Amortisationszeit und ermöglicht es, längerfristig Heizkosten zu sparen.

Die Vorfertigung stellt die Effizienz am Einsatzort sicher

Die Wärmerückgewinnungseinheit wird auf Basis eines, von unserer Konstruktionsabteilung erstellten 3D-Modells, gefertigt. Dabei werden alle Komponenten wie Wärmetauscher, Regelventile, Pumpen und Messgeräte, auf virtuelle Weise mit Rohren verbunden. Auf der Grundlage der 3D-Zeichnungen werden die Rohre dann mit Unterstützung automatisierter Maschinen gebogen, geschnitten und geschweißt, was höchste Qualität und kurze Lieferzeiten gewährleistet. Die Geräte sind modular aufgebaut, wodurch Transport und Zusammenbau erleichtert werden. Die Heizeinheiten verfügen über ein verdrahtetes Schaltfeld, das nach dem Verbinden der Versorgungsspannung mit der Kühl-Umspannstation vor Ort funktionsgeprüft wird und einsatzbereit ist.

Die Danfoss-HRU-Station ist ein Komplettprodukt: gänzlich konzipiert, hergestellt und getestet – sofort einsatzbereit. Danfoss verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Stationen und gewährleistet dadurch eine hervorragende Funktionalität.

Funktionen und Vorteile

Die Wärmerückgewinnungseinheit senkt die Heizkosten beträchtlich (Amortisation nach in 1-3 Jahren, je nach aktueller Heizquelle)

Die vorgefertigten Stationen reduzieren den Platzbedarf im Vergleich zu vor Ort aufgebauten Lösungen um bis zu 30 %

Einfache Installation und Nutzung mit Fernzugriff über das kostenlose, cloudbasierte ECL-Portal von Danfoss oder über andere Protokolle wie Modbus

Alle Danfoss-Produkte werden gemäß PED 2014/68/EU gefertigt und entsprechen ISO9001/ISO14001/IATF 16949 Automotive

Möchten Sie mehr erfahren?

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Anwendungshandbuch Heat Recovery Unit Englisch Mehrfach 12 Mai, 2023 12.4 MB .pdf
Datenblatt HRU - Heat Recovery Unit Englisch Mehrfach 20 Aug., 2018 1.5 MB .pdf
Informationsblatt HRU - Heat Recovery Unit Englisch Mehrfach 24 Aug., 2017 1.3 MB .pdf