Die nächste Generation von Wohnungsstationen
Wohnungsstationen sind dezentrale Heizungssysteme, die in Wohnungen installiert werden, um den Bewohnern komfortable Heizung und bedarfsgerechtes Trinkwarmwasser mit höchster Energieeffizienz zu bieten. Die Stationen verfügen über einen kompakten Plattenwärmetauscher, der sofortiges Warmwasser nach Bedarf liefert, und ein Differenzdruck-Regelventil zur Regelung des Heizstroms zu den Heizkörpern und der Fußbodenheizung der Mieter.
Das modulare Konzept ermöglicht es, die Station genau nach Bedarf zu bestellen; nichts mehr, nichts weniger.
NEU: Steigern Sie die Leistung mit EvoFlat Booster
Kompatibel mit EvoFlat 4.0 in Zweileitersystemen unterstützt das EvoFlat Booster Erweiterungsmodul die Optimierung der Leistung der EvoFlat Station. Möchten Sie mehr erfahren? Öffnen Sie die Broschüre.
Wohnungsstationen für die direkte Heizung und Trinkwassererwärmung Lieferprogramm
Unsere Wohnungsstationen bieten eine nahtlose Integration für die Direktheizung mit oder ohne Mischkreis und Trinkwarmwassersysteme. Mit einem direkten Durchfluss aus dem Netz in das Gebäude sorgen Wohnungsstationen für einen schnellen und effizienten Betrieb. Die Fußbodenheizungsvariante verfügt über einen speziellen Mischkreis, der Ihnen eine präzise Regelung der Zulufttemperatur für die Wohnung ermöglicht.
Direkte Übergabestationen sind die ideale Wahl für Netze mit einem maximalen PN10- oder PN6-Wert.
Verteilersysteme – Fußbodenheizung für Wohnungsstationen
Unsere vorgefertigten Unterflurverteiler eignen sich sowohl für Fußbodenheizungs- als auch für Kühlanwendungen. Die Systeme können separat oder direkt an das Danfoss Wohnungsstationssortiment angeschlossen werden, entweder mit einem Kessel oder als Erweiterung eines bestehenden Heizsystems. Darüber hinaus bieten wir Unterputzdosen mit Montageschienen für eine nahtlose Anbringung bei der Installation.
Erleben Sie mit unseren fortschrittlichen Lösungen ein neues Maß an Effizienz und Flexibilität bei der Fußbodenheizungsverteilung.
Funktionen und Vorteile von Wohnungsstationen
Kostengünstige Lösung für Neuinstallationen, Sanierungen und Renovierungen mit geringen Service- und Wartungskosten im Einsatz.
Schnelle und unkomplizierte Installation.
Weniger Platzbedarf, nahtlose Integration in Wände, Treppenhäuser oder Schächte
Präzise Energiemessung und Verbrauchsüberwachung
Produkte

EvoFlat 4.0
Völlig neues, industrielles und modulares Design, das Ihnen hilft, Projektausschreibungen zu gewinnen.
EvoFlat 4.0 ist dank einfacher Installation die kostengünstige Lösung für Neubauten sowie Renovierungs- und Sanierungsprojekte. Die Stationen passen sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen an und können an jede verfügbare Energiequelle angeschlossen werden, für eine zukunftssichere Investition.
In den EvoFlat 4.0-Wohnungsstationen befindet sich der innovative Danfoss-Wärmeübertrager XB05 mit revolutionärem Noppenmuster. Ergänzt wird er durch den neuen Proportionalregler TPC-M für sofortige Trinkwarmwasserbereitung. Zwei separate Differenzdruckregler für TWW und Heizung garantieren ein gleichbleibendes Heizerlebnis.
So funktioniert es
Entdecken Sie die Funktionen der EvoFlat 4.0:
|
Merkmale |
SAC |
|
Energieeinsparungen |
|
| Investition | |
|
Werkstoff Gehäuse |
Verbundwerkstoff (PPS + 30 % Glasfaser) |
|
TWW Leistung |
Bis 80 kW (Typ 4) |
|
Differenzdruckregler |
Zwei: WW-Erwärmung |
|
Heiz- und TWW-Regelung |
Mechanisch |
|
Zentrale Prinzipien |
Kalter HEX |
|
Externer Pilotanschluss |
Leckagefreier Click-Fit |
|
Modulare EPP-Dämmung |
Ja |
|
Inbetriebnahme |
Mechanische Klasse |
|
Fernbedienung und Monitor |
Nein |
|
Software-Updates |
Nein |
|
Direkte Beheizung und TWW |
Nein |
Die EvoFlat 4.0 kann individuell angepasst werden. Wir haben 90 Hauptvarianten zur Auswahl und viele Optionen, die alle auf drei Hauptmodellen basieren:
- EvoFlat 4.0 W für Trinkwarmwasser
- EvoFlat 4.0 M für Trinkwarmwasser und Fußbodenheizung
- EvoFlat 4.0 F für Trinkwarmwasser- und Heizkörperheizung
Hauptmerkmale der EvoFlat 4.0:
Modulares Design ermöglicht alle Anwendungen mit einer Plattform
Verstärktes PPS-Verbundwerkstoffgehäuse für reduzierte innere Wärmeübertragung und geringeres Gewicht
Kein erneutes Festziehen nach einem Transport oder anderen Vibrationen durch die neuen Click-Anschlüsse.
Zwei separate ΔP-Regler für TWW und HE sorgen für einen erstklassigen hydraulischen Abgleich für stabile Warmwassertemperaturen und einen energieeffizienten Heizbetrieb
Neuer Wärmeübertrager und Warmwasserregler für bis zu 70 kW Warmwasserleistung bei hoher Entnahmeleistung
Ausgelegt auf eine niedrige Versorgungstemperatur
Einfacher Zugang bei Installation und Wartung, z. B. für Wärmetauscher
Leichtes PPS-Verbundwerkstoffgehäuse
Unterputz- oder Aufputz-Ausführung
Wärmepumpen-Excellence neu definiert mit Evoflat 4.0
In der Welt der Heiz- und Kühltechnik zeichnet sich die Evoflat 4.0 als perfekte Wahl für Wärmepumpensysteme aus.
Diese fortschrittliche Wohnungsstation wurde mit Innovation und Präzision entwickelt und wurde entwickelt, um die Leistung von Wärmepumpen zu steigern und gleichzeitig die Effizienz und den Komfort in Ihrem Gebäude zu optimieren.
- Dank der verbesserten Isolierung minimiert Evoflat 4.0 den Wärmeverlust und stellt sicher, dass die von Ihrer Wärmepumpe erzeugte Energie genau dorthin geleitet wird, wo sie benötigt wird, und optimiert die Kühlwasserverteilung.
- Mit seiner bemerkenswerten Kombination aus hoher Kapazität, hohem Durchfluss und kleineren Abmessungen definiert der Wärmeübertrager XB05 das Mögliche neu. Mit seinem innovativen Vertiefungsdesign wird die Wärmeübertragung auf ein neues Niveau gehoben, was zu einer geringeren Temperaturdifferenz (dT) und einer Maximierung de Effizienz Ihres Wärmepumpensystems führt. Diese bahnbrechende Innovation ist derzeit auf dem Markt unübertroffen.
- Die 4-Rohr-Variante wurde für Wärmepumpen entwickelt und verfügt über getrennte Stränge für Heizung und Trinkwarmwasser. Diese Trennung gewährleistet eine optimale Leistung und Verteilung, sodass Ihre Wärmepumpe mit höchster Effizienz arbeiten kann und gleichzeitig bei Bedarf komfortables Warmwasser liefert.
- Schließlich garantiert der fortschrittliche elektronische Regler schnelle Reaktionen auf sich ändernde Anforderungen, eine präzise Zulufttemperatur und eine optimale Regelung der Rücklauftemperatur.
Begrüßen Sie die Zukunft der Heiz- und Kühltechnologie, indem Sie sich für die EvoFlat 4.0 entscheiden.
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll | Deutsch | Mehrfach | 15 März, 2020 | 3.1 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 28 Aug., 2015 | 2.3 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Slowakisch | Slowakei | 20 Juli, 2015 | 2.4 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Englisch | Mehrfach | 09 Sept., 2025 | 4.4 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Slowenisch | Slowenien | 20 Juli, 2015 | 5.2 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Ukrainisch | Ukraine | 17 Sept., 2015 | 2.2 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Bulgarisch | Bulgarien | 30 Juli, 2015 | 11.3 MB | |
| Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Kroatisch | Kroatien | 05 Aug., 2015 | 2.5 MB |
Tools und Apps
FAQ
Allgemeine Funktionalität
Systemaufbau
Installation
Produkte

Brauchen Sie Unterstützung beim Aufbau?
Im Danfoss Design Support Center bieten wir fachkundige Beratungsdienstleistungen für den Aufbau und Aufbau von HLK-Systemen.