• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ölvorwärmer

  • Übersicht
  • Tools und Apps

Für optimal vorgewärmtes Öl und konstante Bedingungen in der Öldüse empfiehlt Danfoss die Ölvorwärmer FPHB und FPHE mit PTC-Heizung. Mit dem neuen FPHE können Sie einen Biokraftstoff-Mix von über 10 Prozent verwenden. FPHE hat eine Kapazität von 3 bis 6 kg/h, FPHB eine Kapazität von bis zu 10 kg/h. FPHE 3 und 5 können auch mit einem eingebauten Verschlussventil geliefert werden und sind Teil unseres LE-Systems.

Danfoss stellt mehr als verschiedene 100 Typen her, die auf den Bedarf der Brennerhersteller angepasst sind.

Tools und Apps

Softwaretools