Danfoss bietet ein breites Sortiment von Öldüsen aus Messing oder Stahl für alle handelsüblichen Brennersysteme. Darüber hinaus gibt es auch Spezialdüsen für unterschiedliche Anwendungen, Medien und Emissionsbereiche.
Die Fertigung der Öldüsen von Danfoss erfolgt gemäß EN 293 und EN 299. Durchsatz und Sprühmuster jeder Düse werden in einem elektronischen Verfahren getestet.
Um Betriebsstörungen zu vermeiden und eine optimale Funktion und Heizleistung von Ölbrennern sicherzustellen, sind wie beim Auto regelmäßige Inspektionen und Wartungen unerlässlich. Nur so ist ein zuverlässiger und energieeffizienter Betrieb gewährleistet. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, Brennerdüsen einmal jährlich auszutauschen.
Funktionen und Vorteile
Ein gut eingestellter Brenner kann den Ölverbrauch um bis zu 10 % senken. Regelmäßiges befreien von Ruß bringt noch größere Einsparungen.
Zum Schutz unserer Umwelt und zum Erhalt höchster Leistungen, empfiehlt Danfoss einen jährlichen Düsenwechsel.

Haben Sie dieses Jahr die Öldüse schon gewechselt?
Beachten Sie die Anweisungen für den sicheren und optimalen Austausch der Danfoss-Öldüse im Ölbrenner.
Tools und Apps
Softwaretools