Bei niedrigen Umgebungstemperaturen ist es häufig schwierig, ein schnelles Zünden des Ölbrenners zu gewährleisten. Um dieses Problem zu lösen, haben wir die EBI4-Produktreihe entwickelt: eine Serie von Hochleistungs-Zündeinheiten zur Optimierung der Zündleistung bei niedrigeren Temperaturen.
Die Zündeinheiten der EBI4-Produktreihe lassen sich mit einer breiten Palette von Haushaltsbrennern und kleineren und mittleren gewerblichen Gas- oder Ölbrennern verwenden. Die Zündeinheiten setzen neue Maßstäbe in diesem Segment und sind damit ein würdiger Nachfolger der bekannten Danfoss EBI-Serie.
Entspricht den RoHs- und WEEE-Richtlinien - EMV nach EN 55014-1 und EN 5514-2.
Funktionen und Vorteile
Hohe Zündleistung Unterspannung.
4 bis 10 Prozent weniger Ölverbrauch dank verringerter Rußbildung.
Überaus widerstandsfähig gegen thermische Überlastung.

Austausch einer Zündeinheit
Zum sicheren Austausch der Zündeinheit folgen Sie den Arbeitsschritten im Anleitungsvideo.
Tools und Apps
Softwaretools