Eis- und Schneemelder
Eis- und Schneemelder verfügen über einzigartige Funktionen, mit denen Sie Energieverschwendung reduzieren können. Ausgestattet mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, Steuerungsmodi und speziellen Funktionen sorgen sie für genaue Temperatureinstellungen und senken den Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent.
Der DEVIreg™ 850/ECtemp™ 850 ist vollautomatisch und verfügt über Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für das Schmelzen von Eis und Schnee auf Böden wie Gehwegen, Straßen und Rampen sowie für Dächer, Ablaufrinnen, Kehlrinnen und Fallrohre.


Funktionen und Vorteile von Digitalreglern für den Außenbereich
Einzelne Zone, kombinierte oder duale Zonen
Bis zu 4 Fühler
Feuchtigkeits- und Temperaturmessung
Alarmfunktion
Effiziente Entfernung von Schnee
Bis zu 40 % Energieeinsparung
Automatischer Schneeräumservice „rund um die Uhr“
Gewährleistung

Bei Danfoss legen wir Wert darauf, hochwertige Produkte mit langfristiger Wirkung zu liefern. Sollten Sie wider Erwarten bei Ihrem Produkt auf Probleme stoßen, gewährt Danfoss Ihnen für Elektroheizungsprodukte eine Garantie ab Kaufdatum, solange dieses nicht mehr als zwei Jahre nach dem Produktionsdatum liegt.
Je nach Produkt beträgt die Produktgarantie zwei, fünf oder zwanzig Jahre.
Die Produktgarantie deckt folgende Kosten ab:
- Produktaustausch durch ein neues vergleichbares Produkt oder Reparatur des Produkts
- Transportkosten
Dokumente
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HeizkabelHeizkabel für den Außenbereich werden für effizientes Entfernen von Schnee und die Vermeidung von Eisbildung eingesetzt. Sie bieten Sicherheit für Mensch, Gebäude und Umwelt. Dies ist dank des niedrigen Energieverbrauchs während der Frostperiode eine nachhaltige Lösung für eine grüne und saubere Zukunft.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Selbstlimitierende HeizbänderSelbstlimitierende Heizbänder verfügen über ein temperaturabhängiges Widerstandselement zwischen zwei parallel geführten Kupferleitungen. Bei Anschluss der Leitungen ans Stromnetz fließt Strom durch das Widerstandselement, das sich daraufhin erwärmt. Mit der Erwärmung des Elements steigt der Widerstandswert an, sodass der Stromfluss abnimmt und die Wärmeabgabe reduziert wird. So lässt sich die selbstlimitierende Wirkung der Heizbänder erklären.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HeizmattenHeizmatten, für den Außenbereich, sind für das Schmelzen von Eis und Schnee ausgelegt. Typische Anwendungen sind Freiflächenheizungen, die in Beton, Mörtelbett, Asphalt oder in Sand unter Pflasterstein verlegt werden. Die Heizmatten sind in verschiedenen Längen und für zwei Stromversorgungsoptionen erhältlich: 230 und 400 V.
Zubehör

Passendes Zubehör
Klicken Sie auf diesen Link, um das entsprechende Zubehör zu finden
Videos

Videos zum Thema Elektroheizung auf YouTube
Alle unsere Videos zum Thema Elektroheizung finden Sie auf einer speziellen Wiedergabeliste auf YouTube. Klicken Sie auf den folgenden Link.
Tools und Apps



Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrische Stegbeheizung im Saunadorf - ein innovatives Konzept mit WohlfühlfaktorDas AGGUA in Troisdorf direkt an der Agger ist bei Bade- und Saunagästen weithin bekannt und beliebt. Ein besonderes Erlebnis bietet das Pfahlbau-Saunadorf. Ein schwerer technischer Defekt erforderte eine umfassende Sanierung. Mit DEVI Produkten und langjährigem Know How konnte eine innovative Lösung zur Sanierung der Beheizung des Außensteges verwirklicht werden.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisches Heizungssystem zum Schutz vor Schnee und Eis für den Einsatz auf GehwegenSysteme zur Freihaltung von Eis und Schnee werden in verschiedenen Anwendungen auf Parkplätzen, Garagen, Treppen, Bürgersteigen und anderen ebenerdigen Flächen eingesetzt. Sie gewährleisten die Sicherheit des Einzelnen bei gefährlichen Winterbedingungen. Unsere Systeme können auf Dächern, in Dachrinnen, Gehwegen und vielen anderen Bereichen im und um das Haus installiert werden. Es steht eine breite Palette an Produkten zur Verfügung, darunter Kabel oder Heizmatten, spezielle Regler und Montagezubehör. Und Sie können sich auf uns verlassen, wenn es um kompetenten Support und Service geht.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frost- und SchneeschutzIm Winter kann sich der Zugang zu gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden gefährlich gestalten. Schneebedeckte Parkplätze, Garagenrampen, Treppen und Gehwege müssen freigeschaufelt werden, um Besucherinnen und Besuchern einen sicheren Zugang zu ermöglichen. Danfoss bietet hochwirksame Systeme zur Freihaltung von Eis und Schnee, einschließlich sämtlichem notwendigem Zubehör wie elektrischen Heizbändern oder -matten, Reglern, Fühlern sowie Montagezubehör.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LandwirtschaftLandwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BürosDie Art und Weise, wie Bürogebäude genutzt werden, ändert sich schnell. Trends wie Smart Offices, Digitalisierung und flexible Arbeitsplätze erfordern auch Anpassungen in technischer Hinsicht. Ein optimaler Raumkomfort für die Mitarbeiter ist unerlässlich. Danfoss bietet komforterhöhende und energiesparende HVAC-Lösungen an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ein- und ZweifamilienhäuserDie Heizung macht den größten Teil des Energieverbrauchs in Ein- und Zweifamilienhäusern aus. Die meisten bestehenden Häuser haben das Potenzial, durch die Verbesserung der Heizungsanlage und die Optimierung der Regelung des Heizbetriebs erhebliche Energieeinsparungen zu realisieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energetische Optimierung von GewerbegebäudenDie energetische Optimierung von Gewerbegebäuden ist ein Schlüsselaspekt einer erfolgreichen Dekarbonisierungsstrategie. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir den bestehenden Gebäudebestand renovieren und energieeffizienter gestalten. Mit der Nutzung bestehender Technologie zur Optimierung des Primärenergieverbrauchs, zur Wiederverwendung verschwendeter Energie und zur Optimierung der Energieverteilung in Gewerbegebäuden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotelsDie Hotelindustrie ist ein sehr wettbewerbsintensiver Sektor, in dem die Margen ständig unter Druck stehen. Der Service für die Gäste muss auf einem hohen Niveau bleiben, um den Ruf der Hotels zu wahren. Energieeinsparung ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Danfoss bietet komforterhöhende HVAC-Lösungen an, die gleichzeitig helfen, den Energieverbrauch zu senken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KreuzfahrtschiffeEs gibt nichts persönlicheres als die Art und Weise, was ein Mensch unter Komfort versteht. Um den erwarteten Kabinenkomfort für Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen zu erreichen, bietet Danfoss Heiz-, Kühl- und Regelungslösungen an, die auch die Energieeffizienz verbessern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lösungen für PrivatkundenOb Sie ein neues Haus bauen oder ein altes renovieren, wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung und Kompetenz zur Seite.

Sie suchen nach Electric Heating von Danfoss?
Klicken Sie hier und sehen Sie sich den Katalog mit Electric-Heating-Produkten von Danfoss an.