Digitale Thermostate
Die digitalen Thermostate, die für elektrische Heizungen verwendet werden, ermöglichen dem Benutzer eine präzise Regelung der Bodenoberfläche, der Raumtemperatur oder eine Kombination aus beidem.
Digitale Thermostate haben mehrere Funktionen, mit denen Sie Energieverbräuche kontrollieren können, darunter eine Zeitschaltuhr. Einige unserer Thermostate sind mit Wi-Fi ausgestattet und ermöglichen die Fernsteuerung Ihrer Heizungsanlage über eine mobile Anwendung.
In unserem unten verlinkten Anwendungshandbücher finden Sie Empfehlungen für die Planung und Installation von Fußbodenheizungssystemen.
Eigenschaften und Vorteile von digitalen Thermostaten
Präzise Einstellungen für mehr Wirtschaftlichkeit
Einsparungen von bis zu 30%
Benutzerdefinierbare Heizung
Intuitive Schnittstellen (Touchscreen / Taste / App)
Einfacher Einbau
Der Zeitplan der Heizung passt sich komfortabel und automatisch der Außentemperatur an.
![Revolutionäre drahtlose Steuerung der elektrischen Fußbodenheizung mit DEVIreg™ Smart](/media/j4ymls4a/gettyimages-994217090_devi.jpg?width=3031&height=5000&rnd=133378453181930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Revolutionäre drahtlose Regelung der elektrischen Fußbodenheizung mit DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Smart ist ein intuitiv programmierbarer Timer-Thermostat, der mit Wi-Fi und der DEVIreg™ Smart App verbunden wird und von überall und jederzeit gesteuert werden kann.
Optimaler Komfort und Kontrolle mit elektrischer Fußbodenheizung
![DEVIreg_smart](/media/ojid1mo5/devireg-smart.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
DEVIreg™ Smart
Steuern Sie Ihre elektrische Fußbodenheizung über Ihr Smartphone, jederzeit und von überall. Gleichen Sie die Heizkosten durch die Verwendung von Heizperioden oder -Bereichen aus und erhöhen Sie den Komfort in Ihrem Zuhause (Video in Englisch).
![Vorteile von Elektroheizungen](/media/34epywz4/electric-heating-benefits-1920x420.jpg?width=880&height=4000&rnd=133137472428830000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Vorteile von elektrischer Fußbodenheizung
Eine angenehme Raumtemperatur und schnelle Reaktionszeiten sind nur einige der Vorteile, die eine elektrische Heizung bietet. Erfahren Sie mehr über diese und andere Vorteile von Elektroheizungen.