Raumthermostate sind ein integraler Bestandteil des elektrischen Heizungssystems und dienen der Regelung der Fußbodenheizung.
Thermostate sind elektronische Geräte, die eine präzise Regelung der Temperatur von Fußbodenoberflächen oder der Raumluft ermöglichen.
Sie sind mit Raum- oder/und Fußbodentemperatursensoren ausgestattet, die das Heizelement steuern.
Unabhängig vom gewählten Typ ist zu beachten, dass der Bodenfühler zwingend erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Bodenkonstruktion nicht überhitzt wird. Mit einem Fußbodensensor begrenzt der Thermostat den Anstieg der Fußbodentemperatur und hält die Oberfläche auf einem sicheren und wünschenswerten Niveau.
Raumthermostate können in 3 Haupttypen unterteilt werden:
- Digitale Thermostate ermöglichen dem Anwender eine präzise Steuerung der Bodenoberfläche, der Raumtemperatur oder einer Kombination aus beidem.
- Analoge Thermostate sind elektronische Regelgeräte, mit denen die Art des Heizsystems in Innenräumen eingestellt und Parameter angepasst werden.
- Semi-digitale Thermostate sind EcoDesign-konforme, zeitgesteuerte elektrische Heizthermostate, die dem Kunden eine problemlose Installation und vollständige Flexibilität bieten - von der Planung bis zur Regelung.
Funktionen und Vorteile
Einfach Einsparungen und Senkung der Stromrechnung realisieren
Einfache Installation
Leichte Einstellung
Verwandte Produkte

Digitale Thermostate
Digitale Thermostate verfügen über einzigartige Funktionen, mit denen Sie Energieverbräuche reduzieren können. Einige Thermostate sind mit WLAN ausgestattet, sodass Heizsysteme über eine mobile Anwendung ferngesteuert werden können.

Analoge Thermostate
Analoge Thermostate sind elektronische Regler, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Semi-digitale Thermostate
DEVIreg™ Basic oder DEVIreg™ Room, es ist ganz easy. Diese intuitiven Zeitschaltuhr-Thermostate entsprechen der EcoDesign-Richtlinie und geben Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Heizungssystem – mühelos!