Heizmatten
Die Heizmatten werden für die Installation in einer dünnen Schicht Fliesenkleber, einer selbstnivellierenden Mischung oder Ähnlichem verwendet. Die standardmäßige Mindestdicke der Bodenschicht beträgt 5–8 mm, wobei die Dicke der elektrischen Heizmatte bei 3–4,5 mm liegt. Dadurch wird der Boden nur minimal erhöht. Elektrische Heizmatten bestehen aus einem dünnen Band, das sicher auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe befestigt und in der Regel 50 cm breit ist. Dünne Heizmatten werden als fertige Heizabschnitte für einen bestimmten Bereich (d. h. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²) gefertigt und beinhalten Netzkabel (Kaltleiter) und hermetisch abgedichtete Anschlüsse.
![DEVImat™](/media/e3yhteqo/add-devimat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![DEVIcomfort™](/media/0u1k05fg/add-devicomfort.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![DEVIdry™](/media/oybhsvii/devidry-ecdry.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Funktionen und Vorteile von Heizmatten
Leichte und schnelle Installation
Schnell ansprechende Fußbodenheizung
Lediglich geringe Erhöung des Bodens
Langlebig, wartungsfrei
Hohe Lebensdauer mit bis zu 20 Jahren umfassender Garantie
Dokumente
Gewährleistung
![Garantie](/media/n1hbbftb/devi-warranty.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Bei Danfoss legen wir Wert darauf, hochwertige Produkte mit langfristiger Wirkung zu liefern. Sollten Sie wider Erwarten bei Ihrem Produkt auf Probleme stoßen, gewährt Danfoss Ihnen für Elektroheizungsprodukte eine Garantie ab Kaufdatum, solange dieses nicht mehr als zwei Jahre nach dem Produktionsdatum liegt.
Je nach Produkt beträgt die Produktgarantie zwei, fünf oder zwanzig Jahre.
Die Produktgarantie deckt folgende Kosten ab:
- Produktaustausch durch ein neues vergleichbares Produkt oder Reparatur des Produkts
- Transportkosten
Videos
![Videos zum Thema Elektroheizung auf YouTube](/media/cduhhhqc/youtube-playlist-fhe-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Videos zum Thema Elektroheizung auf YouTube
Alle unsere Videos zum Thema Elektroheizung finden Sie auf einer speziellen Wiedergabeliste auf YouTube. Klicken Sie auf den folgenden Link.
Tools und Apps
![EH-Plugin für AutoCAD](/media/qgaavaij/eh-plugin-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Formulare für technische Anfragen zu EH](/media/18326/eh-request-forms.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Heat Selector](/media/3171/start_feature_img.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fußbodenheizung – elektrischElektrische Fußbodenheizung für alle Arten von Böden
Elektroheizungen bieten eine energieeffiziente und umweltfreundliche Fußbodenheizungslösung. Sie sind flexibel sowohl in Neubauten als auch bei Renovierungen einsetzbar und eignen sich für Nass- und Trockenbau.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BürosDie Art und Weise, wie Bürogebäude genutzt werden, ändert sich schnell. Trends wie Smart Offices, Digitalisierung und flexible Arbeitsplätze erfordern auch Anpassungen in technischer Hinsicht. Ein optimaler Raumkomfort für die Mitarbeiter ist unerlässlich. Danfoss bietet komforterhöhende und energiesparende HVAC-Lösungen an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ein- und ZweifamilienhäuserDie Heizung macht den größten Teil des Energieverbrauchs in Ein- und Zweifamilienhäusern aus. Die meisten bestehenden Häuser haben das Potenzial, durch die Verbesserung der Heizungsanlage und die Optimierung der Regelung des Heizbetriebs erhebliche Energieeinsparungen zu realisieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotelsDie Hotelindustrie ist ein sehr wettbewerbsintensiver Sektor, in dem die Margen ständig unter Druck stehen. Der Service für die Gäste muss auf einem hohen Niveau bleiben, um den Ruf der Hotels zu wahren. Energieeinsparung ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Danfoss bietet komforterhöhende HVAC-Lösungen an, die gleichzeitig helfen, den Energieverbrauch zu senken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KreuzfahrtschiffeEs gibt nichts persönlicheres als die Art und Weise, was ein Mensch unter Komfort versteht. Um den erwarteten Kabinenkomfort für Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen zu erreichen, bietet Danfoss Heiz-, Kühl- und Regelungslösungen an, die auch die Energieeffizienz verbessern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lösungen für PrivatkundenOb Sie ein neues Haus bauen oder ein altes renovieren, wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung und Kompetenz zur Seite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MehrfamilienhäuserDie moderne Heiztechnik bietet Immobilienbesitzern und -verwaltern zahlreiche Möglichkeiten, die Energieeffizienz ihrer Liegenschaften zu verbessern. Ob bei der Planung eines Neubaus, einer Renovierung oder Sanierung.
![Sie suchen nach Electric Heating von Danfoss?](/media/pkephgnp/danfoss-branded-eh.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sie suchen nach Electric Heating von Danfoss?
Klicken Sie hier und sehen Sie sich den Katalog mit Electric-Heating-Produkten von Danfoss an.