Heizkabel

  • Übersicht
  • Gewährleistung
  • Dokumente
  • Videos
  • Tools und Apps
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen

Heizkabel

Heizkabel werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter als komfortable Fußbodenheizungen für Innenräume und Vollheizungen sowohl in kleinen Häusern als auch in großen Gewerbegebäuden. Heizkabel kommen hauptsächlich in Neubauten oder bei größeren Renovierungsprojekten zum Einsatz. Bei den in Fußbodenkonstruktionen verwendeten Heizkabeln handelt es sich um serielle Widerstandskabel, für eine einfachere Installation vorzugsweise um Doppelleiter. Eine Reihe von Heizkabeln ist ebenfalls erhältlich.

Funktionen und Vorteile von Heizkabeln

Einfach zu installierendes, flexibles Heizband

Maximale Leistung und schnelle Installation

Schnelle Ansprechzeit

Sicher und robust

Unsichtbare Wärmequelle

Einfache Installation

Hohe Lebensdauer mit bis zu 20 Jahren umfassender Garantie

Gewährleistung

Garantie

Bei Danfoss legen wir Wert darauf, hochwertige Produkte mit langfristiger Wirkung zu liefern. Sollten Sie wider Erwarten bei Ihrem Produkt auf Probleme stoßen, gewährt Danfoss Ihnen für Elektroheizungsprodukte eine Garantie ab Kaufdatum, solange dieses nicht mehr als zwei Jahre nach dem Produktionsdatum liegt.
 
Je nach Produkt beträgt die Produktgarantie zwei, fünf oder zwanzig Jahre.
 
Die Produktgarantie deckt folgende Kosten ab:

  • Produktaustausch durch ein neues vergleichbares Produkt oder Reparatur des Produkts
  • Transportkosten

Dokumente

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Klicken Sie auf diesen Link, um das entsprechende Zubehör zu finden

Videos

Videos zum Thema Elektroheizung auf YouTube

Videos zum Thema Elektroheizung auf YouTube

Alle unsere Videos zum Thema Elektroheizung finden Sie auf einer speziellen Wiedergabeliste auf YouTube. Klicken Sie auf den folgenden Link.

Tools und Apps

In Kürze verfügbar...

In Kürze verfügbar...

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Fußbodenheizung – elektrisch

    Elektrische Fußbodenheizung für alle Arten von Böden

    Elektroheizungen bieten eine energieeffiziente und umweltfreundliche Fußbodenheizungslösung. Sie sind flexibel sowohl in Neubauten als auch bei Renovierungen einsetzbar und eignen sich für Nass- und Trockenbau.

  • if (isSmallPicture) { Kühlräume – Danfoss-Lösungen für Gewerbekälte; } else if (isBigColumns) { Kühlräume – Danfoss-Lösungen für Gewerbekälte } else { Kühlräume – Danfoss-Lösungen für Gewerbekälte }
    Kühlräume

    Danfoss-Lösungen für Kühlräume helfen dabei, dass die Lebensmittel frisch und sicher verzehrt werden können. Damit tragen sie erheblich zur Vermeidung von Warenverderb und Lebensmittelverschwendung bei.

  • if (isSmallPicture) { Zustandsbasierte Überwachung von HLK/R-Systemen; } else if (isBigColumns) { Zustandsbasierte Überwachung von HLK/R-Systemen } else { Zustandsbasierte Überwachung von HLK/R-Systemen }
    Zustandsbasierte Überwachung von HLK/R-Systemen

    Bei Anwendungen im Zusammenhang mit Luftstrom und Raumluftqualität verbessert die Funktion für zustandsbasierte Überwachung die Systemverfügbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit, indem sie Probleme verhindert, bevor sie auftreten.

Verwandte Lösungen

  • if (isSmallPicture) { Büros; } else if (isBigColumns) { Büros } else { Büros }
    Büros

    Die Art und Weise, wie Bürogebäude genutzt werden, ändert sich schnell. Trends wie Smart Offices, Digitalisierung und flexible Arbeitsplätze erfordern auch Anpassungen in technischer Hinsicht. Ein optimaler Raumkomfort für die Mitarbeiter ist unerlässlich. Danfoss bietet komforterhöhende und energiesparende HVAC-Lösungen an.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Store weist den Weg zum klimaneutralen Supermarkt; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Store weist den Weg zum klimaneutralen Supermarkt } else { Danfoss Smart Store weist den Weg zum klimaneutralen Supermarkt }
    Danfoss Smart Store ADC weist den Weg zum klimaneutralen Supermarkt

    Nie war es für Supermärkte so entscheidend, ihre Energieeffizienz zu verbessern sowie Lebensmittelverluste und CO2-Emissionen zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit einem dänischen Supermarkt hat Danfoss die neuesten Technologien und Lösungen eingesetzt, um einen der energieeffizientesten Supermärkte aufzubauen.

  • if (isSmallPicture) { Einfamilienhäuser; } else if (isBigColumns) { Einfamilienhäuser } else { Einfamilienhäuser }
    Ein- und Zweifamilienhäuser

    Die Heizung macht den größten Teil des Energieverbrauchs in Ein- und Zweifamilienhäusern aus. Die meisten bestehenden Häuser haben das Potenzial, durch die Verbesserung der Heizungsanlage und die Optimierung der Regelung des Heizbetriebs erhebliche Energieeinsparungen zu realisieren.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Energetische Optimierung von Gewerbegebäuden

    Die energetische Optimierung von Gewerbegebäuden ist ein Schlüsselaspekt einer erfolgreichen Dekarbonisierungsstrategie. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir den bestehenden Gebäudebestand renovieren und energieeffizienter gestalten. Mit der Nutzung bestehender Technologie zur Optimierung des Primärenergieverbrauchs, zur Wiederverwendung verschwendeter Energie und zur Optimierung der Energieverteilung in Gewerbegebäuden.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss-Lösungen für Gewerbekälte | Kleine Lebensmittelgeschäfte; } else if (isBigColumns) { Danfoss-Lösungen für Gewerbekälte | Kleine Lebensmittelgeschäfte } else { Danfoss-Lösungen für Gewerbekälte | Kleine Lebensmittelgeschäfte }
    Gewerbekälte

    Unser umfangreiches Produktprogramm im Bereich Gewerbekälte ermöglicht uns, Ihnen Lösungen für alles – von Transportkühlung bis hin zu Sonderkühlungen – zu liefern.

  • if (isSmallPicture) { Hotels; } else if (isBigColumns) { Hotels } else { Hotels }
    Hotels

    Die Hotelindustrie ist ein sehr wettbewerbsintensiver Sektor, in dem die Margen ständig unter Druck stehen. Der Service für die Gäste muss auf einem hohen Niveau bleiben, um den Ruf der Hotels zu wahren. Energieeinsparung ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Danfoss bietet komforterhöhende HVAC-Lösungen an, die gleichzeitig helfen, den Energieverbrauch zu senken.

Sie suchen nach Electric Heating von Danfoss?

Sie suchen nach Electric Heating von Danfoss?

Klicken Sie hier und sehen Sie sich den Katalog mit Electric-Heating-Produkten von Danfoss an.