• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil

Danfoss ChangeOver6 gewährleistet ein zuverlässiges Umschalten zwischen Heizung und Kühlung ohne Querströmung in 4-Leiter-Systemen. Die Kombination mit AB-QM und NovoCon® macht die Anlageninstallation einfacher und schneller sowie den Betrieb effizienter. Zusammen mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM sorgt das ChangeOver6 für eine perfekte Regelung und einen optimalen hydraulischen Abgleich. Und kombiniert mit NovoCon® – digitaler Stellantrieb, Durchflussanzeiger, Buskommunikation und Datenlogger in einem – lässt sich die Hydraulik in die Gebäudeautomation einbinden.

Optimalen Komfort in allen Teilen größerer Gebäude erreicht man vor allem mit einer einheitlichen Lösung für die unterschiedlichen Anforderungen von Kühlung und Heizung. Dies schafft man mit einem 4-Leiter-System, das einen separaten Vor- und Rücklauf für das Heiz- und Kühlwasser hat. Das Danfoss ChangeOver6 Umschaltventil wechselt zwischen diesen beiden getrennten Kreisläufen und verhindert Querströme. Die Durchflussmenge wird präzise durch das druckunabhängige Abgleich- und Regelventil AB-QM gesteuert. Die Kombination von ChangeOver6 mit AB-QM macht die Installation einfacher und schneller sowie den Betrieb effizienter.

Präzision trifft Regelung und Kommunikation
  
Das AB-QM-System gleicht Druckveränderungen dynamisch aus und gewährleistet die optimale Hydraulik. Dabei hält es die vorgeschriebenen Temperaturgrenzen und den Kühl- sowie Kesselwirkungsgrad ein, während es gleichzeitig eine stabile Temperatur und eine niedrige Pumpendrehzahl gewährleistet. Das AB-QM kann – passend zu den jeweiligen Gebäudeanforderungen – von verschiedenen Stellmotoren angesteuert werden, einschließlich des neuen NovoCon®, einem digitalen Stellantrieb mit BACnet oder Modbus-Anschluss, der eine optimale Durchflussregelung sicherstellt. Die Möglichkeit, einer Ferninbetriebnahme und -wartung spart wertvolle Zeit. Dazu werden Alarm- und Statusinformationen via Feldbus an das Gebäudeautomationssystem gesendet. Dank der Fernabfrage kann der Energieverbrauch immer überprüft und Probleme vermieden beziehungsweise schnell gelöst werden.

Als kostengünstige Alternative bietet sich der Stellantrieb AME110NL für die AB-QM Ventile an, der für eine präzise Regelung über ein 0 bis 10 V-Signal ausgelegt ist. Wie bei NovoCon® passt dieser Stellantrieb sich an den Hub des Ventils an, vermeidet tote Zonen und kann jeweils nach linearen oder logarithmischen Anforderungen reguliert sowie für Wasser-Wasser- oder Wasser-Luft-Anwendungen eingesetzt werden. Einstellungen werden mit den DIP-Schaltern am AME110NL getätigt. Danfoss bietet auch eine Reihe von elektrothermischen Stellantrieben an, sowohl für eine modulierende und 2-Punkt-Regelung, um das umfangreiche Programm zu vervollständigen und alle Anforderungen abzudecken.

Typische Anwendungsorte des ChangeOver6 sind:

  • Bürogebäude, große Ladengeschäfte, Krankenhäuser, Schulen 
  • Heiz- und Kühldecken im 4-Leiter-System
  • Gebläsekonvektoren im 4-Leiter-System

Die wichtigsten Merkmale des ChangeOver6 sind:

  • Sehr niedriger Differenzdruck, der 3,6 kPa bei 450 l / h entspricht
  • Keine Querströme zwischen Versorgungsleitungen
  • Ein einziges digitales Signal zum Umschalten zwischen den Versorgungsleitungen genügt
  • Optische Anzeige der aktuellen Ventilstellung
  • Leiser und zuverlässiger Betrieb
  • Keine Wartung erforderlich
  • Teflondichtung und Ventilkugel aus poliertem Chrom verhindern ein Ventilkleben
  • Handnotbetätigung