• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Manuelle Strangventile

  • Übersicht
  • Produktprogramm
  • Dokumente
  • Ausschreibungstexte
  • Tools und Apps

Heiz- und Kühlsysteme, die für konstantem Durchfluss konstruiert sind, wälzen große Wassermengen um. Für höchste Effizienz ist es wichtig, dass die Nenndurchflüsse in den verschiedenen Abschnitten des Systems korrekt sind. Manuelle Strangventile sind eine gute Option für Systeme mit konstantem Durchfluss. Sie können nach der Installation in Betrieb genommen und auf den Nenndurchfluss eingestellt werden. Es besteht nicht die Gefahr, dass sich der Durchfluss aufgrund von Teillastbedingungen ändert. Für den korrekten hydraulischen Abgleich im System werden manuelle Strangventile unterschiedlicher Größe installiert, je nach dem erforderlichen Durchfluss in bestimmten Abschnitten des Systems.

Danfoss liefert ein breit gefächertes Sortiment manueller Strangventile, Absperrventile, Messwerkzeuge und entsprechenden Zubehörs.

  • Ventile in Flanschausführung des Typs MSV-F2 in DN 15–400
  • Strangregulierventile in Gewindeausführung Typ LENOTM MSV-BD, MSV-B und MSV-O in DN 15–50
  • Absperrventile in Gewindeausführung Typ LENOTM MSV-S in DN 15–50
  • Messwerkzeuge Typ PFM 5001 und PFM 100 
  • USV Strnagventile zum manuellen Abgleich von Heizungs- und Kühlanlagen
  • AB-QT die Lösung für Einrohranlagen kombiniert aus AB-QM und QT
  • CCR3+ elektronischer Regler

Funktionen und Vorteile

Umfangreiches Produktsortiment

Mit Ventilen in Nennweiten von DN 15 bis 400, Montagemöglichkeiten mit Innengewinde, Außengewinde oder Flanschen und der Verfügbarkeit von Messwerkzeugen und Zubehör gibt es immer ein manuelles Strangventil von Danfoss, das Ihren Anforderungen entspricht.

Kompakter Aufbau

Alle Strangventile von Danfoss sind so konzipiert, dass sie wenig Platz beanspruchen und einfach zu installieren sind. Das abnehmbare Handrad an LENOTM-MSV-Ventilen ist ein in der Praxis bewährtes Beispiel hierfür.

Produktprogramm

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Anwendungshandbuch Application guide Italienisch Italien 07 März, 2021 10.1 MB .pdf
Anwendungshandbuch Application leaflet Litauisch Litauen 18 Mai, 2021 19.0 MB .pdf
Broschüre Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Slowakisch Slowakei 23 März, 2021 16.4 MB .pdf
Broschüre Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Englisch Mehrfach 19 Nov., 2015 5.6 MB .pdf
Anwendungshandbuch HVAC Application guide Englisch Mehrfach 26 Okt., 2020 19.4 MB .pdf
Anwendungshandbuch HVAC Application guide Lettisch Lettland 21 Apr., 2021 20.2 MB .pdf
Anwendungshandbuch HVAC Application guide Spanisch, Kastilisch Spanien 02 Feb., 2022 8.7 MB .pdf
Anwendungshandbuch HVAC Application guide Tschechisch Tschechien 18 Nov., 2014 7.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch HVAC Application guide Polnisch Polen 14 Juni, 2021 11.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch HVAC Application guide 2021 Ungarisch Ungarn 21 Sept., 2021 11.7 MB .pdf
Broschüre Hydronic Balancing & Control product overview Italienisch Italien 07 März, 2021 1.0 MB .pdf
Broschüre Hydronic Balancing & Control product overview Tschechisch Tschechien 18 Nov., 2014 1.0 MB .pdf
Broschüre Hydronic Balancing & Control product overview Englisch Mehrfach 12 Dez., 2016 1.1 MB .pdf
Broschüre Hydronic Balancing & Control product overview Englisch Großbritannien 11 Nov., 2014 7.1 MB .pdf
Anwendungshandbuch Planungshandbuch hydraulische Anwendungen Deutsch Mehrfach 01 Apr., 2021 16.5 MB .pdf
Broschüre Strang- und Regelventile Deutsch Schweiz 14 Okt., 2022 1.8 MB .pdf
Broschüre Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre Deutsch Mehrfach 30 Aug., 2022 1.6 MB .pdf

Ausschreibungstexte

Das Produkt ist ein manuelles Strangregulierventil zum Abgleich des Durchflusses in Heiz- und Kühlanlagen.

  • Die Voreinstellwerte werden auf einer digitalen Skala angezeigt.
  • Positionsanzeige und Hubbegrenzung
  • Blockierbare Voreinstellung
  • Nicht steigendes Handrad
  • Absperrfunktion
  • Leckrate A nach ISO 5208
  • Vormontierte Messnippel
  • Das Ventil sollte eine Messgenauigkeit von 8 % bei 25 % pf der maximalen Einstellung nach BS7350 aufweisen.
  • Nenndruckstufe: PN 16 oder 25
  • Temperaturbereich: PN 16: Mediumtemperatur: -10–130 °C und PN 25: Mediumtemperatur: -10–150 °C
  • DP max. 2,5 bar
  • Anschlussweite: DN 15–400
  • Anschlusstyp: Flanschanschlüsse

Tools und Apps

Software-Tools