In Zweirohr-Heiz- und Kühlsystemen ändern sich permanent die Bedingungen, da Ventile je nach Heiz- oder Kühlbedarf öffnen und schließen. Dies führt kontinuierlich zu Änderungen in Durchfluss und Differenzdruck.
Ohne geeignete Messungen ist in solchen Systemen die Wärmeverteilung ungleichmäßig, die Geräuschentwicklung hoch und die Energieeffizienz gering. Automatische Strangventile sind die beste Option für diesen Systemtyp. Nach ihrer Installation optimieren sie das System unter allen möglichen Lasten durch Regelung des Differenzdrucks. In Kombination mit voreingestellten Ventilen, die den korrekten Durchfluss durch jeden Heizkörper, einem Fußbodenheizkreislauf oder weitere Verbraucher gewährleisten, wird das System auf die bestmögliche Temperaturregelung, Energieeinsparung und Geräuschreduzierung hin optimiert.
Danfoss liefert ein breit gefächertes Sortiment automatischer Strangventile, Partnerventile und entsprechendes Zubehör.
- Im Rücklauf montierte Differenzdruckregler der Typen ASV-P und ASV-PV
- Im Vorlauf montierte Partnerventile für ASV, Typ ASV-BD, ASV-M und ASV-I
- Im Vorlauf montierte, kombinierte druckunabhängige Durchflussbegrenzungs- und Zonenregelventile des Typs AB-PM
Funktionen und Vorteile
Weniger Reklamationen
Korrekter Abgleich ist unter allen Belastungsbedingungen gegeben. Dies führt zu deutlich weniger Reklamationen wegen ungleicher Wärmeverteilung oder Geräuschbildung im System.
Bessere Temperaturregelung
Der automatische Abgleich ermöglicht eine bessere Regelung der Raumtemperatur.
Energieeinsparungen
Im System treten keine Überströme mehr auf, so dass keine Energie verschwendet wird.
Sparen bei der Inbetriebnahme
Im Rahmen von Anpassungen müssen keine Messungen durchgeführt werden. Dadurch sinken die Inbetriebnahmekosten erheblich.
Effektive Projektplanung
Projekte können schrittweise abgewickelt und übergeben werden. Dies erleichtert die Projektplanung und -durchführung.

Video über automatische Strangventile
Diese Animation zeigt, warum automatische Strangventile eine gute Lösung zur Verbesserung der Leistung einer Heizungsanlage bei gleichzeitiger Kostensenkung darstellen.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ASV – Automatische StrangventileAutomatische Strangdifferenzdruckregler ASV von Danfoss – die dynamische hydraulische Abgleichlösung für Zweirohr-Heiz- und Kühlsystemanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatische StrangventileAutomatische Strangventile sind die dynamische Abgleichlösung für viele Heiz- und Kühlsysteme. Differenzdruckregler halten den Differenzdruck in einem Strangabschnitt konstant und eliminieren Druckschwankungen, die in Systemen mit variablem Durchfluss, wie z.B. in Zweirohr-Heizungssystemen bei Teillastbedingungen. Diese Ventiltypen können in Heizkörper- und Fußbodenheizungen, aber auch in Kühlsystemen eingesetzt werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM-Anschlusssets -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GreenCon Ein-/Aus-RaumthermostateGreenCon-Ein/Aus-Raumthermostate werden in Kühl- und Heizsystemen mit Gebläsekonvektoren zur Regelung der Raumtemperatur eingesetzt. Durch das Regeln der Raumtemperatur in Abhängigkeit von der vom Benutzer gewünschten Temperatur sorgt GreenCon für hohe Energieeffizienz und gleichzeitig für optimalen Wärmekomfort im Raum.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungshandbuch | Application guide | Italienisch | Italien | 07 März, 2021 | 10.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Application leaflet | Litauisch | Litauen | 18 Mai, 2021 | 19.0 MB | |
Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 01 Sept., 2014 | 6.4 MB | |
Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Ungarisch | Ungarn | 01 Sept., 2014 | 6.4 MB | |
Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Englisch | Mehrfach | 10 Sept., 2014 | 5.9 MB | |
Broschüre | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Polnisch | Mehrfach | 19 Feb., 2019 | 5.9 MB | |
Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Slowakisch | Slowakei | 23 März, 2021 | 16.4 MB | |
Broschüre | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2015 | 5.6 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Englisch | Mehrfach | 26 Okt., 2020 | 19.4 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Lettisch | Lettland | 21 Apr., 2021 | 20.2 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 02 Feb., 2022 | 8.7 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Tschechisch | Tschechien | 18 Nov., 2014 | 7.3 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide | Polnisch | Polen | 14 Juni, 2021 | 11.3 MB | |
Anwendungshandbuch | HVAC Application guide 2021 | Ungarisch | Ungarn | 21 Sept., 2021 | 11.7 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Italienisch | Italien | 07 März, 2021 | 1.0 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Tschechisch | Tschechien | 18 Nov., 2014 | 1.0 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Mehrfach | 12 Dez., 2016 | 1.1 MB | |
Broschüre | Hydronic Balancing & Control product overview | Englisch | Großbritannien | 11 Nov., 2014 | 7.1 MB | |
Anwendungshandbuch | Planungshandbuch hydraulische Anwendungen | Deutsch | Mehrfach | 01 Apr., 2021 | 16.5 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile | Deutsch | Schweiz | 14 Okt., 2022 | 1.8 MB | |
Broschüre | Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre | Deutsch | Mehrfach | 30 Aug., 2022 | 1.6 MB |
Ausschreibungstexte
Software

Download der DanBasic Berechnungs-Software
Hier finden Sie unser Software-Paket DanBasic V mit den Modulen Heizlastberechnung, Heizkörper-/Ventilauslegung, Armaturenauslegung und Einrohrberechnung zulässig für das Verfahren A und B.
Lernen
-
Whitepaper: Hohe Energieeffizienz in Heizsystemen gewährleisten
PDF 4,4 MBHier können Sie praktische Leitlinien zum Aufbau energiesparender Heizsysteme im Mehrfamilienhaus herunterladen.