Danfoss Icon™ Support

  • Übersicht
  • Installation
  • Videos
  • Dokumente

Danfoss Eco™ – der intelligente Heizkörperthermostat mit Bluetooth Technologie

Danfoss Eco™ eignet sich ideal für kleinere Häuser oder für den Austausch einzelner Heizkörperthermostate.

Danfoss Eco™ ist mit Bluetooth verbunden und über die App können Sie Ihren Thermostat aus 10 Metern Entfernung steuern.

Wenn Ihre Heizkörper über Einlassventile verfügen, ist der Austausch durch Danfoss Eco™ eine naheliegende Wahl.

Danfoss Eco wurde 2011 eingeführt und unter dem Namen living eco verkauft. Seit 2017 heißt der elektronische Thermostat Danfoss Eco™.

Danfoss Eco™ kennenlernen

Danfoss Ally™ Protect RA

Mit Danfoss Ally™ Protect eignet sich unser bestehendes Heizkörperthermostatsortiment besser für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Danfoss Ally™ Protect ist eine Schutzhülle, die das Entfernen des Thermostats vom Ventil schützt. Die Entnahme der Batterien, für den eigenen Gebrauch an anderer Stelle, wird ebenfalls verhindert. Danfoss Ally™ Protect kann sowohl für Danfoss Ally™ als auch für Danfoss Eco™ verwendet werden.

Danfoss Ally™ Protect RA ist eine Lösung für öffentliche Gebäude.

Danfoss Ally™ Power Module 24V

Das Danfoss Ally™ Leistungsmodul 24 V ist eine Lösung, die es ermöglicht, die Spannungsversorgung des Heizkörperthermostats zu ändern. Batterien werden durch Netzstrom ersetzt, der verschiedene Stromquellen (3,5–24 V AC/DC) unterstützen kann.

Mit dem Danfoss Ally™ Leistungsmodul 24 V verfügt das Produkt über eine konstante Spannungsversorgung, was dem Gebäudemanager Zeit spart und den physischen Austausch einer großen Anzahl von Batterien erspart.

Das Danfoss Ally™ Leistungsmodul 24 V ist eine Lösung für öffentliche Gebäude.

Installation

4 einfache Installationsschritte und los geht's

Videos

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp