![Ally ™ - unser neues heißes Familienmitglied](/media/txxlxqm5/520x347_danfoss-ally_tuev_mit-boiler-relay_ohne-tuev.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Ally ™ - für smartes Heizen in Ein- und Zweifamilienhäusern
Danfoss Ally™ bietet Ihnen alle Vorteile eines vollwertigen, intelligenten Heizsystems, in einer einfachen, benutzerfreundlichen App.
Das cloudbasierte Danfoss Ally ™ System ermöglicht die zentrale Programmierung und Regelung von Heizkörper- und Fußbodenheizungssystemen. Mit Danfoss Ally™ haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Heizkörper und Fußbodenheizung, egal ob Sie zu Hause sind oder unterwegs.
Die TÜV-Zertifizierung der Danfoss Lösungen für den automatischen hydraulischen Abgleich gilt auch für das Danfoss Ally™ Heizkörperregelsystem.
Raumtemperaturregelung per Sprachsteuerung mit Danfoss Ally™
"Alexa, ich gehe einkaufen, senke die Temperatur im Haus auf 17 Grad."
Mit Danfoss Ally ™ können Sie Ihre Heizung zu Hause mit Ihrer Stimme steuern, indem Sie einfach eine Verbindung zu Ihrem bevorzugten digitalen Assistenten herstellen. Sei es nun über Amazon Alexa oder den Google Assistenten. Mit einfachen Sprachbefehlen können Sie die Heizung sofort einstellen, wenn sich Ihr Bedarf plötzlich ändert.
Sprechen Sie einfach - und genießen Sie den Komfort einer intelligenten Heizung.
Danfoss Ally™ Raumsensor
Danfoss Ally™ Heizkörperthermostate sorgen für präzise Temperaturregelung. Was aber, wenn Ihr Heizkörper hinter einem Vorhang oder einem Möbelstück versteckt ist? Die Lösung ist ein Fernfühler. Ergänzen Sie Ihrer Einrichtung mit dem Danfoss Ally™ Raumsensor und erreichen Sie ein perfektes Raumklima.
Der unauffällige Raumsensor misst sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit und sendet die Daten an das Ally™ Gateway.
Das Ergebnis: Perfekte Temperaturregelung in jedem Raum.
Fakten über den Danfoss Ally™ Raumsensor:
- Misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Erhöht den Raumkomfort
- Neutrales, kompaktes Design, das zu den meisten Innenräumen passt
- Einfache, werkzeuglose Installation
- Steuerung über die Danfoss Ally™ App
- Batteriebetrieben mit einer Batterielaufzeit von bis zu 5 Jahren
- Zigbee 3.0 zertifiziert
Merkmale der Danfoss Ally ™ Smart Home-Heizung
Kostenfreie App-Kontrolle von überall
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Heizung. Immer. Ob zu Hause oder unterwegs.
Sprachgesteuert
"Hey Google, dreh die Hitze im Badezimmer auf!"
Bis zu 30% Energieeinsparung
Seien Sie gleichzeitig nett zum Klima und Ihrem Geldbeutel, in dem Sie Ihre Temperaturregelung präzise im Voraus planen.
Kein Lärm
Durch einen präzisen Schrittmotor arbeiten die Thermostate ohne störende Geräusche
Benutzerfreundlichkeit
Das Leben ist kompliziert genug. Ihre intelligente Temperaturregelung muss das nicht auch noch sein. Ally ™ ist schlau und lernt mit.
Einfache Installation
Die Installation und Einrichtung von Danfoss Ally ™ ist so einfach und intuitiv.
So funktioniert es
Bereit für die Zukunft durch Zigbee-3.0 und offene API-Schnittstelle
Danfoss Ally™ ist Zigbee-3.0-zertifiziert. Das bedeutet, dass alle Ally™ Komponenten dieselbe drahtlose Sprache sprechen, wie viele andere Smart-Home-Geräte. Deshalb kann Danfoss Ally™ in Ihr vorhandenes Zigbee-3.0 Smart Home-Setup integriert werden.
Darüber hinaus lässt sich Danfoss Ally™ mit der API-Schnittstelle mit anderen Systemen verbinden, um Daten zu lesen und zu nutzen – und eröffnet dadurch unzählige Möglichkeiten.
Heizkörper, Fußbodenheizung oder beides? Danfoss Ally™ bietet eine Lösung für jedes Zuhause und jeden Bedarf
Danfoss Ally™ ist cloudbasiert und bietet Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Heizkörper und Warmwasser-Fußbodenheizungen – und zwar von jedem beliebigen Ort aus. Sie haben alles unter Kontrolle – Komfort und eine perfekte Raumtemperatur sind so garantiert.
Alle Lösungen sind mit nahezu allen Heizungsanwendungen, Öl-, Gas-, Fernwärme- und Wärmepumpen kompatibel.
Das Produktsortiment von Danfoss Ally™ umfasst:
- Danfoss Ally™ Gateway
- Danfoss Ally™ Thermostatkopf
- Danfoss Ally™ Raumsensor
- Danfoss Ally™ Boiler-Relais als Wärmeanforderungs-Relais
- Integration mit der intelligenten Steuerung Danfoss Icon2™ für Ihre Warmwasser-Fußbodenheizung
- Die umfassende Lösung wird über die Danfoss Ally™ App gesteuert, kostenlos erhältlich im App Store und bei Google Play
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart HeatingDanfoss Smart Heating Produkte passen die Temperaturen von Radiatoren-, Elektro- und Warmwasserfußboden-Heizungen exakt an individuelle Tagesabläufe an. Dabei lassen sie sich über eine App jederzeit und von überall per Smartphone steuern und überwachen.
Danfoss Smart Heating bietet eine Lösung für jedes Haus und jeden Bedarf, vom eigenständigen Smart Radiator-Thermostat bis hin zu kompletten Smart Heating-Lösungen für die vollständige Kontrolle - jederzeit und überall.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Ally™ Raum-SensorDer Danfoss Ally™ Raum-Sensor wird in Kombination mit Danfoss Ally™ Thermostaten bei verdeckten Heizkörpern eingesetzt. Die Danfoss Ally™ Heizkörper-Thermostatfühler und das Danfoss Ally™ Gateway ermöglichen mit der Danfoss Ally™ App den Zugriff auf die Regelung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon™ 24V OTA Hauptregler mit 10 / 15 AusgängenWenn Sie ein Icon™ -System mit der intelligenten Heizlösung Ally™ kombinieren, erhalten Sie zusätzlich die Ally™ -Funktionen. Ally™ bietet zusammen mit Icon™ die volle Danfoss Icon™ -Funktionalität inkl. App-Steuerung und automatischem hydraulischem Abgleich.
Das Hinzufügen des Erweiterungsmoduls zum Danfoss Icon™ -System bietet zusätzliche Funktionen und Anwendungen, z. bedarfsgerechte Steuerung der Angebotstemperatur oder verschiedene Bodenkühlungsanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Ally™ Gateway, zentrales PortalDanfoss Ally ™ Gateway ist ein programmierbares Steuerungssystem, das alle Danfoss Ally ™ -Geräte mit einem LAN-Kabel mit dem Internet verbindet und Ihre Heizung über die Danfoss Ally ™ App intelligent und drahtlos steuert.
Das Netzteil und das LAN-Kabel für die Internetverbindung sind im Lieferumfang enthalten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Ally™ Elektronischer HeizkörperthermostatDer Danfoss Ally ™ Heizkörperthermostat ist ein angeschlossener Kühlerthermostat für den Gebrauch in 1-2 Familienhäusern oder kleineren Büros gedacht.
Der Thermostat ist batteriebetrieben, kompakt und einfach mit einem manuellen Handrad und einem einzigen Knopf zu bedienen. Das ZigBee 3.0-zertifizierte Produkt arbeitet mit dem Danfoss Ally Gateway ™ den Danfoss Icon OTA Produkten für die Fußbodenheizung sowie und mit Systemen von Drittanbietern unter Verwendung des ZigBee-Protokolls zusammen.
Support
![Support](/media/txxlxqm5/520x347_danfoss-ally_tuev_mit-boiler-relay_ohne-tuev.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Suchen Sie spezifische Produktinformationen?
Klicken Sie hier, um Dokumentation, Software-Informationen, Installationsvideos und Anleitungen zu finden.
![Danfoss Link](/media/10874/danfoss_link_alexa_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sie suchen Support für Danfoss Link™-Produkte?
Klicken Sie hier, um Dokumentation, Software-Informationen, Installationsvideos und Anleitungen zu finden. Danfoss Link™ wurde durch die neue Generation der Danfoss Ally™ Produkte ersetzt.
Tools und Apps
Intuitive Benutzeroberfläche der App
Die Danfoss Ally™ App ist im wahrsten Sinne des Wortes alles, was Sie brauchen, um Ihre Temperaturen zu regeln, zu programmieren und zu überwachen – zu jeder Zeit und von jedem beliebigen Ort aus. Es gibt keinen Zentralregler mehr, denn für Regelung und Überwachung von Heizkörpern und Fußbodenheizung brauchen Sie jetzt nur noch Ihr Smartphone.
Die intuitive Benutzeroberfläche der App wurde entwickelt, um Ihren Alltag so einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten. Die App führt Sie durch die schnelle Einrichtung. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre gewünschten Temperaturen an Ihre täglichen Abläufe anzupassen. Sie gibt Ihnen jederzeit den vollen Überblick und die Kontrolle. Eine App. Ein Bildschirm. Ein einfaches Benutzererlebnis. Das war‘s.
Das Leben ist schon kompliziert genug. Da muss es die Wärmeregelung nicht auch noch sein.