Kompakt-Mischergruppe FHM für Fußbodenheizung, mit Umwälzpumpe, Konstanttemperaturregelung durch selbsttätigen Regler, Thermometer 0 - 60 °C im Vorlauf, Entlüftungsventil manuell, Rückflussverhinderer, Anschluss Primärseite 1/2’’, Anschluss Sekundärseite 1", für die Montage im Verteilerschrank geeignet.
Die Mischergruppen der Danfoss Fußbodenheizung werden für die Regelung des Durchflusses und der Vorlauftemperatur in hydraulischen Fußbodenheizleitungen verwendet. Sie passen auf die Verteiler der Fußbodenheizung und bilden zusammen eine kompakte Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung.
Die Mischergruppen mischen das aus der Wärmequelle kommende warme Wasser mit dem kühleren Wasser aus dem Fußbodenheizsystem. Dadurch wird die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung auf die gewünschte Temperatur geregelt.
Es stehen verschiedene Mischergruppen zur Auswahl. Sie unterscheiden sich in der Leistung und der Umwälzpumpe. Ein möglicher Sicherheitsthermostat schützt den Boden vor zu hohen Temperaturen, und die elektronische drehzahlgeregelte Pumpe stellt sich auf den richtigen Durchfluss in den Kreisläufen ein. Eine Standardpumpe mit drei Geschwindigkeitsstufen ist ebenfalls erhältlich. Das eingebaute Rückschlagventil stellt die korrekte Flussrichtung sicher. Eine Entlüftung an der Oberseite und ein Thermometer im Vorlauf vervollständigen die Mischergruppe.
Die kompakte Bauweise und die Flexibilität ermöglichen eine Befestigung der Mischergruppe direkt am Verteiler an der linken oder rechten Seite. Die Primär-Vorlauf- und Rücklaufanschlüsse der Rohre können von der Seite oder von unten kommen.
Funktionen und Vorteile
Passend zu den Verteilern: Die Abmessungen der Verteiler und Mischergruppen sind exakt aufeinander abgestimmt, sodass Sie eine Niedertemperatur-Fußbodenheizungsverteilung nach Ihren Bedürfnissen aufbauen können.
Kompakte Abmessungen: Die Abmessungen sowohl der Mischergruppen als auch der Verteiler der Fußbodenheizung bilden eine sehr kompakte Verteilereinheit, die auf kleinstem Raum montiert werden kann.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StellantriebeDie thermischen TWA-Stellantriebe von Danfoss erlauben den Direktanschluss an Danfoss-Ventile und gängige Fremdfabrikate. TWA ist für Versorgungsspannungen von 24 V oder 230 V in NC*-oder NO*-Ausführung lieferbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Heizkreisverteiler für die FußbodenheizungErst durch die richtige Regelung funktioniert eine Flächenheizung zuverlässig, genau und energiesparend. Hierzu dienen die Heizkreisverteiler, die als Sammel- und Verteilstation die Wärmeversorgung der einzelnen Räume übernehmen. Durch die Kombination von Thermostellantrieben und Raumthermostaten wird die Wärme wunschgemäß bereitgestellt - durch einfaches Einstellen am Drehrad oder vollautomatisch durch Programmierung eines Tages- oder Wochenprogramms.