• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Die thermischen TWA-Stellantriebe von Danfoss erlauben den Direktanschluss an Danfoss-Ventile und gängige Fremdfabrikate. TWA ist für Versorgungsspannungen von 24 V oder 230 V in NC*-oder NO*-Ausführung lieferbar.

Einsatzbereich:

  • Zonenregelung (Wohn- und Nichtwohnbereich)
  • Fußbodenheizung (Wohn- und Nichtwohnbereich)
  • Heizkörper, Konvektoren, Heiz-/Kühldecken, Fan-Coils

Ausführungen:

  • TWA-A für RA-Ventilgehäuse, Fußbodenverteiler FHF
  • TWA-V für RAV/VMT- Ventilgehäuse
  • TWA-L für RAVL-Ventilgehäuse
  • TWA-Z für AB-QM Ventilgehäuse
  • TWA-K für gängige Ventilgehäuse mit M30 x 1,5 Anschluss1)
  • Standard-Kabellänge 1,2 m
  • TWA mit 5 m und 10 m Kabel möglich

Funktionen und Vorteile

Kompakte Bauweise
Die neuen Stellantriebe sind sehr handlich und kompakt. Dies erleichtert die Installation erheblich, selbst bei engen Platzverhältnissen wie Fußbodenheizungsverteilern.

Geringe Leistungsaufnahme

TWA Stellantriebe kommen mit einer Leistungsaufnahme von nur 2 Watt aus. Dadurch ergibt sich für den Regler eine geringere Belastung und der Stromverbrauch reduziert sich.

Einfache Funktionskontrolle

TWA Stellantriebe haben eine Hubanzeige, aus der ersichtlich ist, ob das Ventil geöffnet oder geschlossen ist.

Installationshilfe bei NC-Ventilen

Alle NC-Stellantriebe sind werkseitig mit einer roten Halterung versehen. Dies hält den Antrieb während des Einbaus offen und erleichtert die Montage, speziell bei beengten Einbausituationen. Die Halterung ist nach der Montage zu entfernen.

Jetzt neu: Thermot 230 V und 24 V

  • Thermischer Stellantrieb für Fabrikate mit Anschluss M30 x 1,5 AG (z.B. Heimeier, Oventrop und MNG Standardventile),
  • Mit Stellungsanzeige (kein Adapter erforderlich),
  • Ohne Handverstellung,
  • Kabellänge 1,0 m,
  • Max Umgebungstemperatur 50°C,
  • Leistungsaufnahme 2 Watt,
  • Andere Hersteller auf Anfrage

Thermische Stellantriebe Typ ABN-FBH für Fußbodenheizung

Adapter für Ventilanpassung Typ ABN-FBH

  • VA 04H Beulco ( 2005) (M30 x 1,0) 193B2015
  • VA 50 Böhnisch SBK (vor 1998) (M30 x 1,5) 193B2010
  • VA 50 Cazzaniga (M30 x 1,5) 193B2010
  • VA 78 Danfoss RA Ventil 193B2005
  • VA 26 Giacomini (Flansch) 193B2017
  • VA 80 Heimeier, MNG, Oventrop (M30 x 1,5) 193B2032
  • VA 16 Herz (M28 x 1,5) 193B2027
  • VA 16 Polytherm (M28 x 1,5) 193B2027
  • VA 94 Rotex (M30 x 1,0) 193B2022
  • VA 20H Schlösser (bis 1993) (M30 x 1,5) 193B2118
  • VA 32 Tour & Anderson (M28 x 1,5) 193B2008
  • VA 02 Velta (Euro-Kompakt, M30 x 1,5, Außeng.) 193B2009
  • VA 20H Viega (Messing, M30 x 1,5) 193B2118
  • VA 10 Viega (Edelstahl, M30 x 1,5) 193B2025

Weitere Adapter auf Anfrage.