Fernwärmenetze planen, visualisieren und optimieren, um einen verbesserten und nachhaltigen Netzbetrieb zu realisieren
Leanheat® Network ist eine thermohydraulische Modellierungssoftware, die speziell für den Einsatz in Fernwärmesystemen entwickelt wurde, um die Planungs-, Design- und Betriebsprozesse zu optimieren. Mit Leanheat® Network führt der Planungsprozess zu einer Senkung der CapEx- und OpEx-Kosten.
Um den technischen Herausforderungen infolge des kontinuierlichen Ausbaus der Wärmenetze und der neuen EU-Rechtsvorschriften gerecht zu werden, benötigen die Versorgungsunternehmen neue Tools und eine Software, die eine verbesserte Projektplanung und Kostenoptimierung ermöglichen.
- Allgemeine Reduzierung der CapEx- und OpEx-Kosten
- Energie- und Kosteneinsparungen
- Sicherstellung und Planung einer optimalen und stabilen Verteilung
Konzipieren und betreiben Sie Ihr Fernwärme-Verteilungssystem auf optimale Weise mit Leanheat® Network
Effektiver Aufbau und Wartung von Fernwärme- und Fernkältenetzmodellen
Simulation hydraulischer und thermischer Bedingungen in Fernwärme- und Fernkältenetzen
Optimieren Sie Netzversorgungstemperaturen und Druckbedingungen entsprechend dem tatsächlichen Bedarf. Geringere Netzverluste sowie weniger Produktions- und Pumpkosten
Prognose und Kenntnis des zukünftigen Verbrauchs in Ihrem Netzwerk auf Basis modernster KI und unter Berücksichtigung historischer Daten und der Wettervorhersage

Möchten Sie mehr über Leanheat® Network erfahren? Werfen Sie einen Blick in die Broschüre!
So funktioniert es
Leanheat® Network ein Werkzeug zur Unterstützung der Netzentwicklung und dem Asset-Management
- Optimierung von Erweiterungen, Sanierungen und Neuanschlüssen
- Analyse der Auswirkungen von Erweiterungen, Sanierungen und neuen Anschlüssen auf das übrige Netz
- Entwicklung von Notfallplänen
- Wissensdatenbank zum Netzwerk
- Die Leanheat® Network-Anwendungssuite besteht aus einer grundlegenden Benutzeroberfläche zu mehreren verschiedenen Datenquellen, die alle erforderlichen Informationen enthalten, um Modelle aus z.B. GIS-Daten zu erstellen und wenn gewünscht auch Echtzeit-Simulationen mit den Daten aus Ihrem SCADA auszuführen.
- Das Leanheat®-Netzwerksystem ist skalierbar, was den Betrieb als eigenständige Software zur Planung, Simulierung und Visualisierung ermöglicht oder die zusätzliche Nutzung als fortschrittliches Echtzeit Visualisierungs- und Optimierungssystem erlaubt.
- Das hydraulische und thermische Modell: Alle Netzsimulationen basieren auf einem Modell des realen physischen Netzes. Leanheat® Network verwendet die folgenden Elemente für die Modellerstellung: Heizwerkobjekt, Rohrobjekt, einschließlich Unterstützung für Doppelrohre, Knotenobjekt, Pumpen- und Ventilobjekte, einschließlich Absperrventile, Wärmespeicher, Wärmetauscher, Mischer und Nachwärmer.
Leanheat® Network als operative Online-Support-Lösung
- Optimale Hydraulikparameter berechnen und anwenden
- Übersicht über die Zusammensetzung der Produktionsquellen an jedem Punkt des Netzes
- Was-wäre-wenn-Analyse für tägliche betriebliche Herausforderungen und kritische Ereignisse
- Überblick über Temperatur, Durchfluss und Druck an jedem Punkt im Netz Simulation zukünftiger Bedingungen auf Basis von Wetterprognosen
- Planung von Änderungen mit effektiver Ausführung und Qualität der Dienstleistungen
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Leanheat Building Optimieren Sie das Raumklima und senken die Kosten | Deutsch | Mehrfach | 05 Sept., 2022 | 8.5 MB | |
Broschüre | Leanheat Network brochure | Polnisch | Polen | 06 Apr., 2022 | 4.9 MB | |
Broschüre | Leanheat Network brochure | Deutsch | Mehrfach | 16 März, 2021 | 1.2 MB | |
Broschüre | Leanheat Network brochure | Niederländisch, Flämisch | Niederlande | 22 Juli, 2021 | 959.4 KB | |
Broschüre | Leanheat Network brochure | Dänisch | Dänemark | 04 Juni, 2021 | 768.3 KB | |
Broschüre | Leanheat Network brochure | Englisch | Mehrfach | 26 Jan., 2021 | 898.8 KB |