• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Spiralwärmetauscher

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • FAQ

Unsere SONDEX® Spiralwärmetauscher sind hervorragend geeignet für Schlämme, Abwasser, verschmutzende oder hochviskose Flüssigkeiten sowie Medien mit Faser- und Feststoffgehalt und eine optimale Lösung für Anwendungen, bei denen schwierige Flüssigkeiten behandelt werden müssen. Die Konstruktion ermöglicht einen Gegenstrom, wodurch sehr nahe Temperaturdifferenzen bearbeitet werden können.

Da wir aufgerollte Metallbleche statt Rohrbündeln verwenden, können wir ohne Abstriche beim Kanalabstand eine hohe Wärmeleistung erreichen, sodass die Medien ungehindert fließen können.

Die Spiralwindung selbst trägt zum turbulenten Durchfluss bei, während mithilfe des Einkanal-Designs ein „selbstreinigender“ Mechanismus entsteht und so Verschmutzungen vermieden werden. Ablagerungen erhöhen die Geschwindigkeit an bestimmten Stellen, wodurch eine Scheuerwirkung entsteht: Diese reicht meist bereits aus, um Schmutzansammlungen zu lösen. So können unsere SONDEX® Spiralwärmetauscher ohne Wartung oder Reinigung in sehr langen Prozessen eingesetzt werden.

Einige Medien sind jedoch so schwierig, dass der Wärmetauscher häufiger gewartet und gereinigt werden muss. Aus diesem Grund haben wir Scharnierdeckel entworfen, die mit C-Klemmen versiegelt sind, wodurch eine Schwenktür entsteht. Diese lässt sich mühelos und ohne spezielles Werkzeug öffnen bzw. schließen und bietet somit Zugang zur gesamten Spirale für Inspektions- und Reinigungsarbeiten.

Funktionen und Vorteile

Einkanaliges Design, das hohe Schergeschwindigkeiten erzeugt, die zu einem Selbstreinigungseffekt beitragen und ein Verstopfen des Geräts verhindern. Spiralwärmetauscher sind die perfekte Lösung für schwierige, hochviskose Medien.

Die Kanalgröße ist so gewählt, dass sie dem Volumenstrom und den Eigenschaften des Mediums entspricht. Die vielen Variationen in Durchmesser und Breite der Spirale erlauben viele verschiedene Kombinationen, so dass wir für jede Aufgabe die optimale Lösung schaffen können.

Entwickelt für ein sehr aggressives Temperaturprogramm und mit einer breiten Palette von Materialien und Plattendicken. Wir passen jeden Spiralwärmetauscher an die Anforderungen ihrer jeweiligen Anwendung an.

Ein begrenzter Bedarf an Wartung und Reinigung sorgt für eine verlängerte Betriebszeit. Wenn besonders schwierige Medien eine Reinigung erforderlich machen, ermöglichen die Scharnierdeckel den problemlosen Zugang zur gesamten Wärmeübertragungsfläche.

Unsere Spiralwärmetauscher stellen eine kompakte Lösung dar und benötigen nur wenig Platz. Die langen, gekrümmten Strömungspfade ermöglichen trotz ihrer geringen Abmessungen einen extrem hohen Wärmeübertragungskoeffizienten – bis zu zweimal höher als bei Konkurrenzprodukten in Rohrbündelausführung.

Anwendungen

  • Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
  • Biogasindustrie
  • Abwasserindustrie
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Schwerindustrie
  • Petrochemische Industrie
  • Chemische Industrie

Technische Infos:

  • Anschlüsse von DN32 bis DN300
  • (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
  • Mantelmaterialien: Stahl, Edelstahl
  • Spiralmaterialien: Stahl, Edelstahl
  • Betriebsdruck bis zu 16 bar (145 psi)*
  • Betriebstemperaturen von -20 °C bis 200 °C (392 °F)

*Höherer Druck auf Anfrage möglich

Spiral heat exchangers

SONDEX® Spiral heat exchangers

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre A world of heat exchangers Bulgarisch Bulgarien 04 Okt., 2024 5.3 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Rumänisch, Moldauisch, Moldawien Rumänien 10 Okt., 2024 9.7 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Englisch Mehrfach 18 Nov., 2024 7.2 MB .pdf
Broschüre SONDEX® Free Flow sugar brochure Englisch Mehrfach 27 Nov., 2024 7.2 MB .pdf
Datenblatt SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV Englisch Mehrfach 25 Okt., 2022 769.7 KB .pdf
Broschüre Spiral heat exchanger Englisch Mehrfach 12 Feb., 2024 4.5 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager – Danfoss } else { SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager – Danfoss }
    SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager

    Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss } else { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss }
    Plattenkondensator

    Unsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-Verdampfer– Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-Verdampfer– Danfoss } else { SONDEX®-Verdampfer– Danfoss }
    Plattenverdampfer

    SONDEX®-Verdampfer sind für anspruchsvolle Verdampfungsvorgänge konzipiert. Durch die Verwendung von halbgeschweißten Plattenkassetten wird sichergestellt, dass sich die Fördermedien nie vermischen. Die Plattenkassetten sind so konzipiert, dass sie ein optimales Turbulenzniveau auf beiden Seiten gewährleisten und gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien für höchste Leistung und Produktqualität gewährleisten.

FAQ

Die Wahl des Wärmeübertragers hängt von vielen Faktoren ab. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure entwerfen den Wärmeübertrager mit den entsprechenden Abmessungen und korrekten Spezifikationen basierend auf Ihren Vorgaben und Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie eine hochwertige Lösung erhalten, die optimal funktioniert.

werden gemäß der gültige PED konstruiert, zugelassen und gefertigt. Gemäß ASME, AHRI und weiteren Richtlinien sind ebenfalls möglich.

Da jeder Wärmeübertrager individuell ausgelegt ist, variiert der Preis je nach Spezifikation. Bitte wenden Sie sich bezüglich eines Angebots an Ihren SONDEX®-Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder die zuständige Abteilung.

Bitte füllen Sie unser Anfrageformular aus (Link zum Anfrageformular), oder kontaktieren Sie Ihr SONDEX®-Vertriebsbüro vor Ort (Link zur Seite). Um ein korrektes Angebot zu erhalten, benötigen Sie die folgenden Daten:

  • Einsatzbereich
  • Art der Fördermedien
  • zul. Druckabfall
  • Volumenstrom oder notwendige Leistung
  • max. Betriebsdruck
  • Thermodynamische Eigenschaften
  • Temperaturen
  • max. Betriebstemperatur