SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager

  • Übersicht
  • Dokumente
  • FAQ

Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.

Was bedeutet das für Sie?

Wir haben uns darauf spezialisiert, Plattenwärmeübertrager in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu entwickeln. Jeder Plattenwärmeübertrager wird individuell für Ihren Prozess konfiguriert und ideal auf Ihre Anforderungen und Ihr Unternehmen zugeschnitten.

Unser umfangreiches Plattenportfolio, unsere unterschiedlichen thermischen Längen und unsere verschiedenen Ausströmwinkel sorgen dafür, dass wir immer eine Lösung haben, die genau zu Ihrer Anwendung passt. Unsere Plattenprägungen erzeugen die ideale turbulente Strömung und nutzen den verfügbaren Druckabfall für jede Aufgabe optimal aus.

Immer die effiziente Wahl

Wir entwickeln nach Möglichkeit 1-Pass-Geräte, bei denen sich alle Anschlüsse an der vorderen Platte befinden. Dies hat den Vorteil, dass Sie den Wärmeübertrager für die Inspektion, Reinigung oder Wartungsarbeiten nicht von der Rohrleitung trennen müssen. Entscheiden Sie sich für einen SONDEX®-Wärmeübertrager, dann entscheiden Sie sich für eine einfache und effiziente Installation und Wartung.

Mit minimalem Platzbedarf, deutlich geringerem Energieverbrauch und einem reduzierten Einbauraum sind die SONDEX®-Wärmeübertrager für die Zukunft ausgelegt.

Funktionen und Vorteile

Erleben Sie den Vorteil einer maßgeschneiderten Lösung, die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihren Energieverbrauch senkt.

Hohe Leistung bei geringem Druckabfall eliminiert unnötige Belastungen für Ihr System und optimiert die Gesamtsystemleistung.

Das Design ergibt eine kompakte Lösung mit geringer Standfläche, einfacher Installation und leichtem Zugang für Wartungsarbeiten.

Anwendungen

  • HLK-Industrie – z. B. Fernkältelösungen mit Meer- und Grundwasser als Kältequelle – z. B. Fernwärmelösungen beispielsweise mit Solar- und Geothermie als Wärmequelle
  • Schiffs-/Offshore-Industrie – z. B. Zentral- und Schmierölkühlung
  • Molkerei-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie – z. B. Pasteurisierung, Wärmerückgewinnung und Vorgänge, die eine schonende Behandlung erfordern.
  • Zuckerindustrie
  • Biogasindustrie
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Schwerindustrie
  • Bergbauindustrie
  • Petrochemische Industrie
  • Chemische Industrie – z. B. Abwärmerückgewinnung aus Verflüssigerwasser

Technische Informationen

  • Anschlussgröße von DN25 bis DN600 (1" bis 24")
  • Gestellkonstruktionen nach PED 2014/68/EU (EN13445) und ASME Sek. VIII, Div. 1
  • Plattenmaterial: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
  • Dichtungsmaterial: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Plattenlängen bis zu 5,50 m (18 ft)
  • Durchflussmengen bis zu 7,200 m3/h (31,700 gpm)
  • Betriebsdruck bis zu 25 bar (363 psi)
  • Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C (-4 °F bis 356 °F)

*Andere Materialien sind auf Anfrage möglich.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre A world of heat exchangers Englisch Mehrfach 18 Nov., 2024 7.2 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Bulgarisch Bulgarien 04 Okt., 2024 5.3 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Rumänisch, Moldauisch, Moldawien Rumänien 10 Okt., 2024 9.7 MB .pdf
Broschüre D-plate technology - Experience D-power Englisch Mehrfach 30 Jan., 2023 6.0 MB .pdf
Broschüre Danfoss Design Code (DDC) Englisch Mehrfach 06 Sept., 2021 497.0 KB .pdf
Broschüre Danfoss Design Code (DDC) Französisch Frankreich 29 Nov., 2021 302.6 KB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ungarisch Mehrfach 13 Sept., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Englisch Mehrfach 13 Sept., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Englisch Mehrfach 01 Sept., 2023 13.0 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Englisch Mehrfach 01 Sept., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Französisch Mehrfach 22 Dez., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Dänisch Mehrfach 15 Sept., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polnisch Mehrfach 13 Sept., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russisch Mehrfach 17 Mai, 2024 16.5 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italienisch Mehrfach 01 Aug., 2024 9.1 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinesisch (CN) Mehrfach 17 Jan., 2024 9.6 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Englisch Mehrfach 20 Sept., 2022 9.7 MB .pdf
Broschüre Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Englisch Mehrfach 22 Nov., 2024 4.4 MB .pdf
Datenblatt Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 Litauisch Mehrfach 27 Jan., 2021 3.0 MB .pdf
Bedienungsanleitung Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher Deutsch Mehrfach 17 Jan., 2024 9.2 MB .pdf
Broschüre Heat exchangers for the power industry Englisch Mehrfach 19 Nov., 2024 4.8 MB .pdf
Datenblatt S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE Englisch Mehrfach 23 Sept., 2019 2.2 MB .pdf
Datenblatt S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE Englisch Mehrfach 18 Nov., 2019 2.0 MB .pdf
Datenblatt S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" Englisch Mehrfach 19 Juni, 2019 3.0 MB .pdf
Datenblatt S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE Englisch Mehrfach 03 Juli, 2019 3.2 MB .pdf
Datenblatt S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE Englisch Mehrfach 03 Juli, 2019 3.4 MB .pdf
Datenblatt S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE Englisch Mehrfach 23 Juli, 2019 2.4 MB .pdf
Datenblatt S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE Englisch Mehrfach 19 Juni, 2019 2.3 MB .pdf
Datenblatt S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE Englisch Mehrfach 23 Juli, 2019 2.4 MB .pdf
Datenblatt S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE Englisch Mehrfach 03 Juli, 2019 2.5 MB .pdf
Broschüre SONDEX® Free Flow sugar brochure Englisch Mehrfach 27 Nov., 2024 7.2 MB .pdf
Broschüre SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Englisch Mehrfach 12 Feb., 2024 9.4 MB .pdf

FAQ

Die Wahl des Wärmeübertragers hängt von vielen Faktoren ab. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure entwerfen den Wärmeübertrager mit den entsprechenden Abmessungen und korrekten Spezifikationen basierend auf Ihren Vorgaben und Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie eine hochwertige Lösung erhalten, die optimal funktioniert.

werden gemäß der gültige PED konstruiert, zugelassen und gefertigt. Gemäß ASME, AHRI und weiteren Richtlinien sind ebenfalls möglich.

Da jeder Wärmeübertrager individuell ausgelegt ist, variiert der Preis je nach Spezifikation. Bitte wenden Sie sich bezüglich eines Angebots an Ihren SONDEX®-Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder die zuständige Abteilung.

Bitte füllen Sie unser Anfrageformular aus (Link zum Anfrageformular), oder kontaktieren Sie Ihr SONDEX®-Vertriebsbüro vor Ort (Link zur Seite). Um ein korrektes Angebot zu erhalten, benötigen Sie die folgenden Daten:

  • Einsatzbereich
  • Art der Fördermedien
  • zul. Druckabfall
  • Volumenstrom oder notwendige Leistung
  • max. Betriebsdruck
  • Thermodynamische Eigenschaften
  • Temperaturen
  • max. Betriebstemperatur