Unsere SONDEX® Sanitär-Plattenwärmetauscher bestehen aus FDA-konformen Materialien und sind für den Einsatz bei der Lebensmittel-, Milchprodukte- und Getränkeverarbeitung sowie für weitere Anwendungen mit strengen hygienischen Anforderungen ausgelegt. Wir verfügen über die umfassende Prozesskenntnis und die weitreichende Erfahrung, die für die Entwicklung hygienischer Hochleistungslösungen unentbehrlich sind.
Wir kümmern uns um Ihr Endprodukt und unternehmen die notwendigen Schritte, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Jede Lösung wird basierend auf Ihren Spezifikationen entworfen, um die perfekten Bedingungen für Ihr Produkt zu bieten.
Funktionen und Vorteile
Wärmetauscherlösungen, die die strengen Hygieneanforderungen der Industrie beachten und den FDA-Material-Standards entsprechen.
Plattentechnologie zur Erzielung der höchsten Produktqualität. Wir sorgen für eine schonende Medienbehandlung während der Verarbeitung mit präziser Durchflusskontrolle, perfekten Temperaturprofilen und der optimalen Verweilzeit für alle Anwendungen.
Rahmen aus beschichtetem oder rostfreiem Stahl, die leicht zugänglich für eine schnelle und problemlose Inspektion, Wartung oder Reinigung sind – einschließlich Vor-Ort-Reinigung (CIP).
Profitieren Sie von einer hohen Energieeinsparung mit unseren regenerativen Pasteurisierern, die bis zu 95 % der Energie wiederverwerten können.
Anwendungen
- Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- z. B. regenerative Pasteurisierungsanwendungen - Branchen mit hygienischen Anforderungen
Technische Infos:
- Anschlüsse von DN25 bis DN800
- (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
- Plattenmaterialien: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
- Dichtungsmaterialien: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Plattenhöhe bis zu 3,5 m (11,5 ft)
- Volumenströme bis zu 1600 m³/h (7.045 gpm)
- Betriebsdruck bis zu 25 bar (363 psi)
- Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C(392 °F)
*weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich

Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher?
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 18 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 13.0 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 22 Dez., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Mehrfach | 17 Mai, 2024 | 16.5 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 01 Aug., 2024 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 20 Sept., 2022 | 9.7 MB | |
Broschüre | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Englisch | Mehrfach | 22 Nov., 2024 | 4.4 MB | |
Datenblatt | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Litauisch | Mehrfach | 27 Jan., 2021 | 3.0 MB | |
Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.2 MB | |
Datenblatt | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | Englisch | Mehrfach | 23 Sept., 2019 | 2.2 MB | |
Datenblatt | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | Englisch | Mehrfach | 19 Juni, 2019 | 3.0 MB | |
Datenblatt | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | Englisch | Mehrfach | 03 Juli, 2019 | 3.2 MB | |
Datenblatt | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | Englisch | Mehrfach | 19 Juni, 2019 | 2.3 MB | |
Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 9.4 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® Traditionelle PlattenwärmeübertragerDie traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sanitär -PlattenwärmetauscherUnsere SONDEX® Sanitär-Plattenwärmetauscher bestehen aus FDA-konformen Materialien und sind für den Einsatz bei der Lebensmittel-, Milchprodukte- und Getränkeverarbeitung sowie für weitere Anwendungen mit strengen hygienischen Anforderungen ausgelegt. Wir verfügen über die umfassende Prozesskenntnis und die weitreichende Erfahrung, die für die Entwicklung hygienischer Hochleistungslösungen unentbehrlich sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PlattenkondensatorUnsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PlattenverdampferSONDEX®-Verdampfer sind für anspruchsvolle Verdampfungsvorgänge konzipiert. Durch die Verwendung von halbgeschweißten Plattenkassetten wird sichergestellt, dass sich die Fördermedien nie vermischen. Die Plattenkassetten sind so konzipiert, dass sie ein optimales Turbulenzniveau auf beiden Seiten gewährleisten und gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien für höchste Leistung und Produktqualität gewährleisten.