Unsere SONDEX® Free-Flow-Plattenmuster-Technologie wird für Aufgaben eingesetzt, bei denen schwer handhabbare Medien verwendet werden, sowie für Anwendungen mit hoher Tendenz zur Verschmutzung der Wärmetauscher. Free-Flow-Platten sind besonders vorteilhaft für Branchen mit saisonalen Kampagnen, da sie einen längeren Betrieb ermöglichen, ohne dass die Wärmetauscher abgeschaltet und gereinigt werden müssen.
Funktionen und Vorteile
Dank der tiefen Kanäle und begrenzten Berührungspunkte zwischen den Platten stellt es einen ungehinderten Durchfluss sicher. Der große Plattenabstand ist so ausgelegt, dass Medien behandelt werden können, die bei herkömmlichen Wärmetauschern zu Verschmutzungen und Verstopfungen führen.
Verlängerte Betriebszeit ohne Reinigungsbedarf, unabhängig von Viskosität, Verschmutzungstendenz und Partikelgehalt.
Für Anwendungen mit großen Volumenstromdifferenzen sind asymmetrische Muster erhältlich. Durch die Berücksichtigung der Volumenstromdifferenzen werden Probleme mit Lufteinschlüssen, Fehlverteilungen von Medien und niedrigen Turbulenzen eliminiert.

Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher?
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 18 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
Datenblatt | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | Englisch | Mehrfach | 25 Okt., 2022 | 3.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 13.0 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 22 Dez., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Mehrfach | 17 Mai, 2024 | 16.5 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 01 Aug., 2024 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 20 Sept., 2022 | 9.7 MB | |
Broschüre | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Englisch | Mehrfach | 22 Nov., 2024 | 4.4 MB | |
Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.2 MB | |
Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 9.4 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Plate™-TechnologieMicro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden.