Unsere SONDEX® Fischgrätplattenmustertechnologie wird in den meisten unserer Plattenwärmetauscher eingesetzt. Das Muster ist für eine hohe Wärmeleistung ausgelegt und nutzt den zulässigen Druckverlust auf hocheffiziente Weise.
Varianten des Fischgrätenmusters sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Turbulenzen erzeugen, einen unterschiedlichen Druckabfall gewährleisten und unterschiedliche Übertragungsanforderungen erfüllen. Jede Variante besetzt eine bestimmte Nische oder ist auf eine bestimmte Art von Aufgabe ausgerichtet. Diese Flexibilität ermöglicht es uns, alle Ihre Anforderungen an die Wärmeübertragung optimal zu erfüllen, unabhängig von der Anwendung.
Zu den besonderen Merkmalen gehören ein verstärkter Rahmen für eine stabilere Plattenaufhängung, ein optimierter Verteilungsbereich, um Todräume zu vermeiden, eine maximierte Wärmeübertragungsfläche für hohe Leistung und die einzigartigen 'Sonder Lock' Dichtungen, die eine korrekte Ausrichtung des Plattenpakets beim Montieren des Wärmeübertrager gewährleisten wird.
Funktionen und Vorteile
Eine maximale Wärmeübertragungsfläche, die auf Ihre Anwendungsbereiche zugeschnitten ist, reduziert die Gesamtzahl der für eine optimale Leistung erforderlichen Plattenanzahl. Dank der hohen Effizienz können Sie die Leistung steigern und den Energieverbrauch senken.
Entwickelt, um eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien über die gesamte Platte zu gewährleisten und Todräume zu verhindern, was zu einer optimalen Nutzung des Druckabfalls führt.
Einzigartiges Dichtungssystem, das eine Fehlausrichtung des Plattenpakets verhindert und eine problemlose Montage ermöglicht. Die speziell entwickelte Dichtungsnut erhält die Elastizität der Dichtung und erhöht deren Lebensdauer.
![](/media/zqkjyfgf/plate-heat-exchanger.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Feb., 2024 | 7.1 MB | |
Datenblatt | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | Englisch | Mehrfach | 25 Okt., 2022 | 3.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 20 Sept., 2022 | 9.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Mehrfach | 17 Mai, 2024 | 16.5 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 13.0 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 22 Dez., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Broschüre | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 5.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.2 MB | |
Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 7.8 MB | |
Broschüre | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 9.4 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Free Flow PlattentechnologieDie SONDEX® Freistrom-Plattenmustertechnologie wird bei Aufgaben eingesetzt, bei denen schwer zu behandelnde Medien und Anwendungen zum Einsatz kommen, die dazu neigen, Ablagerungen in den Wärmeübertragern zu verursachen. Besonders vorteilhaft für Branchen, die saisonale Kampagnen durchführen, ermöglichen Freistromplatten einen längeren Betrieb, ohne dass die Wärmeübertrager abgeschaltet und gereinigt werden müssen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX®-Freistrom-PlattenwärmeübertragerSONDEX®-Freistrom-Plattenwärmeübertrager sind die bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Fördermedien mit hohem Partikelgehalt, einer Neigung zu Ablagerungen oder hoher Viskosität verwendet werden. Jeder Freistrom-Wärmeübertrager wird an Ihre Anwendung und Ihren Medientyp angepasst, mit berührungslosen Plattenkanälen für einen ungehinderten Durchfluss und lange Reinigungsintervalle.