Unsere SONDEX® Plattenverdampfer sind für fortschrittliche Verdampfungsaufgaben ausgelegt. Bei Verwendung von semi-geschweißten Plattenkassetten wird garantiert, dass sich die Medien niemals vermischen. Die Plattenkassetten sind so ausgelegt, dass auf beiden Seiten optimale Turbulenzen herrschen, während eine gleichmäßige Verteilung der Medien für hervorragende Leistung und Produktqualität gewährleistet ist.
Unsere standardmäßigen semi-verschweißten und gelöteten SONDEX® Plattenwärmetauscher sind die beste Lösung für standardmäßige Verdampfungsaufgaben.
Für bestimmte Anwendungen sind herkömmliche Wärmetauschertypen jedoch nicht geeignet. Damit Sie eine einwandfreie Produktqualität sicherstellen können, haben wir exklusive Verdampferplatten entwickelt, die den Herausforderungen anspruchsvoller Verdampfungsanwendungen gewachsen sind.
Funktionen und Vorteile
Spezielle Plattenkonstruktion mit einem extra großen Anschluss für Dampf. Der Dampfverbrauch kann beim Betrieb mit mehrstufigen Verdampfern reduziert werden, da der Produktdampf als Heizmedium dient.
Flexibles Design, mit dem sich die Kapazität durch Hinzufügen zusätzlicher Kassetten einfach erhöhen oder verringern lässt, um Energie zu sparen. Geringe Verweilzeit führt zu perfekten Verdampfungsbedingungen und überlegener Produktqualität.
Hohe Leistung, selbst bei geringen Temperaturdifferenzen zwischen den Medien, besonders geeignet für die mechanische Dampfkompression (MVR) und die thermische Dampfkompression (TVR).
Anwendungen
- Molkerei-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- z. B. Lebensmittelproduktion, wie Saft- und Alkoholverarbeitung - Zuckerindustrie
- z. B. Zuckerproduktion, wie Konzentration des Zuckergehalts im Zuckerrohrsaft - Biogasindustrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Bergbauindustrie
- Chemische Industrie
Technische Spezifikationen:
- Anschlüsse bis DN600
- (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
- Plattenmaterialien: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
- Dichtungsmaterialien: EPDM-HT, NBR-HT*
- Plattenhöhe bis zu 1,7 m (5,6 ft)
- Volumenströme bis zu 800 m³/h (3.522 gpm)
- Betriebsdruck bis zu 16 bar (145 psi)
- Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C(392 °F)
*weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich

Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher?
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A world of heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 18 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Bulgarisch | Bulgarien | 04 Okt., 2024 | 5.3 MB | |
Broschüre | A world of heat exchangers | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 10 Okt., 2024 | 9.7 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungarisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 13.0 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2023 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Französisch | Mehrfach | 22 Dez., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dänisch | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polnisch | Mehrfach | 13 Sept., 2023 | 9.2 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russisch | Mehrfach | 17 Mai, 2024 | 16.5 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italienisch | Mehrfach | 01 Aug., 2024 | 9.1 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.6 MB | |
Bedienungsanleitung | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Englisch | Mehrfach | 20 Sept., 2022 | 9.7 MB | |
Broschüre | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Englisch | Mehrfach | 22 Nov., 2024 | 4.4 MB | |
Bedienungsanleitung | Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher | Deutsch | Mehrfach | 17 Jan., 2024 | 9.2 MB | |
Broschüre | Heat exchangers for the power industry | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2024 | 4.8 MB | |
Broschüre | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Englisch | Mehrfach | 27 Nov., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 9.4 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® Traditionelle PlattenwärmeübertragerDie traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sanitär -PlattenwärmetauscherUnsere SONDEX® Sanitär-Plattenwärmetauscher bestehen aus FDA-konformen Materialien und sind für den Einsatz bei der Lebensmittel-, Milchprodukte- und Getränkeverarbeitung sowie für weitere Anwendungen mit strengen hygienischen Anforderungen ausgelegt. Wir verfügen über die umfassende Prozesskenntnis und die weitreichende Erfahrung, die für die Entwicklung hygienischer Hochleistungslösungen unentbehrlich sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PlattenkondensatorUnsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.