Plattenkondensator

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • FAQ

Unsere SONDEX® Plattenkondensatoren sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, die mit herkömmlichen Plattenwärmetauschern nicht möglich sind. Dieses Produkt ist für die Handhabung von Dampfströmen mit hohem Volumen ausgelegt und verfügt über einen großen Einlass für den Dampf. Dies, kombiniert mit einer kurzen Verweilzeit, schafft die optimalen Kondensationsbedingungen – auch für Niederdruck-Dampfanwendungen.

Anwendungen, die einwandfreie Kondensationsbedingungen erfordern, können problemlos mit unseren maßgeschneiderten standardmäßigen, semi-verschweißten und gelöteten SONDEX® Kondensatorlösungen gehandhabt werden. Bei Niederdruck-Dampfanwendungen kommt unser spezielles Kondensatorplattendesign mit besonders großen Dampfmengen zurecht, während die Wärmeleistung der Platten aufrechterhalten wird.

Funktionen und Vorteile

Speziell für anspruchsvolle Kondensationsanwendungen entwickelt, die von einem speziellen asymmetrischen Plattendesign profitieren, das mit normalen Wärmetauschern nicht realisierbar ist.

Erleben Sie die hohe thermische Effizienz unserer SONDEX® Wärmetauscher und Sie brauchen sich aufgrund der idealen turbulenten Durchströmung keine Gedanken mehr über das Risiko von Verschmutzungen zu machen.

Spezielle Plattenkonstruktion mit unterschiedlichem Spaltabstand, die den Energieverbrauch für Kondensationsanwendungen, die sich in der Durchflussmenge unterscheiden, erheblich senken kann.

Anwendungen

  • Milch-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
  • Zuckerindustrie
  • Biogasindustrie
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Schwerindustrie
  • Bergbauindustrie
  • Petrochemische Industrie
  • Chemieindustrie

Technische Spezifikationen:

  • Anschlüsse von DN200 bis DN800
  • (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
  • Plattenmaterialien: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
  • Dichtungsmaterialien: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Plattenhöhe bis zu 2,3 m (7,5 ft)
  • Volumenströme bis zu 800 m³/h (3.522 gpm)
  • Betriebsdruck bis zu 16 bar (145 psi)
  • Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C(392 °F)

*other materials available upon request

Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher?

From design and construction to working principles, we take you through the key features behind these high-efficiency heat transfer solutions.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre A world of heat exchangers Englisch Mehrfach 18 Nov., 2024 7.2 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Bulgarisch Bulgarien 04 Okt., 2024 5.3 MB .pdf
Broschüre A world of heat exchangers Rumänisch, Moldauisch, Moldawien Rumänien 10 Okt., 2024 9.7 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ungarisch Mehrfach 13 Sept., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Englisch Mehrfach 13 Sept., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Englisch Mehrfach 01 Sept., 2023 13.0 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Englisch Mehrfach 01 Sept., 2023 9.6 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Französisch Mehrfach 22 Dez., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Dänisch Mehrfach 15 Sept., 2023 9.1 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polnisch Mehrfach 13 Sept., 2023 9.2 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russisch Mehrfach 17 Mai, 2024 16.5 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italienisch Mehrfach 01 Aug., 2024 9.1 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinesisch (CN) Mehrfach 17 Jan., 2024 9.6 MB .pdf
Bedienungsanleitung Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Englisch Mehrfach 20 Sept., 2022 9.7 MB .pdf
Broschüre Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Englisch Mehrfach 22 Nov., 2024 4.4 MB .pdf
Bedienungsanleitung Geschraubte und semi-geschweißte Plattenwärmetauscher Deutsch Mehrfach 17 Jan., 2024 9.2 MB .pdf
Broschüre Heat exchangers for the power industry Englisch Mehrfach 19 Nov., 2024 4.8 MB .pdf
Broschüre SONDEX® Free Flow sugar brochure Englisch Mehrfach 27 Nov., 2024 7.2 MB .pdf
Broschüre SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Englisch Mehrfach 12 Feb., 2024 9.4 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager – Danfoss } else { SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager – Danfoss }
    SONDEX® Traditionelle Plattenwärmeübertrager

    Die traditionellen Plattenwärmeübertrager von SONDEX® sind die erste Wahl für Anwendungen im Bereich Flüssigkeit/ Flüssigkeit beziehungsweise Dampf/ Flüssigkeit. Das vielseitige Design und der hohe thermische Wirkungsgrad machen sie zur perfekten Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager } else { SONDEX® Lebensmittel-Plattenwärmeübertrager }
    Sanitär -Plattenwärmetauscher

    Unsere SONDEX® Sanitär-Plattenwärmetauscher bestehen aus FDA-konformen Materialien und sind für den Einsatz bei der Lebensmittel-, Milchprodukte- und Getränkeverarbeitung sowie für weitere Anwendungen mit strengen hygienischen Anforderungen ausgelegt. Wir verfügen über die umfassende Prozesskenntnis und die weitreichende Erfahrung, die für die Entwicklung hygienischer Hochleistungslösungen unentbehrlich sind.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss } else { SONDEX®-Kondensator –  Danfoss }
    Plattenkondensator

    Unsere Verflüssiger von SONDEX® sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, für die herkömmliche Plattenwärmeübertrager nicht geeignet sind. Dieses Produkt wurde entwickelt, um große Dampfmengen aufzunehmen, und verfügt über einen großen Einlass für den Dampfstrom. In Verbindung mit einer kurzen Verweilzeit werden optimale Verflüssigungsbedingungen geschaffen – auch für den Niederdruckdampfbetrieb.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-Verdampfer– Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-Verdampfer– Danfoss } else { SONDEX®-Verdampfer– Danfoss }
    Plattenverdampfer

    SONDEX®-Verdampfer sind für anspruchsvolle Verdampfungsvorgänge konzipiert. Durch die Verwendung von halbgeschweißten Plattenkassetten wird sichergestellt, dass sich die Fördermedien nie vermischen. Die Plattenkassetten sind so konzipiert, dass sie ein optimales Turbulenzniveau auf beiden Seiten gewährleisten und gleichzeitig eine gleichmäßige Verteilung der Fördermedien für höchste Leistung und Produktqualität gewährleisten.

FAQ

Die Wahl des Wärmeübertragers hängt von vielen Faktoren ab. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure entwerfen den Wärmeübertrager mit den entsprechenden Abmessungen und korrekten Spezifikationen basierend auf Ihren Vorgaben und Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie eine hochwertige Lösung erhalten, die optimal funktioniert.

werden gemäß der gültige PED konstruiert, zugelassen und gefertigt. Gemäß ASME, AHRI und weiteren Richtlinien sind ebenfalls möglich.

Da jeder Wärmeübertrager individuell ausgelegt ist, variiert der Preis je nach Spezifikation. Bitte wenden Sie sich bezüglich eines Angebots an Ihren SONDEX®-Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder die zuständige Abteilung.

Bitte füllen Sie unser Anfrageformular aus (Link zum Anfrageformular), oder kontaktieren Sie Ihr SONDEX®-Vertriebsbüro vor Ort (Link zur Seite). Um ein korrektes Angebot zu erhalten, benötigen Sie die folgenden Daten:

  • Einsatzbereich
  • Art der Fördermedien
  • zul. Druckabfall
  • Volumenstrom oder notwendige Leistung
  • max. Betriebsdruck
  • Thermodynamische Eigenschaften
  • Temperaturen
  • max. Betriebstemperatur