• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ECL Comfort Regler und Appl.

  • Übersicht
  • Videos

Elektronische Regler (ECL) sind intelligente Temperaturregler für Fernwärmesysteme und Trinkwarmwassersysteme. Anhand der Witterungsführung und Applikationsschlüssel können sie an eine Vielzahl von Fernwärmesystemen angepasst werden und sorgen für hohen Komfort und optimale Energienutzung.

Die Palette reicht von sehr einfachen elektronischen Reglern mit traditionellem Analogbetrieb bis hin zu modernen elektronischen Reglern mit volldigitaler Schnittstelle.

Alle Regler zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach zu bedienen sind. Die fortschrittlicheren Regler der ECL Comfort Serie verfügen über eine intelligente USB-Stick-Technologie, und die grafische Darstellung des Displays an den Reglern gewährt einen schnellen Überblick über das System.

Bei dem ECL-Regler oder der ECA-Fernbedienungseinheit erfolgt die gesamte Navigation und Interaktion durch Drehen und Drücken des Einstellrades an der Frontplatte. Alle Menüs und Systemdaten werden auf dem Grafik-Display in Ihrer Sprache angezeigt, und dank der logischen Menüstruktur ist die Bedienung einfach und intuitiv.

Es gibt keine blinkenden Lichter oder Reihen von Tasten und Schaltern, dennoch sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Dies gewährleistet eine korrekte Inbetriebnahme und eine einfache tägliche Bedienung, was wiederum zu optimalem Komfort und Zuverlässigkeit führt.

Weniger ist mehr
Der elektronische Regler ECL Comfort von Danfoss sieht einfach aus, arbeitet aber äußerst intelligent. So sparen Sie beispielsweise Zeit bei der Installation und Inbetriebnahme, reduzieren den Wartungsaufwand und senken den Energieverbrauch.

Problemen vorbeugen
Für den ECL Comfort Regler existiert ein umfassendes Angebot an ECL-Applikationsschlüsseln. Jeder dieser Applikationsschlüssel ist mit spezifischen Parametern für eine bestimmte Fernwärme- oder Fernkälteanwendung programmiert. Mit dem genialen Applikationsschlüsselkonzept können Sie Ihre Heizanwendung so einfach wie noch nie im ECL Regler installieren und einrichten – und das alles ohne umfassende Programmierkenntnisse.

Engineered Simplicity
Während die meisten Heizungs- und Fernwärmeregler immer komplizierter werden, setzt Danfoss auf Vereinfachung. Mit dem elektronischen Heizungsregler ECL Comfort ist es so einfach wie nie, eine Heizungsinstallation einzustellen und zu betreiben. Mit dem ECL Regler oder der Fernbedienungseinheit ECA erfolgt die gesamte Navigation und Bedienung über den Einradnavigator auf der Vorderplatte. 

Funktionen und Vorteile

Mit elektronischen Heizungsreglern sparen Sie Zeit bei der Installation und Inbetriebnahme, reduzieren ungeplante Wartungsarbeiten, profitieren von einem schnellen Lernprozess und senken Ihren Energieverbrauch.

Einfache Installation und Inbetriebnahme mit einer Reihe von ECL-Applikationsschlüsseln

11–15 % Einsparung oder mehr bei Ihrem Energieverbrauch im Gebäude sowie reduzierte CO2-Emissionen.

Videos