Die dynamische Ventil-Familie ist komplett
Danfoss bietet ein breites Sortiment an Ventilgehäusen. Robust gebaut und auf die Anforderungen des gewerblichen und industriellen Bereichs ausgelegt, steht ein umfassendes Programm an Ventilgehäusen für nahezu alle Systeme und Einbaubedingungen zur Verfügung. Die Ventilgehäuse mit Voreinstellung stellen eine optimale Verteilung des Wassers sicher: Das Resultat ist ein erhöhter Komfort und ein verringerter Energieverbrauch.

VHS-DV komplettiert die Ventil-Familie
Danfoss bietet die beste Druckregelung auf dem Markt – geeignet für alle effizienten Heizungssysteme. Die einfachen, hocheffektiven Differenzdruckregler erleichtern die Auslegung, Installation und Inbetriebnahme in Zweirohr-Anlagen und sind kompatibel mit allen Danfoss Fühlerelementen.
- 2 Ventile in 1 Gehäuse für thermostatische Badheizkörperarmaturen
- Eingebauter Differenzdruckregler, (Min. 0,1 bar, Max. 0,6 bar) im Durchflussbereich: 10–135 l/h
- Für Heizkörperanschluss ½" Innengewinde oder 3/4" Außengewinde
- Erhältlich als Eck, Durchgang, Ventileinsatz im Vorlauf oder Rücklauf, Fühleranordnung links oder rechts
- DIN V 3838 zertifiziert
Wählen Sie den richtigen Fühler für Ihr Projekt
Da die Danfoss Dynamic Valve™-Familie den bekannten RA-Fühleranschluss verwendet, können Sie aus einer breiten Palette von Sensoren wählen.