• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Neue selbsttätige Thermostatköpfe

  • Übersicht
  • So funktioniert es
  • Tools und Apps
  • Installation
Thermostatköpfe

Wir setzen neue Maßstäbe

Entdecken Sie jetzt unser neues Sortiment an Thermostatköpfen.

Wir stellen vor:

Unser neues und umfassendes Sortiment an selbsttätigen Heizkörperthermostatköpfen der Spitzenklasse. 

Sie bieten eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, den einzigartigen Schnappanschluss und ein modernes Design mit intuitiver Skala.

Alle Varianten bieten schnellste Reaktionszeiten und beste CA-Klassifizierung nach EN215 für energieeffizienten Einsatz sowie die Qualität und Präzision, die Sie von einem Danfoss-Thermostatkopf erwarten.

Kleines Wellrohrelement - große Wirkung

Mit einer einzigartigen Reaktionszeit von nur 10 bzw. 12 Minuten ist das gasgefüllte Wellrohrelement in Danfoss Aero und Aveo das schnellste auf dem Markt.

Dank des großen spezifischen Hubs (nominale Hubverstärkung von 0,37 mm/K - zertifiziert vom TÜV Rheinland) bietet es im Vergleich zu einem flüssigkeitsgefüllten Wellrohrelement zusätzliche Energieeinsparungen von bis zu 2% - diese sind nachgewiesen und bestätigt von der FGE Dresden in Zusammenarbeit mt der TU Dresden.

Alles, was Sie wirklich wissen müssen - im Überblick

Unsere neue Produktpalette ist die Beste ihrer Klasse. 

Die für Sie wichtigsten Informationen haben wir Ihnen in unserer Konvertierungsliste zusammengefasst.

Zur Konvertierungsliste

Features - Wir setzen neue Maßstäbe

  • Neue Serie selbsttätiger gas- und flüssigkeitsgefüllter Thermostatköpfe made in Dänemark, mit 80 Jahren Erfahrung von Danfoss in präziser Temperaturregelung
  • Hohes Energieeinsparpotential durch Regelgenauigkeit (die sogenannte „Control Accuracy“, CA = 0,2 K nach EN 215) 
  • Gasgefüllte Thermostatköpfe mit marktweit schnellster Reaktionszeit - Aero™ (10 Min.) und Aveo™ (Behördenmodell 12 Min.)
  • Modernes reinigungs- und benutzerfreundliches Design 
  • Danfoss-Schnapp-Anschluss für schnelle, werkzeuglose und sichere Installation

Sie wollen mehr erfahren?

Zur Broschüre

Entdecken Sie die neue vierköpfige Familie

So funktioniert es

Robuste Thermostatköpfe, die unerwünschte Veränderungen der Temperatureinstellung verhindern

Das neue Thermostatkopfportfolio bietet ein diebstahl- und manipulationssicheres Behördenmodell, welches sich durch ein robustes Design auszeichnet und zur Erhöhung der Sicherheit beiträgt. 

Der Thermostatkopf Danfoss Aveo™ (Behördenmodell) verfügt außerdem über eine eingebaute Temperaturbegrenzungsoption, wodurch eine unerwünschte Veränderung der Temperatureinstellung  verhindert wird. 

Beim Einsatz in Gewerbe und öffentlichen Gebäuden, in welchen die Raumtemperatur aktuell häufig gesenkt wird, kann dadurch dafür gesorgt werden, dass die eingestellte Temperatur beibehalten wird und Energie- und Heizkosten gespart werden.

Kleine Änderung. Große Wirkung. Enormes Potenzial.

Was haben Thermostatköpfe mit der Energiekrise zu tun? Obwohl sie das Problem nicht alleine lösen können, sind sie ein wichtiger Schritt, um Energieverschwendung zu stoppen. Über 500 Millionen Heizkörper in europäischen Haushalten haben immer noch manuelle Ventile, die diesem Ziel jedoch im Weg stehen.

Die Umstellung auf einen Thermostatkopf hilft Ihren Kunden, Energie zu sparen und ihren Heizverbrauch zu senken. Dank einer konstanten Raumtemperatur werden sie außerdem einen verbesserten Komfort erleben.

Mit einer sehr kurzen Amortisationszeit sind Thermostatköpfe eine der günstigsten und schnellsten Möglichkeiten, die Energiekosten zu senken.
Da die Thermostatköpfe von Danfoss darüber hinaus vollständig EPBD-konform sind, werden auch Ihre Kunden zufrieden sein.

Heizungssystem

Steigerung der Energieeffizienz von Heizungssystemen

Bei der Umstellung von Erdgas auf Fernwärme oder Wärmepumpe gibt es einige Punkte, die Sie immer berücksichtigen sollten. 

Tools und Apps

Einfaches Finden mit der Installer App

Wie finden Sie die richtige Bestellnummer für Ihr nächstes Projekt? Die Installer App bietet eine einfache Konvertierung mit wenigen Klicks.

Hier können Sie außerdem auf die anderen Tools zugreifen, die Ihnen als Heizungsbauer das Leben erleichtern. Stellen Sie die richtigen Werte basierend auf Ventil, Fühler und Heizkörper ein. Oder passen Sie die Werte an Raumgröße und Wärmeverlust an. Liegen Sie bei Wärmeabstrahlung, Durchfluss und Voreinstellung immer richtig.

Mit der Installer App ist der Umstieg auf unsere nächste Generation von Thermostatköpfen ein Kinderspiel – mehr müssen Sie nicht wissen.

Installer App im Apple App Store herunterladen

Installer App im Google Play Store herunterladen 

Installation

Wir haben alles, was Sie brauchen, an einem Ort zusammengeführt!

Stöbern Sie durch die Installations- und Anleitungsvideos, um mehr zu erfahren