Saubere Energie für Schiffe und Häfen
Der VACON® NXP Grid Converter spielt eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung einer sauberen Stromumwandlung in verteilten Netzwerken mit oder ohne Energiespeicher.
Durch die Möglichkeit des Anschlusses von Energiespeichern an Wechselstromnetze und die Erleichterung von Wechselstromnetzen an Bord von Schiffen oder Inselanwendungen in abgelegenen Gebieten erfüllt der Grid-Converter eine einzigartige Funktion. Ohne den Netzkonverter wäre dies nicht möglich.
Die Lösung erleichtert die Lastverteilung und ist äußerst vielseitig und lässt sich problemlos in verschiedene Netzwerke integrieren. Ihre Bedeutung kann nicht genug betont werden. Die Verwendung eines Netzkonverters ist ein Muss, um die Emissionsziele zu erreichen.
Landstromversorgung
Bei Anschluss an eine Landstromversorgung ermöglicht der VACON® NXP Grid Converter die Stromversorgung aus dem lokalen Netz und nicht aus dem Hauptantrieb oder den Hauptgeneratoren des Schiffes. Dieser Prozess, der manchmal als „Kaltbügeln“ bezeichnet wird, wirkt sich enorm positiv auf den Kraftstoffverbrauch aus. Es reduziert die CO2-, NOx- und SOx-Emissionen sowie die Geräusch- und Vibrationspegel.
Wellengenerator
Der VACON NXP Grid Converter lässt sich auch als Wellengeneratorlösung anwenden, um sicherzustellen, dass Antriebsmaschinen mit verschiedenen Geschwindigkeiten betrieben werden können. Der Wellengenerator entkoppelt die Welle vom Netz, was eine bessere elektrische Qualität und einen geringeren Kraftstoffverbrauch ermöglicht. Zusätzlich kann Strom entweder von der Propellerwelle entnommen oder in diese eingegeben werden. Dies ist besonders nützlich für Schiffe, die häufig ihre Geschwindigkeit wechseln, da dadurch Kraftstoff gespart und die Abgasemissionen um bis zu 15% minimiert werden. Es wird auch ein Notfallmodus erstellt, der bedeutet, dass das Schiff auch dann arbeiten kann, wenn der Hauptmotor ausfällt.
Unterstützung für Systemintegratoren
Danfoss unterstützt Systemintegratoren (SI) bei der Gestaltung ihrer Systeme für Projekte. Unser Ziel ist es, Kunden durch die Bereitstellung von Tools und Referenzdesigns zu unterstützen, um das Systemdesign zu vereinfachen. Zum Beispiel kann Danfoss konfigurierbare 3D-Modelle sowie 2D-Zeichnungen für allgemeine Anordnungen aus unserem Produktangebot bereitstellen.
Empfohlen von der World Alliance for Efficient Solutions als Solar Impulse Efficient Solution.
Die 1000 Efficient Solutions zeigen das Beste, was die Welt an sauberen und rentablen Lösungen zum Schutz der Umwelt zu bieten hat. Der VACON® NXP Grid Converter wurde auf Basis der Kriterien Lebensdauer, Einsatzfähigkeit und Nachhaltigkeit bewertet.
Lesen Sie mehr über Solar Impulse Efficient Solutions (in Englisch)
Lesen Sie mehr über die Empfehlung für den VACON® NXP Grid Converter (in Englisch)
Versorgungsspannung und Leistungsbereich
Luftgekühlt:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW
Flüssigkeitsgekühlt:
- 3 x 400-500 V...160-1800 kW
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW
Eigenschaften und Vorteile
Reduzierter Kraftstoffverbrauch, da das Versorgungsnetz Strom liefern kann
Niedrigere CO2-, NOx- und SOx-Emissionen, da ein Abschalten des Hauptmotors möglich ist
Erfüllt ABS- und DNV-Normen
Höhere Energieeffizienz, da eine Optimierung der Motordrehzahl möglich ist
Luft- und flüssigkeitsgekühlte Lösungen erhältlich
Produkte
Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®
Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Software
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Version | Status | Download | Dateityp |
---|
Verwandte Anwendungen
Wellengeneratoren und Landstromversorgungssysteme.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für Marineanwendungen
Nutzen Sie das Know-how von Danfoss, um Energiespeicherlösungen an Bord von Schiffen sowie Landstromversorgungen für ruhigere und sauberere Häfen zu optimieren.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Intelligente Leistungsumwandlung in intelligenten Netzen
Das Ausbalancieren von Erzeugung und Verbrauch im dezentralen intelligenten Stromnetz ist eine komplexe Aufgabe. Danfoss untertützt Sie dabei mit zertifizierten Lösung zur Umwandlung der Energie. Die Lösungen ersparen Ihnen Zeit, Kosten und Aufwand für Prüfung und Zertifizierung.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Energiespeicher von QINOUS optimieren weltweit die kombinierte Energieerzeugung
Die Nachfrage nach Elektrifizierungs- und Hybridlösungen wächst rasant. Der deutsche Energiespeicherhersteller QINOUS GmbH war einer der ersten Danfoss-Kunden, der bereits lange Zeit an derartigen Lösungen gearbeitet hatte, bevor diese zum „heißen Thema“ in der Energiewirtschaft wurden.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® treibt Hybridfähren rund um die Uhr an
Passagierfähren überqueren den Fluss IJ in Amsterdam und gewährleisten die Anbindung der Stadt rund um die Uhr. Der Hybridantrieb mit VACON®-Frequenzumrichtern sorgt für Verfügbarkeit rund um die Uhr, kleinere Generatoren, bessere Luftqualität, weniger Lärm und einfachere Manövrierbarkeit der Schiffe.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON®-Antriebe sorgen für eine leise und saubere Flusskreuzfahrt
Im Jahr 2009 nahm Viking River Cruises die MS Viking Legend in Betrieb, das weltweit erste Flusskreuzfahrtschiff mit einem Energie- und Antriebssystem auf Basis eines hocheffizienten DC-Bus-Systems. Seitdem haben sie eine Flotte von mehr als 50 Hybridschiffen aufgebaut.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Höhere Energieeffizienz für Ro-Pax-Schiffe
Die Attica Group setzt Generator- und Netzumrichter von VACON® als Teil einer anspruchsvollen und energieeffizienten Lösung zur Energieerzeugung auf ihren Ro-Pax-Schiffen ein.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Weniger Kraftstoffverbrauch und Emissionen für die MS Bore Sea
Die mit der VACON®- Frequenzumrichtertechnologie optimierten Hauptantriebsmaschinen steigern den Wirkungsgrad.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }CCB Bergen spart täglich 5000 Liter Dieselkraftstoff ein
Die Landstromversorgung mit VACON® NXP-Antriebsmodulen reduziert außerdem die CO2- und NOx-Emissionen um jährlich fast 5000 Tonnen.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.