Sichere DC-Netzselektivität gewährleisten
VACON® NXP DCGuard™ ermöglicht die rasche Trennung sowie volle Selektivität in Gleichstromnetzen für alle Frequenzumrichter der VACON® NXP-Serie.
Die Nutzung von Gleichstromnetzen anstelle von Wechselstromnetzen bietet den Vorteil geringerer Verlustleistung bei der Energieverteilung. Allerdings sind dabei zur Gewährleistung von Selektivität und begrenzter Kurzschlussleistung anspruchsvollere Schutzvorrichtungen erforderlich.
Der VACON® NXP DCGuard™ ist eine Halbleiterschutzvorrichtung, die die Stabilität des Gleichstromnetzes durch das Erkennen und Abschalten jeglicher DC-Fehlerströme aufrecht erhält. Das Gerät isoliert den fehlerhaften Teil des Systems innerhalb von 5 Mikrosekunden, was die umliegenden Geräte schützt und den unterbrechungsfreien Betrieb sicherstellt.
Der VACON® NXP DCGuard verfügt über Typenzulassungen von DNV-GL, ABS und Lloyd's Register. Das vereinfacht die Zulassung von Systemen zum Einsatz in der Schifffahrt und anderen maritimen Einrichtungen.
Strombereich
465-800 VDC………3-4140 A
640-1100 VDC…..….4-3100 A
Eigenschaften und Vorteile
- Korrekte Systemselektivität dank Kurzschlussschutz
- Keine Überspannungsspitzen bei Unterbrechung der Stromversorgung
- Verbindung von zwei verschiedenen Gleichstromnetzen mit Spannungsdifferenzen bis zur DC-Volllast dank kontrolliertem Hochfahren der Spannung
- Überlastschutz für Übertragungskabel
- Zuverlässige, bewährte Technologie

Gleichstromnetze und Selektivität mit VACON® NXP DCGuard™
Die Verwendung von Gleichstromnetzen anstelle von Wechselstromnetzen kann die Systemeffizienz und den Platzbedarf des Systems um bis zu 20 % verbessern. Und speziell bei der Kombination von Gleichstromnetzen, Energiespeicherung und/oder drehzahlvariablen Generatoren besteht ein erhebliches Potenzial für Energieeinsparungen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Software
Typ | Software Characteristic | Name | Version | Sprache | Veröffentlicht | Status | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application software | VACON® NXP DCGuard Application | 054 | English | 29 Jan., 2024 | Released | 2.3 MB | .zip | |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 13 Nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
Fehlersuche
Nutzen Sie unseren Chatbot, um bei Fehlern, Warnungen und Alarmen Unterstützung zu erhalten.