Energieversorgung nahe beim Verbraucher
Um die Leistung durch bessere Energienutzung zu steigern, werden Energiespeicher zunehmend in Systeme zur Schaffung von Hybridlösungen integriert. Es kommen verschiedene Speichermethoden zum Einsatz, aber aufgrund sinkender Batteriepreise und der steigender Energiedichte gelten Batterien als das am schnellsten wachsende und am einfachsten zu integrierende Speichermedium. DC/DC-Umrichter lassen sich zum Anschluss von Batterien, Superkondensatoren, Brennstoffzellen und Solarmodulen verwenden.
Aufgrund des weiten Eingangsbereiches der Quellenspannungen, z. B. Batterie, ist der VACON® NXP DC/DC Umrichter optimal zur Anpassung der Quellenspannung an ein gemeinsames DC-Bussystem geeignet. Er erzeugt dann aus der gespeicherten Energie die richtige Zwischenkreisspannung für den Betrieb der in diesen Hybridsystemen laufenden Maschinen.
Der VACON® NXP DC/DC Umrichter kann sowohl in flüssigkeits- als auch in luftgekühlte VACON® NXP Antriebsmodule eingebaut werden.
Versorgungsspannung und Leistungsbereich
Luftgekühlt:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW bei Batteriespannungen von 100 Vdc* bis 800 Vdc**
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW bei Batteriespannungen von 100 Vdc* bis 1100 Vdc**
Flüssigkeitsgekühlt:
- 3 x 380-500 V...160-1800 kW bei Batteriespannungen von 100 Vdc* bis 800 Vdc**
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW bei Batteriespannungen von 100 Vdc* bis 1100 Vdc**
*Mindestspannung ist fallabhängig
**Abhängig von System-Zwischenkreisspannung Die Betriebsspannung (Batterie) muss immer kleiner als die Zwischenkreisspannung sein.
Eigenschaften und Vorteile
Bei Verwendung derselben VACON® NXP-Hardware und Steuerungsplattform erfordern DC/DC-Umrichter bei gleicher Systemflexibilität nur sehr geringe Zusatzinvestitionen.
Als modulare Lösung lassen sich DC/DC-Umrichter einfach in den DC-Bus eines Systems einbinden, wodurch ein nahezu sofortiger Zugriff auf zusätzliche Spannungsquellen und eine einfache Erweiterung möglich ist.
Durch Verwendung derselben Hardwarekonfiguration für Vacon® NXP besteht geringer oder kein Schulungsbedarf bei den Service-Teams
Das breite Spektrum an Stromstärken ermöglicht eine einfachere Integration verschiedenster gängiger Batteriespannungen
Ältere Batteriepakete sind leicht auszutauschen, um Ausfallzeiten zu reduzieren.
Kompatibel mit einer Vielzahl von Gleichspannungsquellen oder Energiespeichermedien
Produkte

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®
Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Software
Typ | Software Characteristic | Name | Version | Sprache | Veröffentlicht | Status | Download | Dateityp |
---|
Verwandte Anwendungen
- Abfangen von Lastspitzen
- Integration erneuerbarer Energiequellen (Solar, Brennstoffzellen) in gängige DC-Bussysteme
- Integration erneuerbarer Energiequellen (Batterien) in gängige DC-Bussysteme
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für die Erzeugung und Umwandlung von Energie für MarineanwendungenNutzen Sie das Know-how von Danfoss, um Energiespeicherlösungen an Bord von Schiffen sowie Landstromversorgungen für ruhigere und sauberere Häfen zu optimieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der MineraliengewinnungFür eine optimierte Leistung von Kranen und Hubwerken bietet Danfoss flexible Steuerstrategien in Kombination mit Energieeffizienz, die strengste Sicherheitsanforderungen erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Schiffsantriebe und -strahlruderFür einen effizienteren Betrieb und mehr Freiheit beim Schiffsdesign empfiehlt sich ein elektrisch betriebener Hauptantrieb mit Technik von Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intelligente Leistungsumwandlung in intelligenten NetzenDas Ausbalancieren von Erzeugung und Verbrauch im dezentralen intelligenten Stromnetz ist eine komplexe Aufgabe. Danfoss untertützt Sie dabei mit zertifizierten Lösung zur Umwandlung der Energie. Die Lösungen ersparen Ihnen Zeit, Kosten und Aufwand für Prüfung und Zertifizierung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Mit industriellem DC-Backup gehören Spannungseinbrüche der Vergangenheit anErreichen Sie selbst bei Netzstörungen maximale Verfügbarkeit. Flexible, industrietaugliche DC-Backup-Lösungen auf Batteriebasis konzentrieren ihre Energieversorgung gezielt auf die kritischsten Verbraucher.
Diese Lösungen unterstützen eine Kombination unterschiedlicher Energiespeicher, um im Falle von Netzstörungen eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. So sichern sie bei Bedarf einen kontinuierlichen Betrieb oder einen geregelten Rampenstopp.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® treibt Hybridfähren rund um die Uhr anPassagierfähren überqueren den Fluss IJ in Amsterdam und gewährleisten die Anbindung der Stadt rund um die Uhr. Der Hybridantrieb mit VACON®-Frequenzumrichtern sorgt für Verfügbarkeit rund um die Uhr, kleinere Generatoren, bessere Luftqualität, weniger Lärm und einfachere Manövrierbarkeit der Schiffe.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.