Überragende Softstartleistung für Anwendung mit konstanter Drehzahl
Der VLT® Soft Starter MCD 600 kombiniert die neuesten Entwicklungen für fortschrittliche Steuerungen und Schutzfunktionen mit einem höheren Maß an Intelligenz für eine überragende Leistung bei Anwendungen mit konstanter Drehzahl.
Dank einer Vielzahl von Ethernet- und seriellen Kommunikationsoptionskarten, anwendungsspezifischen Smartcards und der Unterstützung von acht Sprachen ist der MCD 600 flexibler denn je zu installieren.
Ein integrierter Bypass sorgt sowohl für einen extrem hohen Wirkungsgrad als auch für einen oberschwingungsfreien Betrieb bei voller Drehzahl und reduziert Energieverbrauch und dadurch die erforderliche Kühlleistung. Die Benutzerfreundlichkeit steht im Mittelpunkt mit Funktionen wie der Pump-Clean-Funktion, dem PowerThrough-Betrieb und der kalender- oder laufzeitbasierten Planung. Umfangreichere Motor- und Anlasserschutzvorrichtungen sorgen für längere Betriebszeit.
Versorgungsspannung und Leistungsbereich
Netzspannungsbereich
- 3 x 200-525 VAC (T5)
- 3 x 380-690 VAC (T7)
Strombereich und Bauform
- IP20: 20-129 A (Nennstrom)
- IP00: 144-579 A (Nennstrom)
Eigenschaften und Vorteile
Eingebaute Laufradreinigungshilfe mit Pumpenreinigungsfunktion
Einfache Anwendungsanalyse mit bis zu 348 protokollierten Ereignissen sowie QR-Code-Scan nach Seriennummer und Ereignisdaten
Einfacher Datenzugriff und verkürzte Inbetriebnahme- und Upgradezeit durch integrierten USB-Anschluss
Mehr Zuverlässigkeit, längere Betriebszeit durch erweiterten Motor- und Reglerschutz
Flexibilität für Anwendungen bei niedriger Drehzahl mit Festdrehzahl JOG
Verbesserte Betriebszeit mit der PowerThrough-Funktion, die eine 2-Phasen-Steuerung verwendet, wenn eine Phase durch kurzgeschlossenen SCR beschädigt wird.
Einfache Anbindung des Softstarters an Ethernet/IP-basierte Netzwerke, z. B. PROFINET und EtherNet/IP
Drei Menüsysteme (Quick-Menü, Anwendungskonfiguration und Hauptmenü), vierzeiliges grafisches Display und eine intuitiv zu bedienende Bedieneinheit ermöglichen eine einfache und schnelle Programmierung
Die adaptive Beschleunigungsregelung (AAC) verwendet automatisch das beste Start- und Stopp-Profil für die jeweilige Anwendung
Die gleichmäßig auf drei Phasen verteilte Gleichstrombremsung senkt die Installationskosten sowie die Belastung des Motors
Interne By-Pass-Schütze sowie einstellbare Stromschienen ermöglichen eine Leistungszuführung von der Ober- oder Unterseite, was Platz spart, senken die Verdrahtungskosten und vereinfachen eine Nachrüstung bestehender Systeme
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Installationsanleitung | Ethernet-IP Card MCD 600 IG | Englisch | Mehrfach | 12 Okt., 2022 | 2.7 MB | |
Broschüre | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | Englisch | Mehrfach | 20 Dez., 2022 | 13.3 MB | |
Broschüre | Maximieren Sie die Betriebszeit, sparen Sie Energie und schützen Sie Motoren effektiv | Deutsch | Mehrfach | 20 Dez., 2022 | 13.4 MB | |
Installationsanleitung | MCD 600 Bootloader Installation Guide | Englisch | Mehrfach | 15 Nov., 2021 | 87.0 KB | |
Installationsanleitung | Modbus TCP Card, MCD 600, IG | Englisch | Mehrfach | 12 Okt., 2022 | 2.6 MB | |
Installationsanleitung | PROFINET Card MCD 600 Installation Guide | Englisch | Mehrfach | 12 Okt., 2022 | 2.5 MB | |
Broschüre | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | Englisch | Mehrfach | 12 Nov., 2021 | 44.2 MB | |
Broschüre | Robuste, zuverlässige Frequenzumrichter senken Investitions- und Betriebskosten im Bergbau und bei der Mineraliengewinnung deutlich | Deutsch | Mehrfach | 12 Nov., 2021 | 44.3 MB | |
Installationsanleitung | VLT® Soft Starter MCD 600 | Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Französisch; Italienisch; Portugiesisch; Chinesisch (CN) | Mehrfach | 24 Feb., 2023 | 7.8 MB | |
Bedienungsanleitung | VLT® Soft Starter MCD 600 | Deutsch | Mehrfach | 15 Nov., 2021 | 9.8 MB | |
Bedienungsanleitung | VLT® Soft Starter MCD 600 | Englisch | Mehrfach | 15 Dez., 2021 | 9.9 MB | |
Informationsblatt | VLT® Soft Starter MCD 600 - English | Englisch | Mehrfach | 08 Mai, 2023 | 500.6 KB | |
Installationsanleitung | VLT® Soft Starter MCD 600 DeviceNet Card | Deutsch | Mehrfach | 22 Feb., 2019 | 1.8 MB | |
Installationsanleitung | VLT® Soft Starter MCD 600 DeviceNet Card | Englisch | Mehrfach | 15 Okt., 2018 | 1.7 MB | |
Installationsanleitung | VLT® SOFT STARTER MCD 600, Finger Guards | Deutsch | Mehrfach | 10 Jan., 2019 | 466.0 KB | |
Installationshandbuch | VLT® SOFT STARTER MCD 600, Finger Guards | Deutsch | Mehrfach | 03 Okt., 0001 | 466.0 KB | |
Installationsanleitung | VLT® SOFT STARTER MCD 600, Finger Guards | Englisch | Mehrfach | 15 Aug., 2021 | 389.8 KB | |
Installationsanleitung | VLT® SOFT STARTER MCD 600, Remote | Deutsch | Mehrfach | 22 Mai, 2019 | 1.0 MB | |
Installationsanleitung | VLT® SOFT STARTER MCD 600, Remote | Englisch | Mehrfach | 15 Juni, 2018 | 1.0 MB | |
Installationsanleitung | VLT® Soft Starter MCD600 Modbus RTU Card | Deutsch | Mehrfach | 26 März, 2019 | 1.8 MB | |
Installationsanleitung | VLT® Soft Starter MCD600 Modbus RTU Card | Englisch | Mehrfach | 29 Nov., 2022 | 896.2 KB | |
Installationsanleitung | VLT® Soft Starter MCD600 PROFIBUS Card | Deutsch | Mehrfach | 03 Apr., 2019 | 17.4 MB | |
Installationsanleitung | VLT® Soft Starter MCD600 PROFIBUS Card | Englisch | Mehrfach | 15 Mai, 2021 | 7.4 MB | |
Installationsanleitung | VLT® SoftStarter MCD600 PumpingSmartCard | Deutsch | Mehrfach | 28 Mai, 2019 | 2.0 MB | |
Installationsanleitung | VLT® SoftStarter MCD600 PumpingSmartCard | Englisch | Mehrfach | 15 Okt., 2018 | 1.9 MB |
Zeichnungen
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|
EPLAN-files | MCD6-0020B-T5-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0020B-T5-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0020B-T7-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0020B-T7-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0034B-T5-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0034B-T5-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0034B-T7-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0034B-T7-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0042B-T5-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0042B-T5-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0042B-T7-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0042B-T7-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0063B-T5-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0063B-T5-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0063B-T7-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0063B-T7-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0069B-T5-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0069B-T5-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0069B-T7-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0069B-T7-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0086B-T5-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0086B-T5-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0086B-T7-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0086B-T7-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0108B-T5-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0108B-T5-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0108B-T7-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0108B-T7-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0129B-T5-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0129B-T5-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0129B-T7-S1X-20-CV1 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0129B-T7-S1X-20-CV2 | 01 Juni, 2019 | 877.6 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0144B-T5-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0144B-T5-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0144B-T7-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0144B-T7-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0171B-T5-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0171B-T5-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0171B-T7-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0171B-T7-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0194B-T5-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0194B-T5-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0194B-T7-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0194B-T7-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0244B-T5-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0244B-T5-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0244B-T7-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0244B-T7-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 1.1 MB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0287B-T5-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0287B-T5-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0287B-T7-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0287B-T7-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0323B-T5-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0323B-T5-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0323B-T7-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0323B-T7-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0410B-T5-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0410B-T5-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0410B-T7-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0410B-T7-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0527B-T5-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0527B-T5-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0527B-T7-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0527B-T7-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0579B-T5-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0579B-T5-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0579B-T7-S2X-00-CV1 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP | |
EPLAN-files | MCD6-0579B-T7-S2X-00-CV2 | 01 Juni, 2019 | 843.5 KB | ZIP |
Software
Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Version | Status | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software-Tools | Danfoss WinStart for MCD 600 | Englisch | 16 Dez., 2021 | 4.2 | Released | 6.5 MB | .zip |
System-Software | VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS | Englisch | 16 Mai, 2018 | 01 | Released | 6.5 KB | .zip |
Software-Tools | VLT® Motion Control Tool MCT10 | Englisch | 14 Juli, 2022 | 5.50 | Released | 944.1 MB | .zip |
Verwandte Anwendungen
Zentrifugalpumpen und -lüfter, Fördereinrichtungen, Brechanlagen, Mischer, Kompressoren, Zentrifugen, Mühlen und Sägen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Verdichter in WohngebäudenDie variable Drehzahlregelung einer Kälteanlage ermöglicht Ihnen eine konstante Druckregelung bei gleichzeitiger Anpassung der Kapazität an den tatsächlichen, durch Messungen ermittelten Bedarf. Eine Drehzahlregelung ist dann vorteilhaft, wenn ein Verdichter überwiegend in Teillast läuft. Reduzieren Sie die Betriebskosten durch den Betrieb von Anwendungen bei niedrigerer Drehzahl, wodurch der Energieverbrauch sinkt. Und senken Sie die Anlagenkosten durch Optimierung von System und Verdichter.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Softstarter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.