Ein kompakter und kostengünstiger Softstarter
Ein sehr kostengünstiger und kompakter Softstarter für die DIN-Hutschienenmontage, der grundlegende Funktionen für sanftes Starten und Stoppen bietet.
„Einbauen und Vergessen“ – das Halbleiterdesign vereinfacht die Installation, reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank und ermöglicht die Auswahl auf der Grundlage der Motorleistung. Zeitsteuerung für Rampe-auf und Rampe-ab der Spannung ist möglich. Die Rampenzeit lässt sich über Drehschalter individuell von 0,4 bis 10 Sekunden einstellen; für das Anlaufmoment sind Werte von 0 bis 85 % des Anlauf-Drehmoments direkt am Netz einstellbar.
Versorgungsspannung und Leistungsbereich
- 3 x 208-600 V...0,1-11 kW (25 A)
- 24-480 V AC oder DC
Funktionen und Vorteile
Das kompakte Design spart Platz im Schaltschrank
Eine universelle Steuerspannung vereinfacht die Auswahl und minimiert die Lagerhaltung
Einfache DIN-Hutschienenmontage für Größen bis zu 30 kW spart Platz und Zeit für die Inbetriebnahme
Das robuste Halbleiterdesign stellt einen zuverlässigen Betrieb sicher und erlaubt eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Starts pro Stunde ohne Leistungsreduzierung.
Aufgrund von erlaubten Umgebungstemperaturen von maximal 50 °C ohne Leistungsreduzierung ist eine externe Kühlung oder Überdimensionierung nicht notwendig
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | Englisch | Mehrfach | 20 Dez., 2022 | 13.3 MB | |
Broschüre | Maximieren Sie die Betriebszeit, sparen Sie Energie und schützen Sie Motoren effektiv | Deutsch | Mehrfach | 20 Dez., 2022 | 13.4 MB | |
Projektierungshandbuch | VLT® MCD 100 Projekt.handb. | Deutsch | Mehrfach | 14 Feb., 2005 | 267.3 KB | |
Projektierungshandbuch | VLT® Soft Starter MCD 100 | Englisch | Mehrfach | 18 Nov., 2011 | 1.8 MB | |
Informationsblatt | VLT® Soft Starter MCD 100 | English | Englisch | Mehrfach | 26 Juli, 2023 | 557.5 KB |
Verwandte Anwendungen
Scroll- oder Kolbenverdichter in Klimaanlagen, Fördereinrichtungen, Pumpen, Lüftern und Mischern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für PumpenSorgen Sie für eine verbesserte Systemleistung, eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Anlagentechnik und Schutz vor Leckagen, indem Sie den Pumpenbetrieb mit Danfoss-Frequenzumrichtern optimieren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für VerdichterDer Einsatz von Danfoss-Frequenzumrichtern zur Optimierung der Kapazitätsregelung von Verdichtern, Kondensatoren und Verdampfern in Kühlsystemen verbessert den Leistungskoeffizienten und realisiert Energieeinsparungen.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Softstarter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.