Zuverlässiger Frequenzumrichter für den sicheren Betrieb von (Trinkwasser-)Pumpen
Wasser ist lebensnotwendig. Daher kommt der sicheren Versorgung von Städten und Kommunen, aber auch der Industrie, ein hoher Stellenwert zu. Gleichzeitig ist aber der Bereich der Wasserversorgung mit besonderen Herausforderungen konfrontiert.
Zum einen ist der Bereich innerhalb von Kommunen mit einer der größten Verbraucher, was höchste Effizienz bei den Pumpen verlangt. Zum anderen laufen in vielen Brunnen, die noch dazu häufig weit abgesetzt zu finden sind, sowie in den Wasser- und Klärwerken viele empfindliche Mess- und Steuergeräte mit, die Wasserqualität und Funktion der Anlagen sicherstellen. Diese Geräte erfordern eine hohe Netzqualität, ohne Störung durch elektromagnetische Rückwirkungen und Störsignalen, wie sie typisch von drehzahlgeregelten Pumpen ausgehen.
![Der Danfoss Drives Passiv Low-Harmonic-Drive mit dem VLT® AUQA Drive arbeitet nahezu netzneutral](/media/ejmhiezx/vorstellungplhd-insgesamt-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Der PLHD - eine nahezu netzneutrale Komplettlösung
Anwendungen in der Wasser-/Abwasserbehandlung stellen besondere Anforderungen an die Antriebstechnik, die dort zum Einsatz kommt. Danfoss Drives hat dafür einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit dem VLT® AUQA Drive entwickelt, der speziell für diese Anwendungen optimiert ist und nahezu netzneutral arbeitet
Der VLT® Passive Low Harmonic Drive -
für mehr Netzqualität und sinusförmige Motorspannung
Genau für diese Anwendungen bringt Danfoss Drives eine neue kompakte Komplettlösung. Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD ist im Leistungsbereich von 11 bis 90 kW überall dort zuhause, wo es auf Netzqualität und eine motorseitig sinusförmige Ausgangsspannung ankommt. Typische Anwendungsbereiche sind Tauchpumpen, lange Motorleitungen oder der Einsatz ungeschirmter Motorkabel. So unterstützt die neue PLHD-Lösung ungeschirmte Motorkabel bis 300 m Länge unter Einhaltung der Norm EN61800-3 Kat. C2. Solche Anforderungen treten vor allem bei schwachen Netzen, im Generatorbetrieb bei Netzausfällen oder bei Retrofit von Anlangen auf. Gerade im letzten Fall müssen häufig ältere Motoren oder vorhandene Leitungen geschützt werden. Sei es, weil die Motoren noch nicht für den Frequenzumrichterbetrieb ausgelegt sind, die Wicklungsisolierung zu schwach ist oder weil das vorgelagerte Netz einer zu hohen Oberschwingungsbelastung bzw. Netzrückwirkung ausgesetzt ist. Zudem ist gerade bei abgesetzten Brunnen auch der Netzersatzbetrieb (Inselbetrieb) zu beachten.
![Der Sinusfilter am Motorausgang sorgt für einen fast sinusförmigen Motorstrom](/media/rielh2k5/sinusfilter-90kw-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![In die Schaltschranktür integriertes Bedienteil](/media/ue5fs42m/plhd-bedienfeld-aussen-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Stefan Denzer, Danfoss Drives, und Max Burger, iwik, zeigen, welche Filterlösung für die 300 m ungeschirmtes Motorkabel zum Einsatz kommt](/media/dyunefv5/video-kabellänge-startimage-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
300 m ungeschirmtes Kabel bei Einhaltung EN61800-2 Kat.C2
Gerade bei Tauch- oder Brunnenpumpen, die ja direkt im Brunnen montiert sind, kommen häufig lange Motorleitungen zum Einsatz. Der Danfoss Passive Low Harmonic Drive auf Basis des VLT® AQUA Drive kann bis zu 300 m ungeschirmtes Motorkabel verwenden, wie das Zertifikat eines unabhängigen EMV-Prüflabors bescheinigt.
Eigenschaften und Funktionen für optimale Steuerung (Unterwassermotor-)Pumpen
- Für alle gängigen Motortechnologien geeignet (Asynchronmotor, Synchronmotoren (IPM, SPM), Synchron Reluktanzmotor)
- Sinusförmige Ausgangsspannung erlaubt bis zu 300 m ungeschirmte Motorleitung
- De-Ragging (Rückspülmodus)
- Motorvollschutz mit PTC-Auswertung
- Notbetrieb mit reduzierter Drehzahl bei Übertemperatur, Unterspannung oder Ausfall einer Netzphase
- Netzphasenausfallüberwachung
- Echtzeituhr für zeitabhängige Steuerungen
- Separate Umrichter- und Motor-Betriebsstundenzähler, kWh-Zähler, Störmeldespeicher
- Trendfunktion (integriertes elektronisches Betriebsdatentagebuch)
- Spezielle Funktionen für Pumpenschutz und -steuerung: Standardkaskadenregler, Schutz bei Pumpentrockenlauf, No- oder Low-Flow
- Energiesparmodus mit Sleep-mode-Funktion
- 4 interne PID-Regler
- Smart Logic Funktion mit 10 Aktionen für einfache Antriebsaufgaben
Kompakter Aufbau
Der VLT® Passive Low Harmonic Drive kommt als Komplettlösung in einem Schaltschrank mit genau aufeinander abgestimmten Komponenten. Rund um den zentralen Frequenzumrichter für Wasser-/Abwasseranwendungen VLT® AQUA Drive finden sich die vorgeschalteten Halbleitersicherungen, der integrierte passive Oberschwingungsfilter (AHF005) inklusive einer Kondensator-Abschaltfunktion, ein Sinus-Ausgangsfilter. In die Tür des Schaltschranks sind ein Hand-0-Auto Knebelschalter und Drehzahl „+“ und „-“ Taster und eine Bedieneinheit LCP 102 eingebaut. In dieser Konfiguration ist der PLHD nahezu netzneutral: Die Eingangsfilter sichern einen THDi < 5%, der Sinusfilter am Motorausgang sorgt für einen fast sinusförmigen Netz-/Motorstrom.
![Der Danfoss Passive Low Harmonic Drive (PHLD) auf Basis des VLT® AUQA Drive ist eine von einem unabhängigen EMV-Prüflabor zertifizierte Lösung](/media/l5iglzid/video-emv-startimage-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Der Danfoss PHLD - eine EMV-Prüflabor zertifizierte Lösung
Frequenzumrichter erzeugen grundsätzlich Rückwirkungen zur Netzseite hin. Diese kann empfindliche Geräte stören oder andere negative Auswirkungen hervorrufen. Danfoss Drives bringt mit dem PHLD auf Basis des VLT® AUQA Drive eine von einem unabhängigen EMV-Prüflabor zertifizierte Lösung, die diese Einflüsse nahezu eliminiert und als Komplettlösung schnell zum Einsatz kommen kann.
Zertifizierung inklusive
Der gesamte Aufbau ist EMV-technisch von einem unabhängigen Labor geprüft und zertifiziert. Damit bekommen Sie als Anwender die Sicherheit, dass das System auch in Ihrer Anlage die gesamten Umgebungsbedingungen und -anforderungen bezüglich Netzversorgung und Netzqualität sowie den Betrieb auch älterer Motoren und ungeschirmter Motorleitungen erfüllt. Der Schaltschrank ist in hoher Schutzart ausgeführt, so dass auch raue Umgebungsbedingungen dem System nichts anhaben können.