Bestimmte Varianten des VLT® OneGearDrive® haben die begrenzte Phase ihres Lebenszyklus erreicht. Das bedeutet, dass sie nicht mehr zu erwerben sind und sich nicht mehr in Produktion befinden. Die ausgelaufene Variante mit dem Typencodeelement L09 ist nicht mehr bestellbar. Sie wurde durch das aktualisierte Typencodeelement L06 ersetzt.
Grundlegende Wartungs-, Ersatzteil- und Reparaturleistungen stehen für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung, um eine lange Lebensdauer und hohe Produktionsleistung in Ihrer Anlage sicherzustellen. Danfoss unterstützt die bestehenden Wartungsverträge weiter.
In dieser Phase bietet Danfoss durch folgende Dienstleistungen Unterstützung an:
Auf Wunsch helfen wir Ihnen bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Ersatzprodukts, das die gewünschten Eigenschaften aufweist. Unsere intelligenten Produkte können Ihr System langfristig mit Blick auf die Zukunft optimieren.
Technische Dokumentation zu den Varianten des VLT® OneGearDrive® finden
Alternativprodukt: Aktive Varianten des VLT® OneGearDrive
Der VLT® OneGearDrive ist ein flexibles, energieeffizientes Antriebssystem, das die Anzahl der Antriebsvarianten in einer typischen Lebensmittel-, Getränke- oder Förderanlage deutlich reduziert. Diese Variantenreduzierung führt zu deutlich niedrigeren Betriebskosten und erheblichen Energieeinsparungen. Der VLT® OneGearDrive umfasst eine hocheffiziente Kombination aus Permanentmagnetmotor und optimiertem Kegelradgetriebe.
Versorgungsspannungen und Leistungsbereich
3 × 380–480 V...1,0–3,0 kW
![Danfoss-Mitarbeiter bei der Durchführung einer DrivePro® Site Assessment (Standortbeurteilung)](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Einfacher geht’s nicht!
Wir können Sie durch unseren DrivePro® Site Assessment Service unterstützen, der die Verwaltung Ihrer installierten Frequenzumrichter und Ihre Zukunftsplanung so einfach wie nie zuvor macht. Ein Danfoss-Experte bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über all Ihre Frequenzumrichter und bildet den aktuellen und zukünftigen Wartungsbedarf präzise ab.