Der Frequenzumrichter VLT® 8000 hat die inaktive Phase seines Lebenszyklus erreicht. Das bedeutet, dass er nicht mehr zu erwerben ist und sich nicht mehr in Produktion befindet. Ersatzteile und Serviceoptionen sind nicht mehr verfügbar. Der Betrieb eines Antriebs in dieser Phase kann zu unvorhersehbaren Prozessausfällen aufgrund von Verschleiß oder Fehlern führen.
Danfoss empfiehlt den Austausch durch den DrivePro® Retrofit Service zur Optimierung der Lebensdauer und zum Erhalt der Produktionsleistung Ihrer Anlage.
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Ersatzprodukts, das die gewünschten Eigenschaften aufweist. Unsere intelligenten Produkte können Ihr System langfristig mit Blick auf die Zukunft optimieren.
Nachfolgeprodukt: VLT® AQUA Drive FC 202
Der VLT® AQUA Drive FC 202 betreibt und kontrolliert alle Arten von Pumpen und ist für Wasseraufbereitungs- und Abwasseranwendungen mit Drehstrommotoren ausgelegt. Die benutzerfreundliche Einrichtung vereinfacht die Installation. So können Sie maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten erzielen.
Leistungsbereich
1 × 200–240 V......................1,1–22 kW
1 × 380–480 V......................7,5–37 kW
3 × 200–240 V.....................0,25–45 kW
3 × 380–480 V.................0,37–1000 kW
3 × 525–600 V.....................0,75–90 kW
3 × 525–690 V...................1,1–1400 kW
Leistungsbereich – Low Harmonic Drive
3 × 380–480 V ...................132–710 kW
Leistungsbereich – 12-Pulse Drive
3 × 380–500 V..................250–1000 kW
3 × 525–690 V .................250–1400 kW
![Danfoss-Mitarbeiter bei der Durchführung einer DrivePro® Site Assessment (Standortbeurteilung)](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Einfacher geht’s nicht!
Wir können Sie durch unseren DrivePro® Site Assessment Service unterstützen, der die Verwaltung Ihrer installierten Frequenzumrichter und Ihre Zukunftsplanung so einfach wie nie zuvor macht. Ein Danfoss-Experte bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über all Ihre Frequenzumrichter und bildet den aktuellen und zukünftigen Wartungsbedarf präzise ab.